Панель Time Series Data Service на мониторе

Time Series Data Service: централизованный доступ ко всем данным процесса

Time Series Data Service позволяет создавать индивидуальные цифровые визуализации и анализы данных в виде отдельных панелей. Нарушения предельных значений можно гибко настраивать, отправляя уведомления ответственным лицам. Чтобы эффективно и надежно принимать решения на основе данных, благодаря своей адаптивности умный сервис предлагает поддержку для широкого спектра областей применения и отраслей промышленности.

Go to Product Detail Page for item 1386965
TIME SERIES DATA 100 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 100 - Умный сервис
1386965

Умный сервис; Подписка; применение: Программа для визуализации; Количество точек данных: 100; Основные функции: Визуализация данных на Proficloud.io, Анализ данных на Proficloud.io, Система оповещения о нарушении граничных значений

Go to Product Detail Page for item 1246361
TIME SERIES DATA 200 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 200 - Умный сервис
1246361

Умный сервис; Подписка; применение: Программа для визуализации; Количество точек данных: 200; Основные функции: Визуализация данных на Proficloud.io, Анализ данных на Proficloud.io, Система оповещения о нарушении граничных значений

Go to Product Detail Page for item 1282581
TIME SERIES DATA 1500 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 1500 - Умный сервис
1282581

Умный сервис; Подписка; применение: Программа для визуализации; Количество точек данных: 1500; Основные функции: Визуализация данных на Proficloud.io, Анализ данных на Proficloud.io, Система оповещения о нарушении граничных значений

Go to Product Detail Page for item 1764110
TIME SERIES DATA 3000 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 3000 - Умный сервис
1764110

Умный сервис; Подписка; применение: Программа для визуализации; Количество точек данных: 3000; Основные функции: Визуализация данных на Proficloud.io, Анализ данных на Proficloud.io, Система оповещения о нарушении граничных значений

Go to Product Detail Page for item 1393620
TIME SERIES DATA 50 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 50 - Умный сервис
1393620

Time Series Data Service на Proficloud.io для 50 метрик, тарифицируемых в год. Обеспечивает доступ, мониторинг и отслеживание данных процесса в любое время и в любом месте. Содержит функцию оповещения. Данные могут отправляться на Proficloud.io один раз в секунду. Данные сжимаются через 1 год.

Go to Product Detail Page for item 1282582
TIME SERIES DATA 500 - Умный сервис
TIME SERIES DATA 500 - Умный сервис
1282582

Умный сервис; Подписка; применение: Программа для визуализации; Количество точек данных: 500; Основные функции: Визуализация данных на Proficloud.io, Анализ данных на Proficloud.io, Система оповещения о нарушении граничных значений

Преимущества интеллектуального сервиса: Time Series Data Service

  • Доступ к данным процесса из любого места и в любое время с помощью масштабируемой облачной службы
  • Быстрая и точная визуализация всех необходимых параметров, таких как скорость вращения ветряного колеса, температура двигателя, расход и даже количество брака
  • Универсальность и свобода функций благодаря легко настраиваемым веб-панелям
  • Используйте индивидуальные, настраиваемые приборные панели или готовые приборные панели через библиотеку приборных панелей TSD

Всеобъемлющая прозрачность данных с помощью настраиваемых информационных панелей


Данные временного ряда, отображаемые в графическом виджете

Гибкий виджет графиков для визуализации данных временных рядов

Виджет графиков - один из самых распространенных и гибких способов отображения данных временных рядов. Он может быть индивидуально адаптирован к различным областям применения и обеспечивает удобную визуализацию.

Возможности персонализации многочисленны и разнообразны: цвет, наполнение, маркировка или единицы измерения - виджет графиков может быть адаптирован в точном соответствии с соответствующими требованиями.

Еще одна изюминка - возможность создавать оповещения напрямую через виджет. Это позволяет автоматически уведомлять пользователей о превышении установленных предельных значений, обеспечивая быструю реакцию на критические события.

Круговая диаграмма в Time Series Data Service

Интуитивно понятный виджет круговой диаграммы для визуализации соотношения данных

Виджет круговой диаграммы позволяет просто и интуитивно понятно отображать соотношения, чтобы распределения были видны с первого взгляда. Он идеально подходит для визуального подчеркивания взаимосвязей и пропорций.

Виджет позволяет отображать как общие, так и процентные значения. Визуализация может быть индивидуально адаптирована к потребностям пользователя - от цветов и надписей до единиц измерения и других элементов отображения.

Благодаря своей настраиваемости виджет круговой диаграммы помогает пользователям четко и понятно передавать сложные данные.

Виджет калибровки с заданными предельными значениями

Точная регистрация состояния с помощью виджета индикатора

Виджет с индикатором предлагает эффективный способ отображения данных, чтобы пользователи могли сразу увидеть текущий статус. Визуализация основана на определенных зонах приемки, например, в виде цветовых зон, таких как зеленая - «ОК», желтая - «Осторожно» и красная - «Критично».

Особенностью виджета является гибкость в определении пороговых значений: можно задать любое количество пороговых значений и наглядно отобразить их в виджете. Благодаря интуитивно понятной визуализации виджет индикатора помогает быстро интерпретировать данные и своевременно реагировать на критические события.

Текстовые сообщения и цветовое кодирование данных с помощью виджета Stat

Текстовые сообщения и цветовое кодирование данных с помощью виджета Stat

Виджет Stat предлагает возможность отображения отдельных данных, таких как последнее, наибольшее, наименьшее или среднее значение. Это позволяет целенаправленно и наглядно представить важные ключевые показатели.

Особого внимания заслуживает функция настройки цветового кодирования, которая позволяет быстро оценить состояние. Например, значения до 80 могут отображаться зеленым цветом, значения свыше 80 - желтым, а значения свыше 100 - красным.

Кроме того, виджет позволяет настраивать текстовые сообщения, которые могут генерироваться автоматически на основе полученных данных. Эта функция позволяет связать числовые значения с содержательными сообщениями, например: «Все работает нормально» (до 80), «Машина нагревается» (свыше 80) или «Машина выключается» (свыше 100).

Благодаря сочетанию цвета и обычных текстовых надписей виджет Stat помогает пользователям интуитивно интерпретировать сложные данные и принимать немедленные меры.

Обзор оповещений с помощью виджета списка оповещений

Обзор и управление оповещениями с помощью виджета списка оповещений

Виджет списка оповещений обеспечивает централизованный обзор всех настроенных оповещений. Пользователи могут эффективно просматривать текущий статус контролируемых данных или отображать изменения состояния за определенный период времени.

Отображение можно гибко настраивать: Пользователь решает, должны ли отображаться только оповещения с определенным тегом или с определенной приборной панели. Так легче сосредоточиться на нужной информации.

Особенно практичной функцией является ссылка на виджет напрямую, в котором было создано соответствующее оповещение. Всего один клик - и пользователь получает подробную информацию без необходимости долго искать источник.

Виджет списка оповещений сочетает в себе наглядность и эффективность и позволяет пользователям всегда контролировать свои оповещения.

Виджет Stat: множество вариантов использования Максимальная гибкость для мониторинга и визуализации данных

Виджет Stat с обычными текстовыми сообщениями
мВтч в виджете Stat
Статус устройства в виджете состояния
Схематическая диаграмма батареи
Stat с Value Replacement

Универсальные примеры применения Time Series Data Service Подробно о межотраслевых применениях

Приборная панель Time Series Data Service для учета коммунальных услуг
Приборная панель для аппаратного обеспечения Power Reliability
Приборная панель для аккумуляторных систем накопления энергии
Приборная панель Time Series Data Service для учета коммунальных услуг

Time Series Data Service предлагает комплексное решение для учета коммунальных услуг путем записи, мониторинга и анализа данных об энергии. Эти данные включают в себя различные виды энергии, такие как электричество, газ, вода и тепло.

Индивидуально настраиваемые приборные панели позволяют пользователям отслеживать важные параметры, чтобы оптимизировать энергопотребление и выявлять проблемы на ранней стадии. Это помогает компаниям снизить затраты на электроэнергию и организовать распределение электропитания более эффективно. Кроме того, точная регистрация и анализ энергетических данных позволяют соблюдать официальные нормы и составлять соответствующие отчеты.

Узнайте больше на Proficloud.io

Приборная панель для аппаратного обеспечения Power Reliability

Сочетание Time Series Data Service с решениями для обеспечения готовности оборудования от Phoenix Contact дает множество преимуществ для надежного энергоснабжения и эффективных рабочих процессов.

Благодаря непрерывному мониторингу энергоснабжения и подсистем потенциальные проблемы могут быть распознаны и устранены на ранней стадии, что сбалансированно повышает эксплуатационную готовность системы. Имеющиеся данные позволяют проводить техническое обслуживание в соответствии с реальными условиями эксплуатации. Это сокращает незапланированное время отказа и продлевает срок службы используемых устройств.

Все необходимые параметры регистрируются и визуализируются централизованно, обеспечивая полный обзор и возможность отслеживания. Кроме того, Time Series Data Service может автоматически запускать оповещения о превышении предельных значений, чтобы можно было немедленно принять меры.

Эта мощная синергия позволяет компаниям не только обеспечить надежность энергоснабжения, но и оптимизировать производственные процессы и сократить расходы.

Узнайте больше на Proficloud.io

Приборная панель для аккумуляторных систем накопления энергии

Готовое к использованию масштабируемое решение для использования аккумуляторных систем накопления энергии обеспечивается за счет сочетания мощного аппаратного обеспечения и интеллектуальных сервисов. Такое сочетание позволяет быстро и эффективно получить максимальную выгоду от энергоаккумулятора.

Приборные панели позволяют получить исчерпывающую информацию о наиболее важных параметрах здоровья, таких как циклы зарядки, температура и общее состояние энергоаккумуляторов. Кроме того, представлены подробные метрики по данным о зарядке, включая уровень заряда, максимальный заряд и доступные для зарядки емкости.

В секторе возобновляемых источников энергии, где электроэнергия не всегда может быть полностью подана в сеть, аккумуляторные накопители играют решающую роль. Излишки энергии могут быть временно сохранены и поданы в сеть позднее для обеспечения стабильности сети. Для достижения максимальной эффективности необходим четкий обзор состояния производства и хранения энергии.

Такой обзор можно получить одним нажатием кнопки - без необходимости разрабатывать собственные приборные панели. Повышается эффективность и сохраняется постоянный контроль над энергетическими системами.

Если приборные панели необходимо расширить и настроить с помощью уведомлений по электронной почте или других показателей, их можно сохранить в собственных папках и дополнительно оптимизировать готовые приборные панели.

Узнайте больше на Proficloud.io

Приборная панель для темы энергии ветра
Приборная панель службы Time Series Data Service для примера производства
Мониторинг солнечной энергии
Приборная панель для темы энергии ветра

Мониторинг ветросиловых установок дает широкий спектр преимуществ - от оптимизации времени работы до лучшего планирования окон технического обслуживания.

Благодаря Time Series Data Service и настраиваемым информационным панелям в сочетании с надежным аппаратным обеспечением от Phoenix Contact операторы ветряных электростанций могут управлять своими системами более эффективно. Например, измерение обледенения лопастей ротора позволяет предотвратить отключение ветряных колес в качестве меры предосторожности. Если измеренное значение превышает установленное пороговое значение, отправляется автоматическое уведомление и работа системы может быть остановлена во избежание повреждения.

Кроме того, мониторинг состояния конструкции ветросиловых установок позволяет более точно планировать окна технического обслуживания. Еще одним преимуществом решения Phoenix Contact является измерение ударов молнии, что позволяет распознавать повреждения на ранней стадии и быстрее принимать меры.
С помощью этого комплексного решения Phoenix Contact помогает операторам ветряных электростанций повысить эффективность работы и одновременно обеспечить безопасность.

Узнайте больше на Proficloud.io

Приборная панель службы Time Series Data Service для примера производства

Использование проактивных мер на основе автоматических уведомлений в службе Time Series Data Service позволяет сократить количество ручных операций. Мониторинг температуры двигателя, расхода или количества брака позволяет прогнозировать задачи технического обслуживания на производстве, экономя время и деньги.

В производстве постоянный мониторинг этих параметров повышает эффективность и надежность машин и систем. Анализ данных о температуре, расходе и браке позволяет выявлять и устранять потенциальные проблемы на ранних стадиях, пока они не привели к дорогостоящим отказам. Это позволяет планировать и выполнять работы по техническому обслуживанию наилучшим образом, обеспечивая бесперебойную работу производственных процессов и повышая готовность оборудования.

Узнайте больше на Proficloud.io

Мониторинг солнечной энергии

Прозрачное представление данных о солнечных парках имеет решающее значение для повышения эффективности и устойчивого развития промышленной солнечной энергии. Time Series Data Service предлагает комплексное решение для мониторинга и анализа всех необходимых эксплуатационных данных. Операторы солнечных парков могут использовать его для записи, хранения и визуализации временных рядов данных, чтобы постоянно оптимизировать работу своих систем.

Гибкие возможности визуализации позволяют создавать индивидуальные приборные панели, дающие четкое представление о таких важных ключевых показателях, как выход энергии, облучение и температура модулей. Функция контроля предельного значения надежно распознает отклонения и информирует об этом соответствующие заинтересованные стороны. Это позволяет выявлять и устранять проблемы на ранней стадии, что помогает свести к минимуму время отказа и повысить эффективность работы.

Узнайте больше на Proficloud.io

5 случаев использования:
Интеллектуальные сервисы на практике

Узнайте, как компании всех отраслей используют наши облачные сервисы, чтобы быстро и легко организовать повседневную работу более эффективно.

Откройте для себя интеллектуальные услуги
White paper об интеллектуальных услугах

Библиотека приборной панели TSD Визуализация данных в течение нескольких секунд

Библиотека приборных панелей TSD предлагает выбор готовых приборных панелей, основанных на проверенном аппаратном обеспечении Phoenix Contact, например, устройствах серии Power Reliability, или разработанных для независимых от аппаратного обеспечения сценариев использования, например, аккумуляторных систем накопления энергии.

Эти панели масштабируются и подготавливаются таким образом, что для получения наиболее важных сведений достаточно всего нескольких шагов. Это экономит Ваше время и позволяет приступить к мониторингу и анализу напрямую.

Приборные панели могут быть гибко настроены в соответствии с индивидуальными требованиями. Например, добавьте систему уведомлений для реагирования на критические события или объедините несколько приборных панелей, чтобы получить более полный обзор - именно такой, какой Вам нужен.

Еще одним преимуществом является то, что библиотека приборных панелей TSD постоянно развивается и расширяется, поэтому стоит регулярно заглядывать в нее, чтобы воспользоваться новыми функциями и вариантами использования.
Используйте библиотеку приборных панелей TSD, чтобы приступить к работе напрямую – без необходимости начинать все с нуля.

Готовый мониторинг для аппаратного обеспечения Phoenix Contact и независимые от устройств сценарии использования

Библиотека приборных панелей TSD с аппаратным обеспечением CAPAROC
Библиотека приборных панелей TSD с QUINT4
Библиотека приборных панелей TSD с TRIO3
Библиотека приборных панелей TSD с EMpro
Библиотека приборных панелей TSD с аппаратным обеспечением CAPAROC

Просто и эффективно контролируйте интеллектуальное аппаратное обеспечение от Phoenix Contact или используйте библиотеку приборных панелей TSD для независимых от устройства сценариев использования. Благодаря непрерывному соединению Вы получаете доступ напрямую к историческим данным, чтобы проанализировать тенденции и обнаружить внезапные изменения на ранней стадии.
Приборные панели помогут Вам полностью использовать производительность аппаратного обеспечения и в то же время предоставят важные сведения о типичных случаях использования. Они не только помогут Вам в планировании таких мероприятий, как закупка запасных частей, но и обеспечат постоянное получение актуальной информации - и все это с минимальными затратами.
Положитесь на библиотеку приборных панелей TSD, чтобы эффективно контролировать свои системы и принимать решения на основе данных.

Библиотека приборных панелей TSD с QUINT4

Приборные панели в библиотеке TSD Dashboard Library уже предварительно сконфигурированы и готовы к немедленному использованию. Их нужно только наполнить данными, чтобы получить ценные сведения напрямую. Время экономится, а приборные панели готовы к визуализации и эффективному анализу данных без трудоемкой подготовки.

Библиотека приборных панелей TSD с TRIO3

Для более широкого применения можно в любой момент индивидуально настроить панели из библиотеки TSD. Системы уведомлений также могут быть настроены и созданы всего за несколько кликов.

Библиотека приборных панелей TSD с EMpro

То, что работает для одного устройства, работает и для 10, 100 или даже 1000. Приборные панели в библиотеке TSD Dashboard Library предназначены для автоматического распознавания поступающих данных и их гибкого и масштабируемого отображения.

Будь то мониторинг небольшого приложения или крупной сети, приборные панели легко адаптируются к требованиям и предоставляют точные сведения, независимо от объема данных.

Откройте для себя больше

Чтобы получить дополнительную информацию, заказать демонстрацию или зарегистрироваться для получения услуги Time Series Data Service, посетите Proficloud.io: