Сюжет для маркетинга Энергоизмерительный счетчик для расчетов и многофункциональные энергоизмерительные приборы, парящие в помещении

Устройства измерения энергии и мощности

Наш ассортимент устройств измерения энергии и мощности позволяет замерять любые электрические переменные, которые используются в системах мониторинга электроэнергии для выполнения комплексных задач измерения, простого расчета потребления на разных участках, а также контроля мощности фотогальванической установки. Мы уделяем особое внимание удобству использования и оптимальному взаимодействию с датчиками тока, чтобы максимально упростить установку и ввод в эксплуатацию устройств.

Дополнительная информация

Преимущества для Вас

  • Выставление счетов за электроэнергию по конкретным центрам затрат с использованием энергоизмерительных счетчиков EMpro для выставления счетов
  • Всего три шага до измерения энергии с помощью интуитивно настраиваемых энергоизмерительных приборов EMpro
  • Доступ к данным об энергопотреблении и информации о компонентах по всему миру с помощью энергоизмерительных приборов EMpro с поддержкой IoT
  • Выявление неисправностей в отдельных ФГ-цепей для принятия целенаправленных мер противодействия с помощью системы контроля ФГ-цепей SOLARCHECK
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro

Энергоизмерительный счетчик для расчетов

Энергоизмерительный счетчик EMpro для выставления счетов позволяет производить расчет данных электроэнергии с точностью до места возникновения затрат. Специальные варианты особенно подходят для регистрации данных об энергии для целей тарификации на зарядных станциях для электромобильности.

Выберите одно из следующих изделий:

  • Однофазные энергоизмерительные счетчики переменного тока для прямого измерения до 40 А переменного тока
  • Трехфазные энергоизмерительные счетчики переменного тока для прямого измерения до 80 А переменного тока или с трансформаторным входом
  • Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для прямого измерения до 650 А постоянного тока
Энергоизмерительные приборы EMpro

Многофункциональные энергоизмерительные приборы

Энергоизмерительные приборы EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня.

Подберите подходящее изделие для Вашего приложения:

  • Многофункциональные энергоизмерительные приборы с входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского напрямую вне зависимости от производителя
  • Энергоизмерительные приборы с поддержкой IoT со входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского, не зависящих от производителя, напрямую
  • Энергоизмерительные приборы с 24-вольтовым питанием и входом для трансформатора тока или с возможностью подключения катушек Роговского, не зависящих от производителя, напрямую
Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK

Контроль ФГ-цепей

Система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK надежно информирует Вас о состоянии Вашей фотогальванической установки.

Настройте свою систему контроля ФГ-цепей с помощью следующих изделий:

  • Коммуникационный модуль с интерфейсом Modbus/RTU для подключения до восьми модулей измерения тока, каждый из которых совмещен с модулем измерения напряжения
  • Модули измерения тока для постоянных токов до 20 А постоянного тока
  • Модули измерения напряжения до 1 500 В DC
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением
Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.
Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг