Решения для высокой степени готовности оборудования в перерабатывающей промышленности Производственные установки в перерабатывающей промышленности должны надежно работать даже в экстремальных условиях. Высокие требования к безопасности и суровые условия окружающей среды с некоторыми потенциально взрывоопасными зонами предъявляют особые требования к надежности источников питания. Будь то в секторе разведки и добычи, транспортировки и хранения, нефтепереработки или химической переработки - мы предлагаем надежные концепции для вспомогательного электроснабжения.
Надежные решения по электропитанию необходимы в широком спектре приложений в перерабатывающей промышленности. Для централизованного или децентрализованного снабжения КИПиА, систем управления и комплектов приборов, для соединительных коробок с удаленными устройствами ввода-вывода во взрывоопасной зоне химических парков, для компрессорных станций на трубопроводах или для различных пакетных устройств. Каждое из этих применений сопряжено с различными проблемами.
Узнайте здесь об изделиях и решениях для различных требований, которые могут быть адаптированы в направлении классов производительности и типов сети.
Шкаф управления для центральных диспетчерских пунктов в перерабатывающей промышленности
Надежное снабжение центральных пультов управления
Надежное электроснабжение центральных пультов управления в технологическом процессе имеет решающее значение для бесперебойного функционирования производственных установок. Чтобы обеспечить это, решения по электроснабжению от среднего напряжения до потребителя часто устанавливаются с резервированием. В сочетании с защитой от перенапряжений, автоматическими выключателями и энергоизмерительными приборами они обеспечивают высокую степень готовности оборудования.
Решения по резервированию источников питания гарантируют, что отдельные неисправности не приведут к простою установок. Защита от перенапряжения устраняет любые пики напряжения в электросети, обеспечивая долгий срок службы критически важной электроники. Энергоизмерительные приборы позволяют контролировать и оптимизировать энергопотребление установки и помогают соблюдать требования стандарта ISO 50001.
Наши изделия для централизованного питания 24 В Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.
Соединительная коробка на трубопроводе
Надежное питание на трубопроводе
Трубопроводы тянутся на огромные расстояния, часто через необитаемые местности, а также пустыни и вечные льды.
Для работы необходимо наличие компрессорных станций через регулярные расстояния, а для защиты окружающей среды также требуется измерительное оборудование для контроля утечек. Снабжение питанием этих обычно беспилотных объектов вдоль трубопровода сопряжено с трудностями, связанными с суровыми условиями окружающей среды. Особые температуры, буферизация батареи в случае сбоя сетевого питания и дистанционный мониторинг состояния играют важную роль, особенно для решения по электропитанию.
Коммуникационное решение обеспечивает мониторинг состояния трубопровода. Комбинация, состоящая из источника бесперебойного питания, УЗИП и автоматического выключателя, обеспечивает надежное питание.
Защита от перенапряжения защищает электронику от повреждений, вызванных ударами молнии или другими пиками напряжения в электросети. Автоматические выключатели с сигнальными контактами защищают от перегрузок и коротких замыканий и при необходимости информируют. Важным мероприятием является обеспечение безопасности и функциональности измерительного оборудования. Источник бесперебойного питания обеспечивает надежное электроснабжение даже в случае перебоев в подаче электроэнергии.
Наши изделия для соединительных коробок на трубопроводе Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.
Полевая соединительная коробка в химическом парке
Надежное питание полевых распределительных коробок в химическом парке
В химических парках многие подстанции автоматизированы с помощью удаленных устройств ввода-вывода. Они расположены не в кондиционированных помещениях управления, а напрямую в суровой среде между трубами, трубопроводами и агрегатами, часто также во взрывоопасной зоне.
В зависимости от требований к доступности удаленной станции ввода-вывода, энергоснабжение также может быть резервным. Если подключенные приборы расположены в открытом положении высоко на резервуарах, трубных мостах или дистилляционных колоннах, следует также использовать защиту от перенапряжений для датчиков и исполнительных элементов. Автоматические выключатели устройств также защищают от перегрузки и короткого замыкания.
Наши изделия для распределительных коробок в химическом парке Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.
Шкаф управления для модульных установок
Надежное питание модульных установок
Помимо тысяч датчиков и исполнительных элементов, крупная технологическая установка, например, химический или нефтеперерабатывающий завод, также автоматизируется с помощью большого количества так называемых модульных установок. Это независимые машины или агрегаты, которые часто имеют программируемый логический контроллер и собственную технологию измерения и управления. Примерами являются блоки фильтрации, сушки или термостатирования, реакторы, центрифуги или дозирующие насосы и т.д. В зависимости от степени критичности, эти установки также имеют резервное исполнение.
Их шкафы управления так же отличаются друг от друга, как и эти машины. В качестве примера здесь показан контроллер устройства темперирования. Наш источник питания четвертого поколения QUINT POWER имеет достаточный резерв для питания SPS и большого количества реле с электронным предохранителем, контакторов и преобразователей сигналов. Общее потребление контролируется с помощью энергоизмерительного прибора.
Наши изделия для модульных установок Мы будем рады оказать Вам поддержку в создании индивидуального решения.
Защита от перенапряжения с предохранителями для сигнальных проводов
Предохранение и защита датчиков и исполнительных элементов
Для обеспечения оптимальной подачи напряжения на датчики, исполнительные элементы или контроллеры мы предлагаем согласованные комбинации селективных предохранителей и защиты от перенапряжений.
Независимо от того, ведут ли линии от централизованно или децентрализованно установленного щита управления, распределительной коробки или пакетного блока, перенапряжения, короткие замыкания или перегрузки могут возникать и на стороне 24 В.
При ширине всего 6 мм TERMITRAB complete защищает датчики и исполнительные элементы от перенапряжения, занимая мало места. С помощью подходящего держателя предохранителя для стандартных плавких предохранителей 5 x 20 мм обеспечивается селективная защита от короткого замыкания и перегрузки при максимальной экономии места.
Если для защиты от перегрузок требуется индикатор состояния и возможность дистанционного сброса, то электронные автоматические выключатели PTCB eFuse для токов менее 1 A – это правильный выбор.
Благодаря нашим решениям для обеспечения высокой степени готовности оборудования, надежное энергоснабжение быстро и легко реализуется от источника питания до датчика или контроллера.