Активный модуль резервирования QUINT для установки на монтажную рейку, с технологией ACB Technology (Auto Current Balancing) и функциями контроля, вход: 24 В DC / 2x 40 A, выход: 24 В DC / 1 x 80 A, включая универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30
Активные резервные модули
Активный резервный модуль QUINT S-ORING развязывает сети питания с помощью полевого транзистора MOSFET и обеспечивает раздельность линий до нагрузки. При использовании вместе с источником питания QUINT POWER осуществляется постоянный мониторинг входного напряжения и участка развязки. Активный резервный модуль QUINT ORING оснащен технологией автобалансировки токов (ACB, Auto Current Balancing). Это способствует равномерному распределению нагрузки на источники питания и повышению срока их службы.
Активный резервный модуль QUINT ORING с устройством развязки МОП-транзистор, ACB Technology, Установка на монтажную рейку, 12 В DC ... 24 В DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Активный одиночный модуль резервирования QUINT для монтажа на несущей рейке, вход: 12 B DC ... 24 B DC, выход: 12 B DC ... 24 B DC / 1 x 40 A, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30
Активный резервный модуль QUINT ORING с устройством развязки МОП-транзистор, ACB Technology, Установка на монтажную рейку, 12 В DC ... 24 В DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Активный одиночный резервный модуль QUINT для установки на монтажной рейке, с защитным покрытием, вход: 12 В DC ... 24 В DC, выход: 12 В DC ... 24 В DC / 1 x 40 A, встроенная защита от перенапряжений < 28,8 В DC, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30
Преимущества для вас
- Профилактический функциональный контроль за счет постоянного контроля входного напряжения и участка развязки
- Сплошное резервирование вплоть до потребителя
- Экономия энергии до 70 % при помощи полевого транзистора на основе перехода металл-оксид-полупроводник
- Защита от перенапряжений на выходе (OVP) увеличивает безопасность в эксплуатации
- Защитное покрытие с допуском ATEX и IECEx для экстремальных внешних условий
Активный резервный модуль QUINT S-ORING
Активный резервный модуль QUINT SINGLE-ORING
Активный резервный модуль QUINT S-ORING обеспечивает развязку с МОП-транзистором, максимальную готовность оборудования и безопасность в эксплуатации. Цепи питания отсоединяются, а проводники ведутся раздельно вплоть до нагрузки. При использовании комбинации с источниками питания QUINT POWER 4-го поколения осуществляется постоянный мониторинг входного напряжения и участка развязки. Версия plus и VP с функцией защитного отключения и Over Voltage Protection (OVP) обеспечивают защиту чувствительных потребителей. Перенапряжения ограничиваются на уровне < 28,8 В или < 30 В.
- Вариант VP > 30 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Вариант плюс > 28,8 В (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Активный резервный модуль QUINT ORING
Активный резервный модуль QUINT ORING с технологией автобалансировки токов
Модули QUINT ORING с технологией автобалансировки токов обеспечивают равномерное распределение нагрузки на блоки питания и таким образом удваивают срок службы резервных источников питания. Впервые резервные модули с широким диапазоном входного напряжения также предлагают технологию автобалансировки токов для систем резервирования 12 В.
В системе с двумя источниками питания QUINT POWER и одним модулем QUINT ORING осуществляется постоянный контроль входного напряжения, выходного тока и участка развязки. Таким образом информация об отключении функции резервирования доступна заранее. Резервные модули также оснащены защитой от перенапряжения (OVP). Это защищает нагрузку от напряжения >32 B DC и, таким образом, обеспечивает максимальную готовность оборудования для всех возможных систем.
Активный резервный модуль с технологией автобалансировки токов
Увеличение срока службы в два раза благодаря технологии автобалансировки токов
Часто асимметрия является причиной того, что питание нагрузки обеспечивает только один источник питания, в то время как второй работает в холостом режиме. Это приводит к термической перегрузке работающего блока питания и его повышенному снижению эффективности от времени.
Технология автобалансировки токов модулей ORING обеспечивает симметричную нагрузку обоих источников питания. При этом постоянно рассчитывается разность входного напряжения между двумя источниками питания, которая автоматически компенсируется при отклонении до 300 мВ. Таким образом, ток нагрузки распределяется абсолютно симметрично, что увеличивает срок службы резервной системы в два раза.
Использование современной технологии полевого транзистора на основе перехода металл-оксид-полупроводник позволяет сократить возникающую термическую нагрузку до 70 % по сравнению с диодом.
Уменьшенная рассеиваемая мощность способствует тому, что все компоненты остаются более холодными.
Самое важное – безопасность в эксплуатации
Готовность оборудования имеет первоочередное значение, особенно в технологических установках. Функция Over Voltage Protection (OVP) защищает подключенных потребителей от возникающих перенапряжений на выходе свыше 30 В DC или 28,8 В DC.
Резервная система на базе источника питания QUINT POWER и активного резервного модуля QUINT4-S-ORING/+ сертифицирована согласно SIL и обеспечивает максимальный уровень безопасности в эксплуатации. Такую систему можно использовать в приложениях с функциональной безопасностью до уровня полноты безопасности SIL 3 (МЭК 61508).
Резервная система питания