Резервный системный источник питания для требовательных приложений Производственные установки требуют высокой степени готовности. Кратковременные перебои могут привести к дорогостоящим простоям. Резервная система с продолжительным сроком службы, которая может работать в экстремальных условиях, обеспечивает безопасность.
Надежная резервная система электроснабжения с предиктивным обслуживанием обеспечивает наивысшую безопасность в эксплуатации. При помощи комбинации из источников питания QUINT POWER и резервных модулей QUINT S-ORING цепи питания отсоединяются, а проводники ведутся раздельно вплоть до нагрузки. Наряду с симметричным распределением нагрузки и раздельными проводниками система также предлагает возможность полного контроля всех компонентов. 
Преимущества для вас
- Сплошное резервирование и постоянный контроль вплоть до потребителя
 - Сертификат SIL3 для гарантии двойной защиты от перенапряжений на вторичной стороне
 - Электронные автоматические выключатели предотвращают просадку выходного напряжения на импульсном источнике питания в случае ошибок и сигнализируют о неисправностях
 - Защита от перенапряжений повышает готовность путем защиты от переходных помех
 - Вставное устройство защиты от перенапряжений с возможностью контроля при помощи Checkmaster2