Не воспламеняющееся, препятствующее устройство Ex-ic для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для ограничения тока (60 мА или 80 мА) и напряжения (26,4 В DC) на цифровых выходах. Например, для управления электромагнитными клапанами во взрывоопасной зоне (зона 2, CID2).
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal
Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 24 В DC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.
Цифро-аналоговый преобразователь для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения четырех цифровых входов и преобразования их в один аналоговый сигнал 4...20 мА. Экономия трех каналов ввода-вывода.
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для переключения нагрузок 24 В DC до макс. 3 A. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя. Можно использовать замыкающий контакт или НЗ контакт.
16-канальный кабель VIP для применения с универсальным контроллером ввода-вывода Honeywell C300, 18 AWG, длиной 6,0 м
Несколько штекерных соединителей винтовой клеммы для подсоединения к цокольному модулю VIP с обозначениями 25-32
Преобразователь температуры для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: преобразует сигналы от термометров сопротивления и передает сигнал 0/4 мА ... 20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Свободная настройка параметров.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 0,5 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Несколько штекерных соединителей винтовой клеммы для подсоединения к цокольному модулю VIP с обозначениями 17-24
Набор штекеров для стандартных приложений для использования с базовым элементом BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling с винтовым зажимом.
Преимущества для Вас
- Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
- Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
- Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
- Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
- Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок
Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal
Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.
- Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
- Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
- Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling
Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.
Для вас в наличии следующие IOA:
- Пассивные модули
- Реле
- Предохранительные реле
- Разделительные усилители
- Измерительные преобразователи
- Модули с предохранителями
- Специальные функции