Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.

Go to Product Detail Page for item 2908555
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Разделительная пластина
VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Разделительная пластина
2908555

Разделительная платина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между укомплектованными цокольными модулями Non Ex i и Ex i для систем Honeywell. Разделительная пластина устанавливается непосредственно на монтажной рейке в конце цокольного модуля.

Go to Product Detail Page for item 1048208
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Модуль ввода-вывода
1048208

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 2 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.

Go to Product Detail Page for item 1267397
BASE/U/RAIL DIVIDER - Разделительная пластина
BASE/U/RAIL DIVIDER - Разделительная пластина
1267397

Разделительная пластина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между укомплектованными цокольными модулями Non Ex i и Ex i, для универсального применения в конструкции UM-PRO ...MSTB...
Разделительная пластина устанавливается напрямую на монтажной рейке в конце цокольного модуля.

Go to Product Detail Page for item 2906600
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Модуль ввода-вывода
2906600

Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 1 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.

Go to Product Detail Page for item 1085761
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
1085761

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель Ex i, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508

Go to Product Detail Page for item 1085774
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
IOA MCR-RPSS-I-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
1085774

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508

Go to Product Detail Page for item 2906595
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Цокольный модуль
2906595

8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. С помощью штекерного соединителя D-SUB 25 этот модуль совместим с выводами распределенной системы управления Foxboro серии I/A.

Go to Product Detail Page for item 2907715
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Разделительная пластина
VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Разделительная пластина
2907715

Разделительная пластина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между вставными модулями Non Ex i и Ex i на цокольном модуле конструкции VIP.
Разделительная пластина устанавливается непосредственно на цокольном модуле между вставными IOA.

Преимущества для Вас

  • Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
  • Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
  • Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
  • Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
  • Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок

Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling

Интерактивная карта изображения: VIP I/O-Marshalling
Базовый элемент
Прочный базовый элемент оснащен 8 или 16 на выбор занимаемыми гнездами для функциональных модулей (Input Output Acessories IOA). Базовый элемент (плата) принимает полевую разводку, передает полевые сигналы на IOA, а оттуда на системный кабель.
Подключение контроллера
Подключение к системе ввода-вывода производится просто и быстро при помощи стандартного или системного кабеля. В зависимости от базового элемента в наличии системные кабели для плат ввода-вывода Universal различных производителей.
Электропитание
Номинальное напряжение системы составляет 24 В DC. Разъемы для питания функциональных модулей IOA в зависимости от базового элемента подходят для резервного питания или для различных потенциалов питания. В зависимости от базового элемента вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией соединения push-in.
Аксессуары входа-выхода IOA
IOA являются модулями с различными интерфейсными функциями для обработки сигнала. Модули IOA можно устанавливать на плату в любой последовательности. Благодаря данной гибкой конфигурации каналов идея вводов-выводов Universal непрерывно передается от контроллера до полевого уровня.
Штекерные соединители для аксессуаров входа-выхода
Соединение между функциональным модулем IOA и базовым элементом производится с помощью 22-полюсного штекерного соединителя. Через него производится обмен сигналами между полевой стороной и стороной управления, а также подача напряжения питания между модулем IOA и базовым элементом. Кодирование предотвращает непреднамеренное неправильное подсоединение.
Подключение полевого устройства
В зависимости от базового элемента с полевой стороны в наличии на канал по четыре или шесть соединительных клемм с винтовым зажимом или технологией соединения push-in. Через вводы-выводы Universal каналы могут быть назначены в любом порядке.
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal

Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.

  • Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
  • Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
  • Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
VIP I/O-Marshalling вставные модули IOA

Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling

Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.

Для вас в наличии следующие IOA:

  • Пассивные модули
  • Реле
  • Предохранительные реле
  • Разделительные усилители
  • Измерительные преобразователи
  • Модули с предохранителями
  • Специальные функции
Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»