8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 1–8 и лакирование.
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal
Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 2 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Набор штекеров для стандартных приложений для использования с базовым элементом BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling с зажимом push-in.
8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 17–24 и лакирование.
Разделительная пластина VIP I/O-Marshalling для надежного разделения между укомплектованными цокольными модулями Non Ex i и Ex i, для универсального применения в конструкции UM-PRO ...MSTB...
Разделительная пластина устанавливается напрямую на монтажной рейке в конце цокольного модуля.
8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. Устройства со штекерным соединителем COMBICON совместимы с Honeywell C300 и RUSIO серий. Маркировка для каналов 9–16 и лакирование.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 1 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель Ex i, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O-Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508
Несколько штекерных соединителей винтовой клеммы для подсоединения к цокольному модулю VIP с обозначениями 9-16
Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART, для базовых элементов VIP I/O Marshalling: передает сигналы 0/4 мА ... 20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2, SC 3 по МЭК 61508
Преимущества для Вас
- Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
- Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
- Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
- Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
- Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок
Гибкая система распределения вводов-выводов для Universal Marshalling
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal
Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.
- Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
- Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
- Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling
Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.
Для вас в наличии следующие IOA:
- Пассивные модули
- Реле
- Предохранительные реле
- Разделительные усилители
- Измерительные преобразователи
- Модули с предохранителями
- Специальные функции