Гибкое распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal

Люди на технологическом предприятии

При распределении сигналов ввода-вывода в системах ввода-вывода Standard полевые сигналы группируются по типам в больших комнатах управления, а затем через уровень интерфейса передаются по одножильным кабелям в контроллер. В отличие от этого, распределение сигналов ввода-вывода в системах ввода-вывода Universal обеспечивает децентрализованную структуру с гибкой загрузкой каналов от полевого уровня к контроллеру. VIP I/O-Marshalling - это независимое от контроллера решение plug & play, объединяющее в одной системе функции распределения сигналов ввода-вывода и обработки сигналов.

Требования


Шкафы управления для распределения сигналов в классических системах ввода-вывода при помощи конечного носителя

Отсутствие гибкости, высокая трудоемкость кабельной разводки и большие комнаты управления

В зависимости от размера установки для управления постоянным производственным процессом технологических установок необходимо распределять несколько тысяч сигналов между полевым уровнем и уровнем управления.
При классическом распределении сигналов полевые сигналы, поступающие в произвольном порядке в центральные комнаты управления, сначала сортируются по типу сигнала на уровне распределения, а затем передаются на уровень интерфейса. Здесь сигналы обрабатываются, например, с помощью разделительных усилителей, измерительных преобразователей и реле и передаются на уровень ввода-вывода с помощью системных кабелей.

Помимо увеличения занимаемой площади и трудоемкости кабельной разводки, такие решения подразумевают, что точный тип сигнала должен быть известен на ранней стадии.

Модуль ввода-вывода Universal: гибкость - но только при наличии необходимой интерфейсной технологии

Благодаря принципу ввода-вывода Universal для уровня управления здесь уже достигается оптимизация по сравнению с классическим распределением сигналов: вместо 8-/ 16-/ 32-/ 64-канальных блоков для каждого вида сигнала Вы при помощи ПО адаптируете на картах ввода-вывода Universal отдельные каналы к требуемой функции.

Однако необходимо учитывать и существующие проблемы использования системы ввода-вывода Universal.

Отсутствует интеграция необходимых интерфейсных технологий, таких как:

  • Реле для согласования сигналов с цифровым выходом сконфигурированных устройств ввода-вывода
  • Интерфейсные модули с классом искробезопасности
  • Разделительные усилители и измерительные преобразователи для надежной обработки сигналов, например, для разделения цепей возврата через землю и предотвращения искажения сигналов

Наше решение


Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling в руках

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling

Полная гибкость на уровне интерфейса и распределения

Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling была разработана специально для применения с универсальными системами ввода-вывода. Данное решение предлагает такую же гибкость на уровнях интерфейса и распределения, что и системы ввода-вывода Universal на уровне ввода-вывода.

Система в основном состоит из трех модулей:

  1. Базовый элемент устанавливается на стандартную несущую рейку с подключенной полевой кабельной разводкой и обеспечивает подключение к системе ввода-вывода через штекерный соединитель.
  2. Вторым модулем является так называемый аксессуар ввода-вывода (IOA), собственно выполняющий функцию интерфейса.
  3. Системный кабель соединяет базовый элемент с универсальной системой ввода-вывода.

Преимущества для Вас Конструкция систем ввода-вывода Universal в интеллектуальных децентрализованных распределительных коробках предоставляет решающие преимущества

  • Одно стандартное изделие с возможностью адаптации к любым приложениям
  • Предварительно протестированные распределительные коробки с глобальным пакетом допусков
  • Экономия на шкафах распределения сигналов
  • Отказ от магистральных кабелей и кабельных трасс
  • Существенное сокращение количества клеммных точек

Решение с децентрализованными распределительными коробками

Гибкие возможности Universal I/O позволяют раскрыть неподвижную структуру уровней Marshalling, интерфейса и ввода-вывода в центральном пункте управления. Интеллектуальные технологии перемещаются ближе к процессам в поле. Универсальные шкафы дистанционного управления предлагают для этого компактные и стандартные решения. Гибкая система распределения вводов-выводов берет на себя распределение и обработку сигналов.

Решение на основе децентрализованных распределительных коробок

Решение на основе децентрализованных распределительных коробок

Заключение


Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling

Универсальные модули ввода-вывода занимают мало места и обеспечивают гибкость от полевого уровня до уровня управления

VIP I/O-Marshalling позволяет унифицировать распределение сигналов ввода-вывода в системах Universal: гибкая система распределения сигналов объединяет функции распределения и обработки сигналов ввода-вывода в одном решении, независящем от используемого контроллера. Благодаря гибким штекерным функциональным модулям Вы можете конфигурировать каналы по отдельности от полевого уровня до уровня управления.

Универсальные шкафы дистанционного управления позволяют отказаться от крупных распределительных и интерфейсных шкафов. Адаптация модульной конструкции позволила не только полностью отказаться от некоторых компонентов, но и сделать необходимые компоненты более компактными, чтобы они помещались в шкаф меньшего размера.