Релейный модуль для цифровых входных сигналов для подключения полевых устройств 24 В DC с гальванической развязкой. Цепь управления защищена при помощи встроенного сменного предохранителя 1 A. Об отказе предохранителя информирует светодиодный индикатор. Модуль устанавливается при помощи вставного контакта, который фиксируется на подходящем базовом элементе VIP I/O-Marshalling. Установка в зоне 2, допускается класс искробезопасности ec.
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX
-
Релейный модуль
2910155
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 24 В DC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
ATEX
ID допуска: SIRA 17ATEX4293XCSA
ID допуска: 70134758CSвыкл
ID допуска: 70134758cUL Listed
ID допуска: FILE E 196811UL регистрация
ID допуска: FILE E 196811Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикация отказа предохранителя для энерголинии
Индикация активности для катушки реле
Двухступенчатая активация позволяет выполнить проверку напряжения с помощью устройств, управление работой которых осуществляется полевым током
Канал для маркировки принадлежностей
Заменяемый предохранитель серии TE5
Опция для внутреннего упорядочивания (24°В) подключенных полевых устройств
Встроенная синхронизация сокращает количество возможных ошибок, которые пользователь может допустить при замене