Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы

Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы

Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высокой температуры, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время. Большие пластиковые корпуса можно адаптировать и расширять с учетом индивидуальных требований при помощи принадлежностей. Их можно также использовать в требовательных приложениях.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557794
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 181610 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557794

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557795
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557795

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557796
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557796

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557790
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 141206 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557790

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 377 x 358 x 185 мм (14" х 12" х 6"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557792
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1557792

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 429 x 410 x 228 мм (16" х 14" х 8"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1557797
OCS HP 181610 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 181610 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1557797

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 482 x 463 x 286 мм (18" х 16" х 10"), вкл. угловую вставку, заглушку крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471776
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 121006 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1471776

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471773
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 100806 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471773

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 276 x 257 x 185 мм (10" x 8" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471775
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 121006 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471775

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 326 x 308 x 185 мм (12" x 10" x 6"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Go to Product Detail Page for item 1471770
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
OCS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1471770

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 223 x 204 134 мм (8" x 6" x 4"), вкл. угловую вставку, заглушка крышки, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой пластмасса, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

Преимущества для Вас

  • Использование по всему миру: система корпусов с международным сертификатом
  • Долговечность благодаря устойчивому к УФ-излучению поликарбонату для использования вне помещений
  • Безопасность встроенной электроники: корпуса защищают от струй воды и других вредных веществ.
  • Стойкость: устойчивость даже при сильных механических нагрузках в пределах большого диапазона температуры

Новые изделия

Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте
Системное решение в области ФГ серии POS
Корпуса для outdoor-применений большого объема серии OCS

Держатель ФГ модуля

Для энергетически автономных систем

Держатель POS Panelfix рассчитан на установку различных солнечных панелей мощностью от 20 до 200 Вт. Гибкая конструкция позволяет крепить его как на стену, так и на мачту. Благодаря инновационным зажимам панель быстро крепится с помощью всего одного инструмента.

Основные характеристики

  • Идеально подходит для раздельного монтажа солнечной панели и электроники
  • Крепление с помощью зажимов или винтов
  • Совместимость со всеми стандартными панелями мощностью от 20 до 200 Вт
  • Для любых диаметров мачт от 48 до 180 мм
  • Материал: нержавеющая сталь

Преимущества для Вас

  • Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями (от 20 до 200 Вт) благодаря инновационной системе крепления
  • Установка одним человеком всего за 15 минут с помощью одного инструмента (SW13) благодаря простой технологии зажима
  • Гибкая конструкция для крепления на стене или мачте
  • Благодаря дополнительному усилению рассчитан на использование в суровых условиях и при силе ветра до 10 баллов

Системное решение в области ФГ серии POS

Для энергетически автономных систем

Система Pico Off Grid System (POS) - это надежное решение на основе фотогальванических панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт п. Решение включает в себя корпус, крепление на мачту и солнечную панель. Для создания автономного решения для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

Основные характеристики

  • Диапазон температуры для всей системы: от -40 до +85 °C
  • 5 размеров корпусов OCS совместимы с данной системой, кабельная разводка готова к подключению
  • Солнечная панель: солнечные модули с 36/45 высокоэффективными солнечными элементами, технология монокристаллических элементов
  • Крепление на мачте: регулируемый угол наклона фотогальванической панели

Преимущества для Вас

  • Система корпусов с международными сертификатами
  • С помощью одного держателя можно комбинировать корпуса различных размеров
  • Простой монтаж всей системы силами одного человека
  • Комплектная система за исключением собственной электроники
  • Простая цепочка поставок

Корпуса для outdoor-применений большого объема серии OCS

В наличии имеются три варианта корпусов большего размера

OCS - это прочные корпуса для outdoor-применений большого объема, предназначенные для электроники, которая может работать в экстремальных условиях окружающей среды. Три новых варианта корпусов позволяют расширить ассортимент имеющихся изделий и предложить больше пространства для размещения электроники.

Основные характеристики

  • Шесть стандартных размеров с двумя вариантами крышек каждый
  • Диапазон температуры: от -40 до +80 °C (кратковременно 120 °C)
  • Допуски: UL 508A и EN 62208
  • Степени защиты: IP66/68/69, МЭК 60529 или NEMA 250, тип 4X, 12, 13, 6P
  • Ударопрочность: класс IK10, EN 50102
  • Опциональные принадлежности для крепления на стене или мачте

Преимущества для Вас

  • Система корпусов с международными сертификатами
  • Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
  • Предлагает защиту от проникновения струй воды
  • Противостоит также сильной механической нагрузке
  • Пространство для нескольких электронных компонентов

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Корпус для outdoor-применений OCS для жестких условий эксплуатации

Изображение открытого корпуса OCS

Обзор основных характеристик

Воспользуйтесь преимуществом многочисленных функций, которые открывают большие возможности в процессе проектирования и реализации приложений:

  • Допуск для различных электронных систем благодаря международным сертификатам
  • Защита от струй воды при помощи соответствующего полиуретанового уплотнения
  • Толщина стенки корпуса 4 мм, рассчитанная на высокую ударопрочность
  • Outdoor-применение за счет использования устойчивого к УФ-излучению поликарбоната
  • Возможность встраивания регулируемого крепления для панелей или печатных плат
  • Встроенный монтажный болт для крепления тяжелых компонентов
  • Возможность пломбирования и запирания разъемов для защиты от неправильного применения
  • Опциональные принадлежности для крепления на стене или мачте
Системное решение в области ФГ серии POS

Системное решение в области ФГ POS

Идеальное оборудование для автономных решений Для требовательных приложений вне помещений

Используйте систему POS (pico-off-grid system) на основе фотогальванических панелей для создания автономных систем с несколькими классами производительности до 190 Вт пик. Прочный корпус и крепление на столб из нержавеющей стали позволяют реализовать надежное и долговечное решение для обеспечения энергией в удаленных районах и сложных условиях. Области применения включают системы сбора данных о состоянии окружающей среды, промышленные объекты с высокими требованиями и многие другие приложения для работы вне помещений.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства

Идеально подходят для данных приложений

Корпуса OCS используются в требовательных приложениях. К ним относятся, в частности:

  • Системы мониторинга
  • Системы сигнализации
  • Системы управления
  • Метеостанции