The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Системное решение в области ФГ POS

POS для автономных солнечных энергосистем

Pico Off Grid System (POS) – это надежное решение на основе фотогальванических панелей с несколькими классами производительности до 190 Вт п. Решение включает в себя корпус, крепление на мачту и солнечную панель. Для создания автономных решений для использования в полевых условиях можно добавить компьютеры, коммуникационные устройства, аккумуляторы и многое другое.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Солнечный модуль
POS PV PANEL 22 - Солнечный модуль
1587082

Солнечный модуль, ФГ-панель для автономной системы Pico со встроенными штекерами Sunclix, номинальная мощность: 22 Вт активной мощности, технология ячеек: монокристаллический PERC с КПД > 22 %, количество ячеек: 36, модульные рамы: анодированная рамка из сотового профиля, ширина: 308 мм, высота: 417 мм

NEW
Go to Product Detail Page for item 1586881
POS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
POS HP 161408 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1586881

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 410 x 455 x 228 мм, с проходной деталью штекерных соединителей PV и предварительно смонтированного держателя, вкл. угловую вставку, заглушку, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1586887
POS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
POS HP 080604 GY7035 - Корпус для outdoor-применений
1586887

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 251 x 204 x 134 мм, с проходной деталью штекерных соединителей PV и предварительно смонтированного держателя, вкл. угловую вставку, заглушку, винты, крышка: светло-серая, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Держатель
POS PANELFIX M - Держатель
1653798

Кронштейн для фотоэлектрических модулей для энергонезависимых систем, настенный монтаж, подходит для панелей ок. 40 ... 200 Вп, совместимо с: панель POS-PV 75, 110 и 190, крепежный комплект для мачты Ø 48 мм ... 180 мм и комплект усилений для силы ветра до 10, материал: нержавеющая сталь

NEW
Go to Product Detail Page for item 1588623
POS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
POS HP 161408 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1588623

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 410 x 455 x 228 мм, с проходной деталью штекерных соединителей PV и предварительно смонтированного держателя, вкл. угловую вставку, заглушку, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Солнечный модуль
POS PV PANEL 75 - Солнечный модуль
1587083

Солнечный модуль, ФГ-панель для автономной системы Pico со встроенными штекерами Sunclix, номинальная мощность: 75 Вт, технология ячеек: монокристаллический PERC с КПД > 22 %, количество ячеек: 39, модульные рамы: анодированная рамка из сотового профиля, ширина: 660 мм, высота: 630 мм

NEW
Go to Product Detail Page for item 1588627
POS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
POS HP 141206 TRANS - Корпус для outdoor-применений
1588627

Корпус для outdoor-применений, цвет: светло-серый, размер: 403 x 358 x 185 мм, с проходной деталью штекерных соединителей PV и предварительно смонтированного держателя, вкл. угловую вставку, заглушку, винты, крышка: прозрачная, запор с защелкой из пластмассы, материал: поликарбонат УФ-стабилизированный

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Солнечный модуль
POS PV PANEL 190 - Солнечный модуль
1587086

Солнечный модуль, ФГ-панель для автономной системы Pico со встроенными штекерами Sunclix, номинальная мощность: 190 Вт, технология ячеек: монокристаллический PERC с КПД > 22 %, количество ячеек: 72, модульные рамы: анодированная рамка из сотового профиля, ширина: 680 мм, высота: 1500 мм

Преимущества для Вас

  • Благодаря международным сертификатам может использоваться в широком спектре областей применения
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простому монтажу всей системы одним человеком
  • Долговечность благодаря корпусу с УФ-стабилизацией и держателю, не подверженному коррозии
  • Устойчивость даже к сильным механическим нагрузкам
  • Высокоэффективные солнечные модули благодаря технологии монокристаллических элементов

Обзор основных характеристик

Мы предложим Вам подходящую автономную систему для Вашего случая. Ознакомьтесь с техническими характеристиками сами.

Системное решение в области ФГ POS

Диаметр мачты 48 мм … 180 мм
Материал держателя Нержавеющая сталь
Диапазон температуры от -40 до +80 °C
Угол наклона фотоэлектрической панели от 30 до 80°
Технология солнечных модулей Солнечные модули с 36/45 высокоэффективными солнечными элементами, технология монокристаллических элементов
Мощность фотоэлектрической панели от 22 до 190 Втп

Детальная презентация продукта POS-решение идеально подходит для простой установки самодостаточных систем с классом производительности до 190 Втп.

Интерактивная карта изображений: Система автономного солнечного электроснабжения
Не подверженный коррозии держатель
Держатель отличается высокой стабильностью и хорошей защитой от механических нагрузок. Он также подходит для сильного ветра и не подвержен коррозии благодаря использованию нержавеющей стали (1.4301). Инновационная регулировка угла наклона также обеспечивает оптимальную отдачу энергии.
Не подверженный коррозии держатель
Широкие технологии подключения
Корпус POS уже оснащен встроенными штекерными соединителями SUNCLIX. Также доступна дополнительная технология подключения с высоким уровнем защиты IP. Наши услуги включают как механическую обработку, так и установку технологии подключения - и все это из одних рук.
Широкие технологии подключения
Высокоэффективные солнечные модули
Наши солнечные панели предлагают широкий диапазон мощности - 22, 75, 110 и 190 Втп. Благодаря технологии монокристаллических ячеек, эффективность модулей составляет 22 %. Кроме того, панели уже оснащены штекерными соединителями SUNCLIX, готовыми к подключению.
Высокоэффективные солнечные модули
Корпус для outdoor-применений большой вместимости
Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высокой температуры, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время. Большие пластмассовые корпуса можно адаптировать и расширять с учетом индивидуальных требований при помощи принадлежностей. Их можно также использовать в требовательных приложениях.
Корпус для outdoor-применений большой вместимости
Погодная станция с измерительной технологией в прочном корпусе для outdoor-применений

Системное решение в области ФГ POS

Идеальное оборудование для автономных решений

Используйте систему POS (pico-off-grid system) на основе фотогальванических панелей для создания автономных систем с несколькими классами производительности до 190 Вт пик. Прочный корпус и крепление на столб из нержавеющей стали позволяют реализовать надежное и долговечное решение для обеспечения энергией в удаленных районах и сложных условиях. Области применения включают системы сбора данных о состоянии окружающей среды, промышленные объекты с высокими требованиями и многие другие приложения для работы вне помещений.

ЧЗВ

Держатель фотоэлектрического модуля POS-Panelfix
Угол наклона солнечной панели в зависимости от широты
Системное решение в области ФГ POS
Держатель фотоэлектрического модуля POS-Panelfix

Система успешно прошла испытания на удары с силой 5G и вибрацию с частотой до 7,4 Гц и амплитудой 0,15 мм. На системе были успешно смоделированы ветровые нагрузки до 88 км/ч (сила ветра 8). Дополнительное усиление обеспечивает еще большую устойчивость при нагрузках до силы ветра 10. Устойчивость зависит от веса компонентов в корпусе.

Угол наклона солнечной панели в зависимости от широты

Для достижения оптимальной производительности панель следует устанавливать под углом, соответствующим широте места установки. Если Вы находитесь в северном полушарии, сориентируйте солнечную батарею точно на юг. Аналогичным образом сориентируйте солнечную батарею на север, если Вы находитесь в южном полушарии. Более подробная информация содержится в руководстве по применению, которое можно найти в области загрузки на страницах с описанием продукта.

Системное решение в области ФГ POS

Конструкция фотогальванических модулей позволяет минимизировать эффект частичного затенения. Однако для обеспечения максимальной эффективности следует по возможности избегать затенения.

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.