POS POLEFIX M 108 VA
-
Держатель
1587068
Базовый держатель для автономной системы Pico, крепление для мачты Ø 48 мм ... 108 мм, совместим с размерами корпуса 204 x 251 мм до 410 x 455 мм и панель POS-PV-Panel 75, 110 и 190, материал: нержавеющая сталь
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
международно сертифицированная система корпусов
С помощью одного держателя можно комбинировать корпуса различных размеров
Простой монтаж всей системы силами одного человека
Комплектная система за исключением собственной электроники
Простая цепочка поставок