Современные фрезерные станки обеспечивают возможность нанесения вырезов с любой стороны корпуса по желанию клиента. При этом вы получаете максимальное качество и экономичную реализацию уже при заказе небольших или средних партий.
Корпуса для электроники на заказ
Наш ассортимент корпусов и соединителей открывает широкие возможности для конструирования современных устройств. Конфигурируйте решения для своих индивидуальных систем с помощью конфигуратора корпусов для электроники. Возможно почти всё — от цветового решения, особой маркировки, вариантов обработки до специальных исполнений на заказ, в том числе разработка продукта с нуля.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Преимущества для вас
- Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
- Детальный расчет желаемой концепции
- Разработка оптимальной концепции производства и аттестация продукции в собственной лаборатории
- Сертификация решения для вашего случая применения
- Целенаправленный проект-менеджмент до запуска серийного производства
От идеи до подходящего корпусного решения Узнайте больше, как адаптировать корпус для электроники в зависимости от потребностей.
Механические корректировки корпусов для электроники
Воспользуйтесь большим выбором различных сервисов. Для экономичной реализации вашего варианта корпуса мы предлагаем разнообразные способы. Они варьируются от механической обработки на самых современных фрезерных станках или при помощи инструментальных вставок в имеющихся прессформах до индивидуального проектирования отдельных компонентов корпусов.
При производстве крупных партий изделий, как правило, вместо механической обработки более экономично использовать вариант пресс-формы. Воспользуйтесь преимуществами быстрой реализации скорректированного варианта непосредственно из стандартной прессформы.
Для индивидуального решения может потребоваться заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими определенным требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.
Специально для корпусов серии ICS можно даже спроектировать индивидуальные крышки. Для этого воспользуйтесь 3D-печатью в PROTIQ для создания прототипа для последующего серийного производства.
Корректировки дизайна корпусов для электроники
Наша компания предлагает огромное количество возможностей по созданию индивидуального приложения, которые включают выбор вариантов цветов, печати, маркировки и пленочной клавиатуры.
Использование корпоративных цветов способствует увеличению степени узнаваемости приложения. Клиенты могут оптимально скорректировать выбранный цвет корпуса в зависимости от используемого приложения, опираясь на большой выбор стандартных цветов.
Законченность специфического внешнего вида придают фирменный логотип и маркировка имеющихся элементов управления. Воспользуйтесь преимуществами многочисленных возможностей и выбирайте маркировку и печать для корпусов для электроники с учетом собственных потребностей.
В некоторых сериях корпусов реализована возможность быстрой и простой интеграции предварительно изготовленных пленочных клавиатур и дисплеев. Для пленочных клавиатур имеется возможность свободно выбирать форму, цвет и печать, также возможно нанесение дополнительной маркировки с корпоративным логотипом.
Обзор вариантов цветов
Используйте подходящие варианты цветов корпуса, чтобы индивидуализировать свое приложение. В прессформе осуществляется оценка каждого нового варианта цвета.
Подходящая печать для используемого приложения
Получите информацию о вариантах печати для используемого приложения.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Тампопечать | Трафаретная печать | Лазерная маркировка | |
| Характеристики | |||
| Преимущества | Экономичная функциональная печать | Яркие цвета | Устойчивость к истиранию, последовательное кодирование |
| Количество возможных цветов | Одно- и двухцветная | Многоцветная | Одноцветная (изменение цвета) |
| Сферы применения | Тексты и логотипы | Широкая и многоцветная печать | Тексты и логотипы, штрихкоды, QR-коды и двухмерные матричные штрих-коды, а также серийные номера |
При помощи конфигуратора к индивидуальному корпусу для электроники
Воспользуйтесь нашим онлайн-конфигуратором, чтобы собрать индивидуальный корпус для электроники быстрым и простым способом. Выберите необходимую серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово. Кроме того, для серий ICS, ME-IO и UCS можно подобрать такие элементы управления, как пленочные клавиатуры и дисплеи, и проверить термические свойства используемого приложения.
Индивидуальные новые разработки
У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта. К ним, в частности, относятся:
- Технологии подключения по вашим требованиям
- Разработка, профессиональное обучение и сертификация из одних рук
- Одновременный инжиниринг изделий и производства
- Поставка образцов на ранних этапах
- Всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска
Пассивные радиаторы и термомоделирование корпусов для электроники
Миниатюризация приводит к постоянному увеличению плотности монтажа электроники. Это в свою очередь требует эффективного охлаждения. Отвод тепла в корпусах для электроники обеспечивается отдельными радиаторами. Поэтому корпуса серии можно использовать также в приложениях с высокой термической нагрузкой. Вам, как производителю приборов, необходима поддержка при разработке схемы расположения компонентов на печатной плате с помощью термомоделирования? Обращайтесь к нам.
Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке
Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.