Модульные корпуса для электроники ICS

Модульные корпуса для электроники ICS для приложений IoT

Решения на базе модульной системы корпусов ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к современным автоматизированным устройствам. Воспользуйтесь преимуществами системы корпусов, независимо от размера, вида технологии подключения и наличия шинных соединителей для монтажной рейки.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1691998
ICS50-B122X120-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса
ICS50-B122X120-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса
1691998

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 130,9 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

NEW
Go to Product Detail Page for item 1691997
ICS50-B122X120-O-O-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS50-B122X120-O-O-7035 - Нижняя часть корпуса
1691997

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 130,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 2203884
ICS25-B100X120-V-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS25-B100X120-V-7035 - Нижняя часть корпуса
2203884

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Ярус 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 25 мм, высота: 100 мм, глубина: 130,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 1105221
ICS25-B100X98-O-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS25-B100X98-O-7035 - Нижняя часть корпуса
1105221

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 25 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 1076998
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Нижняя часть корпуса
1076998

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Ярус 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 2203876
ICS25-B77X75-O-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS25-B77X75-O-7035 - Нижняя часть корпуса
2203876

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 25 мм, высота: 77,5 мм, глубина: 85,8 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 1076907
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Нижняя часть корпуса
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Нижняя часть корпуса
1076907

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Ярус 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 50,1 мм, высота: 122,5 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 2203881
ICS25-B100X98-V-7035 - Нижняя часть корпуса
ICS25-B100X98-V-7035 - Нижняя часть корпуса
2203881

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, Ярус 1: с вентиляционными отверстиями, ширина: 25 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Go to Product Detail Page for item 1118654
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Нижняя часть корпуса
1118654

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, ширина: 50,1 мм, высота: 100 мм, глубина: 108,35 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8

Бесплатный образец
Протестируйте модульные корпуса серии ICS

Вы хотите протестировать корпуса для электроники серии ICS для применения с IoT? – Тогда закажите персональный комплект образцов сейчас. Мы предоставляем компетентные консультации по выбору и проектированию корпусов в соответствии с желаемым применением. Убедитесь в преимуществах решений Phoenix Contact.

Заказать бесплатный образец
Корпуса для электроники серии ICS

Новые изделия

Нижняя часть корпуса серии ICS

Нижняя часть корпуса нового размера

Для корпусов для электроники серии ICS

Нижняя часть корпуса шириной 50 мм обеспечивает наибольшую площадь поверхности печатной платы в корпусах серии ICS и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники. Всего в корпус можно установить до четырех печатных плат и 20 штекерных соединителей с количеством полюсов до 100.

Основные характеристики

  • Ширина: 50 мм
  • Высота: 122 мм
  • Глубина: 130,9 мм
  • До 20 соединительных отверстий

Преимущества для Вас

  • Больше места для электронных компонентов благодаря увеличенной площади поверхности печатной платы
  • Полная совместимость с ассортиментом продукции ICS благодаря новой комбинации существующих размеров
  • Интеграция штекерных соединителей на пяти уровнях подключения благодаря полезной монтажной глубине 112 мм

Конфигуратор для корпусов серии ICS для приложений интернета вещей

Конфигуратор корпусов для электроники для приложений интернета вещей

Сконфигурируйте Ваши корпуса серии ICS. На выбор предлагаются технологии вставного Push-in и винтового соединения. Антенна, подключение USB или RJ45 могут быть легко интегрированы благодаря дополнительным принадлежностям. Подготовленные дисплеи и клавиатуры, а также радиаторы обеспечивают возможность применения в сложных условиях. Воспользуйтесь также 3D-печатью от PROTIQ для создания прототипа Вашей крышки корпуса. После завершения настройки Вы можете использовать онлайн-тепловое моделирование и запустить Ваш дизайн в серийное производство.

Обзор корпусов серии ICS для приложений IoT


Интерактивная карта изображения: Модульные корпуса для электроники серии ICS для устройств IoT в приложениях Индустрии 4.0
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Восьмиконтактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями.
К изделиям
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Оптоволоконные кабели
Оптоволоконный кабель для надежного индикатора состояния.
К изделиям
Оптоволоконные кабели
Радиатор
Радиаторы для надежного отвода тепла.
К изделиям
Радиатор
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры
Интеграция дисплея для удобного управления.
К изделиям
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры
Технология подключения
Технология подключения, которую можно использовать в любом месте.
К изделиям
Технология подключения
Индивидуальные передние крышки
Индивидуальная разработка неповторимого дизайна крышки.
К индивидуальным крышкам корпусов ICS
Индивидуальные передние крышки

Основа устройств IoT завтрашнего дня

Воспользуйтесь широким выбором модулей и высокой гибкостью технологии подключения для приложений IoT: Стандартные технологии подключения, такие как RJ45, USB или D-SUB, могут быть использованы модульно в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS. Восьмиполюсная шина TBUS также упрощает обмен данными между модулями.

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности использования благодаря модульной системе и уникальной модульности технологии подключения
  • Стандартизированные разъемы, например RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда в качестве системных компонентов
  • Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и печати
  • Восьмиполюсные шинные соединители для установки на монтажную рейку с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями
  • Дополнительные пассивные радиаторы и тепловое моделирование для оптимального рассеивания тепла

Модульные корпуса серии ICS с разными технологиями подключения

Восьмиконтактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Модульная технология подключения для корпусов серии ICS
Корпус серии ICS в различных вариантах ширины, высоты и глубины
Корпус серии ICS с высокой плотностью монтажа
Дисплейные модули и пленочные клавиатуры для корпусов серии ICS
Оптоволоконный кабель в различных исполнениях
Восьмиконтактный шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Соединяйте отдельные корпуса серии ICS между собой простым способом. Восьмиконтактные шинные соединители для установки на монтажную рейку TBUS 8 с параллельными и последовательными контактами обеспечивают простую связь между модулями в шкафу управления.

Модульная технология подключения для корпусов серии ICS

Серия ICS для DIN-рейки обладает уникальной на рынке модульной технологией подключения: для RJ45, D-SUB, USB или антенных разъемов. Разъемы на печатную плату рассчитаны на штекерную технологию подключения корпусов серии ICS. Соединительные штекеры с винтовыми зажимами или зажимами push-in с тремя или четырьмя контактами с размером шага 5,0 мм повышают гибкость.

Корпус серии ICS в различных вариантах ширины, высоты и глубины

Модульная система корпусов ICS обеспечивает высокую степень масштабируемости и учитывает требования заказчика. Возможные варианты ширины: 20 мм, 25 мм и 50 мм, высоты: 77,5 мм, 100 мм и 122,5 мм, а также глубины: 87,5 мм, 110 мм и 132,5 мм.

Корпус серии ICS с высокой плотностью монтажа

Благодаря универсальности корпус серии ICS позволяет реализовать сложные решения в ограниченном пространстве шкафа управления. Оптимально используйте место для размещения до двух печатных плат в корпусах шириной 25 мм или до четырех печатных плат в корпусах шириной 50 мм – при этом время монтажа составляет до нескольких секунд. Таким образом, остается больше места для реле и электролитических конденсаторов. Дизайн, цвет и печать можно выбирать.

Дисплейные модули и пленочные клавиатуры для корпусов серии ICS

Возможность простой визуализации и адаптирования процессов и параметров становится все более важной функцией. Сенсорные дисплеи и дисплеи с высоким разрешением в комплекте с пленочными клавиатурами повышают возможности модульных систем серии ICS.

Оптоволоконный кабель в различных исполнениях

Оптоволоконные кабели поставляются в различных исполнениях для индикаторов состояния и диагностики. Простой монтаж осуществляется при помощи прессовочной втулки. По желанию оптоволоконные кабели поставляются в соответствии с параметрами корпуса для установки на монтажную рейку.

3D-вид

Дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники серии ICS при обзоре в 360 градусов

2,4-дюймовые сенсорные дисплеи и 0,96-дюймовые дисплеи с конфигурируемыми пленочными клавиатурами дополняют ассортимент корпусов для электроники серии ICS.

Убедитесь сами на соседнем 3D-изображении в высоком уровне комфорта эксплуатации, обеспечиваемом корпусами серии ICS.

Пассивные радиаторы для корпусов электроники серии ICS

Пассивные радиаторы позволяют использовать устройства даже в условиях высоких термических нагрузок. Комплексное моделирование тепловых процессов помогает определить оптимальное расположение компонентов на печатной плате.

Корпуса для электроники серии ME-IO

Возможность комбинирования с корпусами серии ME-IO

Используйте сильные стороны обеих серий корпусов в своем приложении: шинный соединитель для установки на монтажную рейку T-BUS позволяет гибко комбинировать обе серии изделий ME-IO и ICS между собой – именно так, как нужно вашему приложению.