Корпус для установки на монтажную рейку

Корпус для установки на монтажную рейку для приложений в шкафу управления

Безграничная гибкость форм, цветов и функций — Ваша электроника превосходно разместится в корпусах для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания. Имеется возможность использовать дополнительные опции, например, автоматическое термомоделирование и индивидуальные защитные крышки.

Преимущества для Вас

  • Корпуса для электроники, сервисы, технологии подключения, принадлежности и индивидуальные компоненты из одних рук
  • Профессиональная поддержка и взаимодействие на этапе реализации процесса по разработке изделия до его выпуска на рынок
  • Модульные корпуса позволяют создавать универсальные и гибкие решения для устройств.
  • Поддержка в выборе компонентов с помощью таких сервисов, как конфигураторы, модификаторы покрытия или тепловое моделирование онлайн
  • Реализация Вашего индивидуального решения для максимальной степени узнаваемости

Новые изделия

Корпус для электроники с тепловым моделированием
Нижняя часть корпуса серии ICS
Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров
Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO
Верхние части с зажимом Push-in для корпусов для электроники серии BC modular
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8

Корпус для электроники с тепловым моделированием

Оптимизированы для максимальной производительности

Максимально повысьте плотность мощности в корпусах для электроники с помощью решений для пассивного охлаждения и термически оптимизированных печатных плат: от настройки и всестороннего теплового моделирования до внедрения – идеально для высокопроизводительных и миниатюрных приложений.

Основные характеристики

  • Материал: алюминий
  • Поверхность: натуральное анодирование
  • Топология радиатора: экструдированный профиль (BC) / теплораспределитель и экструдированный профиль (ME-IO)
  • Максимальная высота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радиатора: от 17,8 до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Преимущества для Вас

  • Эффективные встроенные системы охлаждения благодаря гибко комбинируемым радиаторам и корпусам для оптимального охлаждения
  • Бесшовная интеграция благодаря индивидуальным пассивным решениям: идеально подобранным механически и термически
  • Комплексное обслуживание: от онлайн-конфигурирования и теплового моделирования до интеграции
  • Минимальная занимаемая площадь благодаря компактному охлаждению для максимальной плотности мощности и использования пространства

Нижняя часть корпуса нового размера

Для корпусов для электроники серии ICS

Нижняя часть корпуса шириной 50 мм обеспечивает наибольшую площадь поверхности печатной платы в корпусах серии ICS и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники. Всего в корпус можно установить до четырех печатных плат и 20 штекерных соединителей с количеством полюсов до 100.

Основные характеристики

  • Ширина: 50 мм
  • Высота: 122 мм
  • Глубина: 130,9 мм
  • До 20 соединительных отверстий

Преимущества для Вас

  • Больше места для электронных компонентов благодаря увеличенной площади поверхности печатной платы
  • Полная совместимость с ассортиментом продукции ICS благодаря новой комбинации существующих размеров
  • Интеграция штекерных соединителей на пяти уровнях подключения благодаря полезной монтажной глубине 112 мм

Корпусная система для компактных контроллеров

Для применения с технологией фронтального подключения

ME-IO Slim - это эффективное корпусное решение для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. 18-контактный передний штекер имеет прямой контакт с печатной платой. При ширине модуля всего 12 мм ME-IO Slim занимает очень мало места.

Основные характеристики

  • 18-контактная технология фронтального подключения
  • Ширина модуля: 12 мм
  • Соединитель и корпус центрального процессора
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Связь с 8-контактным модулем
  • 6-контактный штекер питания в головной станции
  • Индикатор состояния без отдельного оптоволоконного кабеля

Преимущества для Вас

  • Простая сборка модуля с помощью двух боковых панелей и крепежного рычага монтажной рейки
  • Высокая плотность соединений с 18-контактным штекером с размером шага 5 мм
  • Оптимизирован для чувствительных к цене приложений благодаря простой конструкции и предустановленным параметрам модуля
  • Благодаря возможности индивидуальной обработки заслонок в модуле центрального процессора возможна настройка под конкретные задачи
  • Простая кабельная разводка в модуле благодаря предварительно напечатанному 18-контактному переднему разъему

Гибкая система крепления печатных плат

Для печатных плат различных размеров

Держатель оценочной платы (EVA) для UM-BASIC и UM-PRO - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров с помощью защелок-фиксаторов или винтов. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Основные характеристики

  • Подходит для печатных плат различных размеров
  • Совместимость с UM-BASIC/-PRO 122
  • Перемещение по профилю
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Возможность объединения нескольких печатных плат

Преимущества для Вас

  • Легкое крепление и отсоединение печатных плат
  • Удобная интеграция печатных плат разных размеров
  • Большая площадь печатной платы при небольшом монтажном пространстве
  • Гибкое сочетание печатных плат разных размеров

Конфигурируемые верхние части для зажима Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Новые верхние части корпуса серии BC modular предлагают удобство управления технологии соединения Push-in на передней панели. Выберите индивидуальную конфигурацию корпуса в комплекте с клеммами для печатной платы Push-in серий SPT-THR.

Основные характеристики

  • Корпус для установки на монтажную рейку для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм и 161,6 мм
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • До 24 полюсов 1,5 мм² на камеру корпуса
  • До 8 полюсов 2,5 мм² на камеру корпуса
  • Подготовлен для использования шины KNX

Преимущества для Вас

  • Подобранные для SPT-THR корпуса позволяют быстро проектировать устройства и предоставляют оптимальную защиту электроники
  • Индивидуальная конфигурация в зависимости от камеры корпуса для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах
  • Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте интуитивно понятный онлайн-конфигуратор

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Клеммы для печатной платы Push-in для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг) доступны впервые. Клеммы для печатной платы серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 позволяют реализовать перспективные приложения в области автоматизации зданий с 16 полюсами на модуль.

Основные характеристики

  • До 16 полюсов шириной 17,8 мм (1 горизонтальный шаг)
  • Токи до 22 А
  • 3- и 4-полюсные клеммы для печатной платы могут быть объединены в одной верхней части
  • Сечения провода до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) и 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Размер шага 3,5 мм (FKDSO 1,5) и 5 мм (FKDSO 2,5)

Преимущества для Вас

  • Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Система корпусов для применения в распределительных шкафах Корпуса для установки на монтажную рейку – идеальная упаковка для Вашей электроники. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.

Интерактивная карта изображений: Модуль из различных корпусов для установки на монтажную рейку
Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC/UM-PRO
Не тратьте напрасно ни миллиметра монтажной рейки. Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента и поставляются в исполнениях длиной от 30 до 1000 мм.
Узнайте больше
Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC/UM-PRO
Модульные корпуса BC
Корпуса серии BC подходят для настенного монтажа напрямую или для применения в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Модульные корпуса BC
Многофункциональные корпуса ME-IO
Электронные модули с индивидуально подобранными характеристиками, такие как контроллеры или устройства ввода-вывода, благодаря своей модульной конструкции предельно облегчают процесс компоновки. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-IO
Базовые корпуса EH
Система корпусов EH позволяет реализовывать разнообразные и универсальные концепции корпусов. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций.
Узнайте больше
Базовые корпуса EH
Модульные корпуса ME
Используйте нашу удобную в установке модульную систему серии ME для оснащения своего устройства.
Узнайте больше
Модульные корпуса ME
Модульные корпуса ME-MAX
Функциональная конструкция и ширина от 12,5 до 90 мм делают корпуса серии ME-MAX идеальным решением для Вашей электроники.
Узнайте больше
Модульные корпуса ME-MAX
Модульные корпуса ICS
Решения на базе модульной системы корпусов ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к современным автоматизированным устройствам. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Модульные корпуса ICS
Многофункциональные корпуса ME-PLC
Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-PLC
Многофункциональные корпуса ME-IO Slim
Многофункциональные корпуса серии ME-IO Slim идеально подходят для контроллеров, требующих компактной конструкции и герметичного фронтального подключения.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-IO Slim

Индивидуализация Ваших электронных устройств Воспользуйтесь индивидуальными консультациями и комплексными услугами по следующим темам.

Работники за фрезерным станком
Корпус для электроники в различных вариантах цвета
Корпус для электроники с цифровой печатью
Изготовленные на заказ корпуса серии ICS
Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса
Индивидуальные пленочные клавиатуры
Работники за фрезерным станком

Мы предлагаем великолепный способ реализации вариантов корпусов от механической обработки на самых современных фрезерных станках или при помощи инструментальных вставок в имеющихся пресс-формах до индивидуального проектирования отдельных компонентов корпусов.

Корпус для электроники в различных вариантах цвета

Наряду с исполнениями стандартных цветов мы изготавливаем и корпуса для электроники любого другого цвета, в том числе состоящие из нескольких частей разного цвета. Использование индивидуальных цветов Вашей фирмы гарантирует максимальную степень узнаваемости.

Корпус для электроники с цифровой печатью

Мы предлагаем Вам идеальный процесс для визуально привлекательной и экономичной реализации Ваших требований: от функциональной печати и нанесения логотипа заказчика до фотореалистичной печати.

Изготовленные на заказ корпуса серии ICS

Для разработки индивидуального решения для вас, помимо прочего, необходимо заменить отдельные стандартные части корпуса компонентами, соответствующими вашим требованиям. Мы разрабатываем элементы корпуса с учетом заданных вами параметров и дополняем их проверенными стандартными компонентами.

Сотрудники, моделирующие тепловое поведение корпуса

Высокая плотность монтажа в электронике требует эффективного охлаждения. Воспользуйтесь советами экспертов, интуитивно понятной веб-платформой для теплового моделирования и настраиваемыми радиаторами уже на ранних этапах разработки.

Подробнее о радиаторах и термомоделировании
Индивидуальные пленочные клавиатуры

«Умные» устройства требуют надежных систем ввода. Пленочные клавиатуры часто используются в промышленности. Пленочная клавиатура всегда состоит из нескольких слоев и предоставляет широкие возможности индивидуализации.

Значение корпусов для электроники возрастает по мере того, как все больше и больше электроники необходимо упаковывать. Корпус позволяет заказчику придать своей электронной системе индивидуальность. И эта узнаваемость как никогда важна для наших клиентов.

Доктор Томас Байер, Вице-президент структурного подразделения DCS
Доктор Томас Байер

Доктор Томас Байер

Дисплеи и клавиатуры для корпусов для электроники

Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Идеально подходят для многочисленных приложений В области применения шкафов управления мы выступаем за индивидуальность и компоненты, изготовленные на заказ. Убедитесь в широком спектре возможных применений.

Корпус для установки на монтажную рейку ME-IO для контроллера зарядки переменным током
Модуль шкафа управления со множеством точек подключения
Модульный корпус для установки на монтажную рейку BC с шинным соединителем для установки на монтажную рейку
Модульный корпус для установки на монтажную рейку BC для автоматизации зданий
Контроллер зарядки переменным током с многочисленными фронтальными соединениями
Кабельная разводка корпуса ME-IO с пружинным зажимом Push-in
Корпус для установки на монтажную рейку с фронтальным соединением и зажимом Push-in для автоматизации зданий
ME-PLC подходит для приложений, в которых требуется большое монтажное пространство
Корпус для установки на монтажную рейку для контроллера заряда
Серии корпусов полевого устройства

Корпуса для электроники, устанавливаемые в поле

Помимо корпусов для установки на монтажную рейку, мы предлагаем широкий ассортимент корпусов полевых устройств с высокой степенью защиты. Корпуса полевого устройства подходят для многочисленных областей применения, например, автоматизация зданий, логистика или автомобильные технологии.