Конфигураторы для корпусов электроники Создайте свой индивидуальный корпус для электроники на монтажной рейке или для использования в полевых условиях. Выберите нужную серию и подходящую базу. Дополните свой выбор подходящими компонентами - и корпус Вашей мечты готов.

Конфигуратор корпусов для установки на монтажную рейку и корпусов полевого устройства

Корпуса для установки на монтажную рейку для шкафов управления

Полная гибкость в форме, цвете и функциях: корпуса для установки на монтажную рейку защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.

Модульные корпуса для электроники серии ICS

Модульные корпуса серии ICS для приложений интернета вещей

Сконфигурируйте свой корпус серии ICS для приложений IoT и выберите одну из технологий вставного Push-in или винтового соединения. Антенна, подключение USB или RJ45 могут быть легко интегрированы благодаря дополнительным принадлежностям. Подготовленные дисплеи и клавиатуры, а также радиаторы обеспечивают возможность применения в сложных условиях. После завершения конфигурирования Вы также можете использовать онлайн-тепловое моделирование для проведения теплового анализа.

Модульные корпуса для электроники серии BC

Модульные корпуса серии BC для автоматизации зданий

Вам нужны электронные устройства для перспективных приложений в области автоматизации зданий? – С помощью конфигуратора Вы можете создать собственное индивидуальное решение для корпуса. Размеры корпуса в стандартной интеграции с DIN 43880 варьируются от 35,6 до 161,6 мм в ширину. Вы также можете воспользоваться преимуществами универсальной технологии подключения печатных плат. Элементы обслуживания, такие как сенсорные дисплеи и клавиатуры, а также шинные соединители для установки на монтажную рейку повышают гибкость.

Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-IO

Многофункциональные корпуса серии ME-IO для контроллеров и модулей ввода-вывода

Сложные системы управления и модули ввода-вывода требуют высокой скорости передачи данных. Корпуса ME-IO позволяют использовать почти 200 полюсов с технологией фронтальных соединений Push-in в одном устройстве с компактной конструкцией. Шинные соединители для установки на монтажную рейку обеспечивают эффективную связь между модулями. Индивидуальные решения могут быть реализованы с помощью сигнальных индикаторов и элементов обслуживания, таких как дисплеи.

Модульные корпуса для электроники серии ME MAX

Модульные корпуса серии ME MAX с гибкой модульной конструкцией

Модульная конструкция корпуса ME MAX позволяет максимально увеличить площадь печатной платы. Это позволяет использовать широкий спектр технологий подключения - до 120 полюсов на модуль. В то же время отдельные диски корпуса обеспечивают гибкую ширину установки от 12,5 до 90 мм. Шинные соединители и другие принадлежности обеспечивают большую гибкость в применении.

Модульные корпуса для электроники серии ME

Модульные корпуса серии ME в удобной форме стакана

Вы хотите подключить к одному модулю до 120 полюсов? – Выберите подходящую конфигурацию корпуса ME из ряда размеров корпуса и верхних частей корпуса. С помощью шинного соединителя можно также установить связь с другими модулями на монтажной рейке.

Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC

Многофункциональные корпуса серии ME-PLC для контроллеров

Корпуса ME-PLC имеют большое монтажное пространство и большую площадь для установки печатной платы. Предлагаются различные готовые модули фронтального подключения с 36 полюсами и гнездами подключения RJ45. Высокая передача данных достигается благодаря шинным соединителям для установки на монтажную рейку с 50 полюсами. Крышки корпуса для легкой интеграции сигнальных индикаторов и дисплеев завершают устройство.

Базовый корпус для электроники серии EH

Базовые корпуса серии EH для универсального применения

Семь вариантов ширины, два варианта высоты, три типа крышек корпуса, более 100 возможных комбинаций: Соберите свой собственный корпус из этого предложения. Возможны различные ориентации и расположения печатных плат. Благодаря интегрированной, свободно выбираемой технологии подключения можно реализовать целые системы корпусов в едином дизайне.

Корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO с повышенной термостойкостью

Корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO с повышенной термостойкостью

Большая свобода в разработке печатных плат для Ваших устройств: корпус из экструдированного профиля UM-PRO предлагает Вам открытый принцип конструкции, индивидуальные монтажные положения для печатной платы и гибкую длину от 3 до 200 см. Это позволяет легко реализовать масштабные концепции устройств. Благодаря используемому материалу его можно применять даже в экстремальном диапазоне температуры.

Корпуса из экструдированного профиля серий UM-BASIC/UM-PRO

Корпуса из экструдированного профиля серии UM-BASIC для плат индивидуальных размеров

Вам нужна большая свобода в разработке печатных плат для Ваших устройств? – Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC предлагает Вам открытый принцип конструкции, индивидуальные монтажные положения для печатной платы и гибкую длину от 3 до 200 см. Это означает, что можно реализовать даже масштабные концепции устройств.

Корпус полевого устройства для использования вне помещений

Стационарные блоки индикации, прочные устройства для outdoor-применений или встроенные системы: корпуса полевого устройства с высокой степенью защиты подходят для применения в самых разных областях, таких как автоматизация зданий, логистика или автомобильная техника.

Универсальные корпуса серии UCS

Универсальные корпуса серии UCS для встроенных систем

Сконфигурируйте корпус UCS с помощью модульной системы. Различные размеры корпуса, широкий спектр вариантов монтажа и установки, а также принадлежности обеспечивают интеллектуальные решения для встроенных систем. Встроенные радиаторы позволяют использовать мощные и требовательные к температуре устройства. Вы также можете использовать онлайн-тепловое моделирование после завершения настройки для теплового анализа.

Пустой корпус серии MCS

Пустой корпус серии MCS для приложений датчиков и промышленного интернета вещей

Благодаря классам защиты от IP40 до IP67 система Monitoring Case System идеально подходит для использования в полевых условиях. Этот пустой корпус из серии MCS позволит Вам выбрать идеальное решение из трех размеров и многочисленных вариантов рам. Дополнительные принадлежности позволяют устанавливать их в разных местах.

Корпуса для outdoor-применений серии ECS

Корпуса для outdoor-применений серии ECS для жестких условий эксплуатации

Суровые условия окружающей среды требуют прочных корпусов. Корпуса серии ECS для outdoor-применений обеспечивают идеальную защиту от пыли, грязи и воды благодаря классам защиты от IP6X до IP69K. Модульные корпуса для электроники разных размеров могут фиксироваться винтом или защелкой. Выбирайте варианты подключения, такие как M8, M12 и M20, в соответствии с Вашими индивидуальными требованиями. Дополнительные принадлежности позволяют отображать сигналы.

Система Pico-Off-Grid для систем самообеспечения

Решение для автономных систем солнечной энергетики

Самодостаточные решения могут быть реализованы безопасно благодаря системе Pico-Off-Grid (POS). Выберите фотоэлектрическую панель из разных классов производительности. Прочные корпуса для электроники надежно защищают ваши компоненты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а инновационный кронштейн обеспечивает быстрый и надежный монтаж на мачте. Дополните свое применение такими принадлежностями, как держатели батарей.

Конфигуратор для корпусов для outdoor-применений OCS для самодостаточных систем

Большие корпуса для outdoor-применений OCS, рассчитанные на автономные системы

Вам нужно много места для хранения электроники в неблагоприятных условиях? - Корпуса для электроники серии OCS защищают крупные электронные компоненты в экстремальных условиях от влаги, тепла, ультрафиолетового излучения и механических воздействий. Выберите идеальный корпус для outdoor-применений из ряда размеров, различных вариантов крепления и других принадлежностей.