Сюжет для маркетинга Трансформатор тока для дооснащения, парящий в помещении

Трансформаторы тока для дооснащения

Наши трансформаторы тока для дооснащения на основе катушки Роговского PACT RCP замеряют переменный ток до 4 000 A и преобразовывают его во вторичный переменный ток или милливольтовый сигнал переменного тока, в зависимости от подключенного измерительного преобразователя. Для более низкого тока до 100 A предлагаются разъемные трансформаторы тока PACT SPC. Особенно практичным решением является возможность подключения катушки Роговского или трансформатора тока к энергоизмерительным приборам EMpro.

Go to Product Detail Page for item 2902990
PACT RCP-4000A-1A - Измер. преобразователь
PACT RCP-4000A-1A - Измер. преобразователь
2902990

Это отдельный артикул; пожалуйста, заказывайте полный набор. Измерительный преобразователь обрабатывает милливольтный сигнал от подсоединенного пояса Роговского. Преобразователь имеет 8 диапазонов измерения переменного тока (100 А ... 4 000 A); макс. выходной ток 1 А перем. тока.

Go to Product Detail Page for item 2904890
PACT RCP-D95 - Катушка
PACT RCP-D95 - Катушка
2904890

Пояс Роговского длиной 300 мм. Диаметр измерительной катушки в установленном состоянии составляет 95 мм. Пояс Роговского служит для измерения параметров переменного тока в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2904891
PACT RCP-D140 - Катушка
PACT RCP-D140 - Катушка
2904891

Пояс Роговского длиной 450 мм. Диаметр измерительной катушки в установленном состоянии составляет 140 мм. Пояс Роговского служит для измерения параметров переменного тока в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2910324
PACT RCP-D190-10M - Катушка
PACT RCP-D190-10M - Катушка
2910324

Пояс Роговского длиной 600 мм. Диаметр измерительной катушки в установленном состоянии составляет 190 мм. Пояс Роговского служит для измерения параметров переменного тока в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2910326
PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - Трансформатор тока
PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - Трансформатор тока
2910326

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 10 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2904923
PACT RCP-4000A-1A-D190 - Трансформатор тока
PACT RCP-4000A-1A-D190 - Трансформатор тока
2904923

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 600 мм, диаметр: 190 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2904892
PACT RCP-D190 - Катушка
PACT RCP-D190 - Катушка
2904892

Пояс Роговского длиной 600 мм. Диаметр измерительной катушки в установленном состоянии составляет 190 мм. Пояс Роговского служит для измерения параметров переменного тока в токовых шинах и силовых кабелях.

Go to Product Detail Page for item 2910322
PACT RCP-D95-5M - Катушка
PACT RCP-D95-5M - Катушка
2910322

Пояс Роговского длиной 300 мм. Диаметр измерительной катушки в установленном состоянии составляет 95 мм. Пояс Роговского служит для измерения параметров переменного тока в токовых шинах и силовых кабелях.

Преимущества для Вас

  • Быстрая модернизация новых точек измерения без отсоединения электрических кабелей
  • Практичное прямое подключение к любым энергоизмерительным приборам EMpro со входом тока от 0 до 1 A переменного тока
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Надежная фиксация на сборных шинах и круглых проводниках благодаря профессиональным вариантам крепления
  • Подходит для любого применения благодаря выбору диапазонов измерений

Трансформаторы тока PACT RCP для модернизации оборудования

Подробно о преимуществах для Вас

Трансформатор тока для дооснащения PACT RCP: монтаж на медную шину
Трансформатор тока для дооснащения PACT RCP: катушка Роговского с УФ-защитой
Детальный вид трансформатора тока для дооснащения PACT RCP: измерительный преобразователь с восемью диапазонами измерения тока
Трансформатор тока для дооснащения PACT RCP: монтаж на медную шину

Возможность измерения переменного тока до 4 000 А при помощи всего одного типа пояса. Частотный спектр находится в диапазоне от 40 до 20 000 Гц. Это позволяет измерять гармоники и переходные процессы с фазовой точностью. Нет ни магнитного насыщения, ни опасных напряжений в разомкнутой цепи.

Трансформатор тока для дооснащения PACT RCP: катушка Роговского с УФ-защитой

УФ-вариант катушки Роговского для постоянного наружного использования оснащается устойчивым к УФ-излучению корпусом и проводниками с защитой от УФ.

Детальный вид трансформатора тока для дооснащения PACT RCP: измерительный преобразователь с восемью диапазонами измерения тока

Измерительный преобразователь, расположенный ниже по потоку, поставляет типичный вторичный ток от 0 до 1 А переменного тока, как стандартный трансформатор тока. При помощи DIP-переключателей выбирается один из восьми диапазонов измерения тока. Для оптимальной точности измерения разница в длине катушек компенсируется при помощи потенциометра.

Оптимальное взаимодействие с нашими энергоизмерительными приборами EMpro Практичное прямое подключение без внешнего измерительного преобразователя

Определенные типы энергоизмерительных счетчиков EMpro рассчитаны на прямое подключение катушек Роговского любых производителей. Милливольтный сигнал обрабатывается в приборе. Внешние измерительные преобразователи не требуются. Выбирая катушку Роговского от Phoenix Contact, Вы получаете преимущества в виде очень высокой точности измерений и особенно простой конфигурации. При подключении катушки соответствующая фаза при необходимости может быть инвертирована с помощью встроенной программы. Теперь нет необходимости переподключать эти два проводника.

Топология системы: централизованный сбор данных об энергии с помощью катушки Роговского PACT RCP и энергоизмерительного прибора EMpro

Централизованный сбор данных об энергии с помощью катушки Роговского PACT RCP и энергоизмерительного прибора EMpro

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг