PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - Трансформатор тока
2910325

Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 5 м. Пояс Роговского измеряет переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях.

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия