The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Трансформаторы тока для первичной установки и модернизации

Трансформатор тока

Наши трансформаторы тока для первичных установок из семейства PACT предлагают полный ассортимент для преобразования больших переменных токов в токи 1 A или 5 A. Катушки Роговского PACT RCP упрощают модернизацию новых точек измерения в существующих системах. В качестве альтернативы можно использовать наши компактные разъемные трансформаторы тока PACT SPC для малых токов до 100 A переменного тока. Особенно практично прямое подключение датчиков тока к нашим энергоизмерительным приборам EMpro.

Преимущества для Вас

  • Широкий ассортимент шинных трансформаторов тока для первичной установки на токи до 4 000 A AC
  • Простая модернизация датчиков тока без демонтажа компонентов системы с помощью комплектов трансформаторов тока PACT RCP на основе катушки Роговского для токов до 4 000 А переменного тока
  • Простое дооснащение датчиков тока без необходимости вскрытия круглых электрических проводов с помощью разъемных трансформаторов тока PACT SPC на токи до 100 А переменного тока
Трансформатор тока PACT для новых систем

Трансформаторы тока для новых систем

Трансформаторы тока PACT для новых систем предлагают полный ассортимент изделий для преобразования переменного тока до 4 000 А AC во вторичные токи 1 А AC и 5 А AC:

  • Шинный трансформатор тока
  • Трансформатор тока с круглым проходным отверстием
  • Многовитковый трансформатор тока
Катушка Роговского и разъемный трансформатор тока

Трансформаторы тока для дооснащения

Чтобы легко дооснастить новые точки измерения в полевых условиях без демонтажа компонентов системы, можно выбрать одну из двух версий:

  • Комплекты трансформаторов тока PACT RCP на основе катушки Роговского, для токов до 4 000 А переменного тока
  • Разъемные трансформаторы тока PACT SPC для круглых проводников на токи до 100 А переменного тока
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг