Контроль и мониторинг топливных элементов Откройте для себя наши решения для автоматизации, электрификации и сетевой интеграции стационарных и морских топливных элементов. В нашем справочном документе вы найдете информацию о том, как безопасно и эффективно автоматизировать свои системы.

Топливный элемент

Автоматизация систем топливных элементов

Топливные элементы все чаще заменяют энергоносители на ископаемых видах топлива, такие как дизельные генераторы, например, в системах аварийного электроснабжения, островных сетях или судовых системах. Точные решения в области управления и автоматизации имеют решающее значение для надежной и эффективной работы. Благодаря PLCnext Technology компания Phoenix Contact предлагает открытую модульную платформу для автоматизации систем топливных элементов. Она интегрирует функциональную и кибербезопасность.

Требование


Модули топливных элементов

Эффективная и безопасная эксплуатация

Безопасная эксплуатация и длительный срок службы имеют решающее значение для широкого распространения топливных элементов. Для достижения желаемой выходной мощности несколько стеков топливных элементов объединяются друг с другом. Такая комбинация стеков требует решений, передающих сигналы как питания, так и данных.

Эффективная работа требует постоянного мониторинга и регулирования основных параметров процесса. К ним относятся, например, температура в стеке, давление топлива и воздуха или кислорода, а также электрические параметры стека. Для выполнения этих функций требуется автоматическая система управления. В то же время безопасность всей системы топливных элементов должна быть гарантирована в любое время, поэтому необходимо разработать соответствующую концепцию безопасности.

Решение


Интеллектуальная эксплуатация топливных элементов

Наша экосистема PLCnext Technology эффективно и безопасно управляет и контролирует топливные элементы, будь то в системах аварийного электроснабжения, в качестве резервной системы электропитания или в морской среде. Модульная архитектура, состоящая из PLCnext Control и Axioline I/O, объединяет все необходимые датчики и исполнительные элементы. Помимо получения стандартных сигналов, возможна интеграция критически важных сигналов с помощью модулей ввода-вывода с функциональной безопасностью и интеграция искробезопасных сигналов.

Благодаря сертификации МЭК 62443 и постоянному использованию открытых интерфейсов связи можно легко и с безопасностью ИТ подключить свой топливный элемент к системам сбора данных более высокого уровня. Узнайте подробности в нашем видео.

Мужчина с планшетом перед приложением Power-to-X

Доступ к децентрализованным топливным элементам

Системы топливных элементов идеально подходят для децентрализованного использования. Существуют различные решения для безопасного удаленного доступа, которые эффективно поддерживают техническое обслуживание и сервисные работы и значительно сокращают количество выездов на место.

mGuard Secure Cloud обеспечивает безопасную и надежную передачу данных через Интернет. Готовое решение для удаленного обслуживания соединяет обслуживающий персонал и системы через зашифрованные VPN-соединения. Это обеспечивает конфиденциальность, аутентичность и целостность передаваемых данных в любое время.

Контакты

Томас Оессельке
Thomas Oesselke
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Я охотно проконсультирую вас по нашим открытым решениям в области автоматизации для безопасной эксплуатации топливных элементов.
White paper Топливные элементы

Что Вы можете ожидать от нашего white paper

  • Автоматизация и объединение систем топливных элементов в сеть благодаря модульным концепциям с открытой технологией
  • Работа топливных элементов в оптимальном диапазоне и с высокой эффективностью благодаря открытой системе управления
  • Комплексная безопасность топливных элементов благодаря решениям и изделиям для взрывозащиты, функциональной безопасности и кибербезопасности

Структура примерного решения для управления и мониторинга

При незначительном отклонении от оптимальных условий эксплуатации топливные элементы могут значительно потерять в производительности. Поэтому необходимо контролировать и регулировать критические рабочие параметры, включая рабочие температуры и давление, а также электрические параметры стека. Для безопасной и надежной работы топливных элементов требуется большое количество соединений для передачи энергии, сигналов и данных.

Интерактивная карта изображений: Создание образцового решения по управлению и мониторингу для топливных элементов
Защитный маршрутизатор
Защитные маршрутизаторы mGuard защищают промышленную сеть от неавторизованного доступа или вредоносных программ при помощи многочисленных защитных функций.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
SPS и устройства ввода-вывода
Интеллектуальная автоматизация Ваших топливных элементов с помощью подходящих SPS и устройств ввода-вывода.
Узнать больше
SPS и устройства ввода-вывода
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления
Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки.
Узнать больше
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления
Силовая электроника постоянного тока
Высокопроизводительная силовая электроника CHARX power позволяет выбирать экономичный режим работы.
Узнать больше
Силовая электроника постоянного тока
Кабель для передачи сигналов и питания
Подготовленные кабели для передачи сигналов и питания позволяют быстро и с удобством подключать датчики и исполнительные элементы в поле.
Узнать больше
Кабель для передачи сигналов и питания
Слушайте подкаст прямо сейчас
Открытая автоматизация топливных элементов

Тихие, чистые и эффективные топливные элементы преобразуют химическую энергию в электрическую. Они рассматриваются как ключ к декарбонизации. В подкасте Томас Оессельке из Phoenix Contact объясняет, какое отношение "холодное горение" имеет к зеленому водороду. Вы также узнаете, как можно защитить критически важные инфраструктуры и почему кибербезопасность крайне важна. С захватывающими практическими примерами - от туннелей в Швейцарии до австралийской глубинки.

Послушать подкаст сейчас
Подкаст: Открытая автоматизация топливных элементов

Обеспечение безопасности

Для использования топливных элементов в критически важной инфраструктуре необходима комплексная защита от кибератак. Важную роль играет также обеспечение соответствия системы требованиям функциональной безопасности и взрывозащиты. Вместе с нашими клиентами мы тщательно анализируем потенциальные риски и разрабатываем подходящую концепцию безопасности.

Значок SIL перед системами Power-to-X
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X
Промышленная безопасность для установок Power-to-X
Значок SIL перед системами Power-to-X

Механизмы функциональной безопасности должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было контролировать отказы или возможные опасные ситуации. Оптимальный способ добиться этого – индивидуальная концепция безопасности.

Мы предлагаем Вам услуги, охватывающие весь жизненный цикл системы безопасности. Наш широкий ассортимент продукции также сертифицирован для применения в системах безопасности в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511. Чтобы поддерживать Ваши знания в актуальном состоянии, мы с радостью поможем Вам организовать учебные курсы для сотрудников.

Подробнее о функциональной безопасности
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X

В связи с наличием горючих газов тема взрывозащиты имеет большое значение в водородной промышленности. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для выполнения требований во взрывоопасных зонах с различными средами. При необходимости мы также проведем обучение Ваших сотрудников. Мы также окажем Вам поддержку в проведении и документировании проверки искробезопасности.

Подробнее о взрывозащите
Промышленная безопасность для установок Power-to-X

Цифровая трансформация и растущая сложность кибератак требуют целостной стратегии безопасности. Кроме того, применение мер кибербезопасности требуется по закону. Хорошая защита от кибератак может стать удачной только в том случае, если используются согласованные между собой технические и организационные меры.

Именно поэтому мы предлагаем комплексную концепцию безопасности 360°, которая включает в себя безопасные услуги, решения и изделия. Это упрощает защиту Ваших установок и защищает их со всех сторон.

Подробнее о промышленной безопасности

Реализованные проекты


Продукция


Шкафы управления в установке Power-to-X

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.