Система управления для PLCnext Technology

Система управления

Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом систем управления, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям промышленного Интернета вещей и Индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology. Используйте предпочтительные языки программирования по стандарту МЭК 61131-3 или языки высокого уровня, такие как C/C++, C# и MATLAB® Simulink® в режиме реального времени. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Коммуникационный модуль
AXL SE RS485 EF - Коммуникационный модуль
1507978

Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-485: 1, Размер пакета данных процесса: 64 байт, Протокол прозрачности, Сквозной протокол, Modbus/RTU (поддержка клиента), Modbus/RTU (поддержка сервера), cтепень защиты: IP20

NEW
Go to Product Detail Page for item 1028066
AXL F CNT2 1H - Функциональный модуль
AXL F CNT2 1H - Функциональный модуль
1028066

Axioline F, Функциональный модуль, Счетные входы: 2, Цифровые входы: 6, 24 В DC, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Контроллер
AXC F 2152 - Контроллер
2404267

Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Подключение IoT: PROFICLOUD и каждое облако с помощью облачных коннекторов; Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 (Условия сертификации см. в документации пользователя); Процессор: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 МГц.

Почему вы должны использовать нашу систему управления:

  • ПЛК различных классов производительности и оптимизированные для различных областей применения обеспечивают идеальную адаптацию к задачам автоматизации
  • Подключение к различным облачным сервисам, например Proficloud.io, позволяет анализировать глобальные данные о машине и системе
  • PLCnext Control можно настроить под конкретные задачи с использованием программного обеспечения с открытым кодом и приложений
  • Открытая операционная система Linux и поддержка языков высокого уровня, включая оптимизированную среду разработки
  • Возможность индивидуального расширения функциональности ПЛК и модульность входов/выходов позволяют создавать индивидуальные системы автоматизации

Новые изделия

PLCnext Control для энергетических приложений
Логотип Virtual PLCnext Control
Модуль ввода-вывода для определения температуры для удаленной системы ввода-вывода Axioline F
Axioline Smart Element с последовательным интерфейсом (RS-232/RS-485) и расширенным набором функций

PLCnext Control для энергетических приложений

Управление критическими инфраструктурами

Масштабируемая и безопасная система управления на базе PLCnext Technology: эта система управления была специально разработана для использования в жестких условиях на объектах по выработке и распределению электроэнергии. Система может быть расширена с помощью интеллектуальных программных решений и специально сертифицированных устройств ввода/вывода.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70°C
  • Требования к электромагнитной совместимости в соответствии с МЭК 61850 класс H
  • Расширенный мониторинг устройств благодаря встроенному сторожевому таймеру и релейному контакту в реальном времени
  • 3 независимых интерфейса Ethernet
  • Интегрированные протоколы удаленного управления МЭК 60870-5-101 и МЭК60870-5-104

Преимущества для Вас

  • Устройства PLCnextControl с высокой степенью готовности для выработки и распределения электроэнергии
  • Разработаны для экстремальных условий окружающей среды в соответствии с МЭК 61850-3
  • Компактная и модульная система ввода-вывода, поддерживающая простое расширение
  • Кибербезопасность согласно МЭК 62351-3 и МЭК 62443 (SL2)
  • Простое расширение функциональности с помощью приложений в PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Эффективные и гибкие решения по управлению

Устройства Virtual PLCnext Control повышают масштабируемость, гибкость и рентабельность в процессе автоматизации. Развернутое в OCI-контейнере данное программное обеспечение позволяет добиться бесшовной интеграции, объединения ОТ- и ИТ-безопасности и повышения независимости аппаратного обеспечения Вашего решения в области управления.

Основные характеристики

  • Системная архитектура на основе открытой экосистемы PLCnext Technology
  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3 на языках высокого уровня, такие как C++, C# и Matlab
  • Контроллер и / или устройство PROFINET
  • Конфигурирование при помощи системы управления через веб-интерфейс
  • Virtual PLCnext Control в OCI-контейнере

Преимущества для Вас

  • Система управления на базе программного обеспечения с открытой архитектурой PLCnext Technology
  • Легкое масштабирование и адаптация к новым требованиям без физического переоснащения
  • Прямое подключение к ИТ-системам, облачным сервисам и IIoT-платформам для приложений управления данными
  • Минимизация инвестиционных затрат, так как не требуется специального аппаратного обеспечения
  • Максимальная кибербезопасность благодаря контейнерной технологии

Модуль ввода-вывода для определения температуры

Подключение резистивного температурного датчика

Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он используется для регистрации сигналов от резистивных датчиков температуры во взрывоопасных зонах, в зонах 0 и 1. Модуль поддерживает все распространенные датчики из платины и никеля.

Основные характеристики

  • 8 аналоговых каналов ввода для подключения резистивных температурных датчиков (RTD)
  • Линейные входы до 10 кОм
  • Расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C
  • Искробезопасные входы
  • Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-проводной схеме

Преимущества для Вас

  • Удовлетворяет требованиям любого приложения с подключением всех распространенных RTD и линейных резисторных входов
  • Гибкость применения и большие расстояния до датчиков благодаря использованию 2-, 3- и 4-проводной технологии
  • Высокая надежность благодаря расширенному диапазону температуры
  • Подключение к датчикам RTD в зонах 0 и 1

Модули ввода-вывода с последовательным интерфейсом

Варианты с расширенной функциональностью

Эти Axioline Smart Element обеспечивают работу коммерческих периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе. Скорость передачи данных по последовательному интерфейсу достигает до 230 400 бит/с. Поддерживается, в частности, протокол Modbus/RTU.

Основные характеристики

  • Канал последовательного ввода и вывода
  • Интерфейс RS-485 или интерфейс RS-232
  • Количество битов данных, стоповых битов и четности регулируется
  • Поддержка различных протоколов
  • Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
  • За один цикл может быть передан 61 байт данных последовательного интерфейса

Преимущества для Вас

  • Быстрое получение данных, передаваемых через последовательный интерфейс
  • Целевая фильтрация телеграмм Modbus/RTU с помощью настраиваемого фильтра адресов
  • Оптимизированная адаптация к времени срабатывания серверов Modbus/RTU
  • Значительная экономия места в шкафу управления за счет модульной комбинируемой системы ввода-вывода

PLCnext Control серии AxioControl

Масштабируемые PLCnext Control различных классов производительности

Открытые и инновационные – Модульные PLCnext Control серии AxioControl

В рамках серии прочных контроллеров AxioControl Phoenix Contact предлагает несколько SPS различных классов производительности на базе PLCnext Technology. Они рассчитаны на программирование на языках высокого уровня, а также классических языках по стандарту МЭК 61131-3.
Возможность расширения имеют SPS с модулями для систем ввода-вывода IP20 Axioline и Inline. Кроме того, можно также добавлять с левой стороны PLCnext Control AXC F 2152 и AXC F 3152 дополнительные аппаратные функции, например, дополнительный порт Ethernet или функции безопасности и ИИ.

Функционал безопасности основан на доверенном платформенном модуле (TPM), позволяющем сохранять сертификаты пользователей. Контроллеры этой серии являются первыми SPS, сертифицированными TÜV Süd в соответствии с МЭК 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile в сочетании с МЭК 62443-4-2. Это подтверждает, что жизненный цикл безопасной разработки был полностью применен при разработке PLCnext Control. Сертификация продукции по МЭК 62443-4-1/-4-2 показывает, что продукт был разработан безопасным, и предоставляет информацию о том, какие технические требования безопасности были реализованы. Активировав профиль безопасности, вы также получаете доступ к широкому спектру функций уровня безопасности 2 (SL2).

Иллюстрация Virtual PLCnext Control

Аппаратно-независимый, масштабируемый Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control - будущее автоматизации

Новый ассортимент Virtual PLCnext Control совершает революцию в промышленной автоматизации, представляя контроллеры на базе программного обеспечения в виде контейнеров OCI. Эта технология позволяет абстрагировать задачи управления от физических устройств и выполнять их на мощных компьютерных архитектурах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Virtual PLCnext Control предлагает знакомую среду с привычными функциями и возможностями программирования, которые также знакомы по аппаратному PLCnext Control. Среди основных преимуществ - независимый от аппаратного обеспечения жизненный цикл изделия программного обеспечения, конвергенция ИТ и OT, масштабируемость ресурсов, простота обслуживания и обновления с помощью проверенных процессов администрирования ИТ. Эти функции делают Virtual PLCnext Control перспективным решением для промышленной автоматизации.

PLCnext Control для периферийных вычислений

Бесшовная интеграция ИТ и OT

Ориентированность на данные и гибкость - PLCnext Control для современных периферийных вычислений

Для эффективного использования полевых данных и облачных технологий PLCnext Control для граничных приложений предлагает возможность реализации мощных и интеллектуальных IoT-решений непосредственно в точке генерации данных. Это позволяет последовательно преодолевать разрыв между ИТ- и ОТ-миром. Благодаря контейнерному управлению и открытым интерфейсам интеграция в существующую ИТ-инфраструктуру становится особенно простой.

Благодаря полноценной операционной системе Linux Ubuntu Pro и простой интеграции таких инструментов, как Node-RED, локальные панели мониторинга и база данных Time Series, время разработки и развертывания может быть значительно сокращено. Обработка данных непосредственно на устройстве обеспечивает быструю, безопасную и без задержек передачу информации. Администрирование удобно осуществляется с помощью веб-инструмента управления. Пограничная система предназначена для непрерывной промышленной эксплуатации, а также поддерживает такие требовательные приложения, как обнаружение отклонений на основе искусственного интеллекта или автономные системы.

Высокая производительность PLCnext Control

Высокая производительность PLCnext Control

Безопасность и резервирование - PLCnext Control для больших сетей

Высокопроизводительные контроллеры для PLCnext Technology позволят вам реализовать приложения автоматизации, предъявляющие особые требования к безопасности или доступности. Для приложений с высоким уровнем безопасности используйте наши контроллеры безопасности до SIL 3. Они сочетают в себе особенно высокий уровень безопасности благодаря двум независимым процессорам и высокопроизводительной четырехъядерной системе, способной управлять очень обширными сетями с числом абонентов, ориентированных на безопасность, до 300.

Резервная система управления позволяет сократить время простоя, работать экономично и избегать опасностей, например, в туннелях или аэропортах. Интегрированная функция резервирования на основе оптоволоконной технологии гарантирует бесперебойность процесса в случае отказа или замены контроллера. Контроллер RFC работает на базе PROFINET и автоматически настраивает резервную систему благодаря технологии AutoSync.

Оба удаленных полевых контроллера имеют простой пользовательский интерфейс с улучшенной схемой управления, реализованный на основе емкостного сенсорного дисплея. Дисплей предоставляет большие возможности контроля.
Благодаря интегрированному серверу OPC UA и применению стандартизованного протокола связи SPS уже сегодня соответствуют требованиям будущего.

PLCnext Control с подключенными модулями ввода-вывода

Надежность и масштабируемость - PLCnext Control для энергетических приложений

PLCnext Control - это масштабируемая и безопасная система управления на основе технологии PLCnext Technology. Этот контроллер специально разработан для жестких условий эксплуатации в сфере выработки и распределения электроэнергии и может быть расширен с помощью интеллектуальных программных обеспечений и сертифицированных входов/выходов.

PLCnext Control имеет расширенный диапазон температуры от -40 до +70 °C и отвечает требованиям ЭМС в соответствии с МЭК 61850 Class H. Кроме того, расширенный контроль устройства с помощью встроенного сторожевого таймера и реле под напряжением обеспечивает дополнительную безопасность.

Благодаря трем независимым интерфейсам Ethernet и интегрированным протоколам удаленного управления (МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104), контроллер идеально подходит для использования в критически важных инфраструктурах.

PLCnext Control обеспечивает автоматизацию приложений с высокими требованиями к безопасности и доступности. Разработанный для экстремальных условий окружающей среды и оснащенный передовыми средствами кибербезопасности контроллер представляет собой надежное решение для критически важных инфраструктур. Благодаря компактной и модульной системе ввода-вывода и простому расширению с помощью приложений из PLCnext Store Вы можете разрабатывать свои приложения гибко и эффективно.

PLCnext Technology Starterkit
Начните работу с PLCnext Technology сейчас!

Войдите в открытый мир PLCnext Technology и вдохновитесь ее функциональностью, обслуживанием и исключительной производительностью. Удачи и успехов в программировании.

К стартовому комплекту
PLCnext Technology Starterkit
Система автоматизации с PLCnext Control и различными устройствами ввода-вывода

Система автоматизации с PLCnext Control и различными устройствами ввода-вывода

Высокая модульность системы автоматизации с устройствами ввода-вывода

Вам нужны устройства ввода-вывода для вашей системы автоматизации? Широкий ассортимент модулей ввода-вывода позволяет создавать станции SPS модульного типа, оптимально соответствующие задачам конкретных приложений. К PLCnext Control серии AxioControl присоединяются модульные устройства ввода-вывода серии изделий Axioline F, а также Axioline Smart Elements, произвольно размещаемые в ограниченном пространстве. Кроме цифровых и аналоговых модулей в ассортимент продукции входят также различные функциональные модули. Некоторые модули Axioline F поставляются в исполнении для особо жестких условий окружающей среды.

Вы уже автоматизируете свои предприятия с помощью системы ввода-вывода Inline от Phoenix Contact и хотели бы получить дополнительные преимущества в будущем и перейти на экосистему PLCnext Technology. Адаптерный клеммы Inline дает возможность простого преобразования существующей станции ввода-вывода в PLCnext Control и, таким образом, последовательной модернизации существующей системы.
Выбор подходящей функций ввода-вывода, а также проектирование станции ввода-вывода осуществляется быстро и безошибочно при помощи программы Project+.

Расширения программируемого логического контроллера функциями Safety, Ethernet и INTERBUS

Расширения программируемого логического контроллера функциями Safety, Ethernet и INTERBUS

Расширение функций PLCnext Control

Расширьте функции ваших PLCnext Control (AXC F 2152 или AXC F 3152), используя модуль Safety, Ethernet или AI, присоединяемый к контроллеру с левой стороны. Таким образом, вы получаете дополнительный интерфейс Ethernet или ваш контроллер оптимизирован для использования в приложениях с искусственным интеллектом и для машинного обучения. Присоединяемые слева расширения PROFIsafe представляют собой полноценные SPS безопасности, которые расширяют объем функций используемого PLCnext Control для безопасных приложений до SIL 3. Присоединяйте до трех модулей с помощью дополнительного модуля расширения к программируемому логическому контроллеру.

Используйте другие части экосистемы PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Программист с ноутбуком
Ноутбук с PLCnext Store на мониторе
PLCnext Engineer

С гибкой программной платформой PLCnext Engineer вы получаете бесплатное программное обеспечение, которое объединяет все задачи проектирования для PLCnext Control в одном инструменте. Программное обеспечение обеспечивает конфигурирование, программирование в соответствии с МЭК 61131-3, программирование безопасности, визуализацию, а также диагностику и может быть расширено с помощью надстроек для включения дополнительных функций и интерфейсов.
PLCnext Engineer предлагает возможность вызова программ на языке высокого уровня или моделей MATLAB® Simulink®, их ввода в эксплуатацию на PLCnext Control и управления ими. Таким образом, код языка программирования высокого уровня удобно связывается со стандартной автоматикой.

К программному обеспечению
Программист с ноутбуком

Благодаря простой облачной интеграции, возможности использования программного обеспечения с открытым исходным кодом и постоянно растущему ноу-хау PLCnext Community, вы получаете преимущества новых форм сотрудничества. Воспользуйтесь информацией, поддержкой и полезными ресурсами с PLCnext Technology. Или задайте вопрос в форуме и получите ответы от наших экспертов или других пользователей. Находите часто задаваемые вопросы, просматривайте учебники, используйте наше присутствие на GitHub, Instagram и LinkedIn. Читайте об интересных приложениях в блоге MakersBlog или узнайте больше об отраслевых тенденциях и случаях использования.

К сообществу
Ноутбук с PLCnext Store на мониторе

PLCnext Store предлагает программные приложения (приложения), с помощью которых вы можете напрямую и легко расширить функции PLCnext Control. Благодаря открытости магазина сторонние разработчики также могут предлагать собственные разработки. PLCnext Store предлагает большое количество приложений для любых задач: от программных библиотек для ускоренного программирования до запрограммированных приложений, использование которых не требует специальных знаний в области программирования.

Перейти в PLCnext Store
Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology