Полный ассортимент продукции на основе технологии PLCnext Technology был использован для гибкой реализации интеграций и надежной регистрации сигналов даже в контейнерах со стесненными условиями. Это также позволяет безопасно управлять парогенератором. Модули ввода-вывода Axioline F регистрируют большинство технологических сигналов. Модули Axioline E устанавливаются непосредственно на абсорбирующие модули, что позволяет экономить место без шкафа управления и в суровых условиях окружающей среды. Специальное сертифицированное оборудование обрабатывает сигналы, связанные с безопасностью. Компоненты системы интегрируются через открытые шинные системы, такие как PROFINET и Modbus TCP/RTU. Однопарный Ethernet (SPE) также подключается через специальный коммутатор.
PLCnext Control автоматизирует весь процесс и образование водяного пара. Интегрированы полностью автоматические процессы, такие как переключение между всасыванием и нагревом адсорбента. Дистанционный мониторинг и дистанционное управление также позволяют осуществлять целенаправленное вмешательство.