The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Управление и мониторинг водородных заправочных станций Откройте для себя наши безопасные и открытые решения по контролю и мониторингу для эффективного распределения водорода.

Водородная заправочная станция

Требование


Водородная заправочная станция

Безопасность и эффективность

Для обеспечения безопасной и эффективной работы водородных заправочных станций необходим непрерывный контроль, например, температуры и давления до 1 000 бар. Для этого в OT и ИТ генерируются и собираются данные. Обмен данными между различными блоками часто требует значительных усилий по интеграции, поскольку используются различные типы связи и технологии. Кроме того, необходимы строгие меры предосторожности и допуски по взрывозащите и функциональной безопасности. Для удовлетворения растущего спроса важно, чтобы заправочные станции быстро устанавливались и вводились в эксплуатацию. Мы предлагаем Вам интегрированные решения и изделия для безопасной автоматизации до зоны 0. Мы также обеспечиваем простое и надежное соединение для обмена данными между OT и IT.

Решение


PLCnext Technology для водородных заправочных станций

Управление приложениями для распределения водорода

Наша экосистема PLCnext Technology обеспечивает безопасную связь и обмен данными между всеми устройствами и системами OT и ИТ. С помощью PLCnext Control Вы можете эффективно управлять процессом розлива. Мы обеспечиваем точный контроль и управление давлением. Чтобы обеспечить безопасность процесса, Вы можете точно контролировать критические параметры процесса.

Заправка на водородной заправочной станции

Простота расширения за счет модульной конструкции

Чтобы удовлетворить растущий спрос на «зеленую» энергию в будущем, важно просто расширить водородные заправочные станции за счет дополнительных колонок. Наша платформа автоматизации PLCnext Technology обеспечивает модульность Вашего приложения и стандартизацию интерфейсов для подфункций. Для этого мы поддерживаем такие технологические стандарты, как модульная установка (MTP). Это позволит Вам снизить затраты на проектирование и одновременно увеличить время выхода на рынок.

Удаленное подключение всех субмодулей водородной заправочной станции

Некоторые поставщики охватывают всю цепочку создания стоимости «зеленого водорода». Чтобы обеспечить эффективную и безопасную работу такой системы, необходимо соединить различные системы с вышестоящими операционными и сервисными системами с помощью технологии передачи данных. Мы поддерживаем сбор данных и управление этими системами с помощью резервных систем управления и сетевых решений для обеспечения максимальной готовности. Защитные маршрутизаторы и специализированные решения для удаленного обслуживания, включая управление устройствами и обновлениями, обеспечивают кибербезопасность в приложениях клиентов.

Интерактивная карта изображений: Пример структуры решения по управлению и мониторингу для водородных заправочных станций
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Воспользуйтесь нашим большим ассортиментом технических средств автоматизации, чтобы подготовить свое оборудование к требованиям промышленного интернета вещей и индустрии 4.0 при помощи PLCnext Technology.
Узнать больше
Технические средства автоматизации для PLCnext Technology
Защитный маршрутизатор
Защитные маршрутизаторы mGuard защищают промышленную сеть от неавторизованного доступа или вредоносных программ при помощи многочисленных защитных функций.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
Промышленные коммутаторы Ethernet
Наш ассортимент включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой гигабитной связи, Power over Ethernet, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на монтажную рейку.
Узнать больше
Промышленные коммутаторы Ethernet
Удаленные системы ввода-вывода
Регистрируйте входные и выходные сигналы напрямую в шкафу управления или в установках. Ваши данные и сигнальный трафик передаются надежно.
Узнать больше
Удаленные системы ввода-вывода
Панели HMI и промышленные ПК
С помощью наших HMI и ППК Вы можете эффективно производить управление и наблюдение за состоянием системы. Воспользуйтесь преимуществами максимальной масштабируемости для операционной концепции Вашего решения по автоматизации.
Узнать больше
Панели HMI и промышленные ПК

Контакты

Томас Оессельке
Thomas Oesselke
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.

Обеспечение безопасности

При создании распределенной сети водородных заправок должны быть обеспечены строгие меры безопасности и допуски по взрывозащите и функциональной безопасности.

Значок SIL перед системами Power-to-X
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X
Промышленная безопасность для установок Power-to-X
Значок SIL перед системами Power-to-X

Механизмы функциональной безопасности должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было контролировать отказы или возможные опасные ситуации. Оптимальный способ добиться этого – индивидуальная концепция безопасности.

Мы предлагаем Вам услуги, охватывающие весь жизненный цикл системы безопасности. Наш широкий ассортимент продукции также сертифицирован для применения в системах безопасности в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511. Чтобы поддерживать Ваши знания в актуальном состоянии, мы с радостью поможем Вам организовать учебные курсы для сотрудников.

Подробнее о функциональной безопасности
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X

В связи с наличием горючих газов тема взрывозащиты имеет большое значение в водородной промышленности. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для выполнения требований во взрывоопасных зонах с различными средами. При необходимости мы также проведем обучение Ваших сотрудников. Мы также окажем Вам поддержку в проведении и документировании проверки искробезопасности.

Подробнее о взрывозащите
Промышленная безопасность для установок Power-to-X

Цифровая трансформация и растущая сложность кибератак требуют целостной стратегии безопасности. Кроме того, применение мер кибербезопасности требуется по закону. Хорошая защита от кибератак может стать удачной только в том случае, если используются согласованные между собой технические и организационные меры.

Именно поэтому мы предлагаем комплексную концепцию безопасности 360°, которая включает в себя безопасные услуги, решения и изделия. Это упрощает защиту Ваших установок и защищает их со всех сторон.

Подробнее о промышленной безопасности

Реализованные проекты


Водородная заправочная станция в HY.City.Bremerhaven

Интеллектуальное объединение секторов в Бремерхафене

В HY.City.Bremerhaven компания GP Joule реализовала полную цепочку создания стоимости для зеленого водорода. Наши инновационные технические средства автоматизации обеспечивают надежное объединение секторов и безопасное удаленное соединение.

Изделия


Шкафы управления в установке Power-to-X

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.