The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Термопечать

Быстрая, гибкая и высококачественная маркировка

Термопечать – это серия печатных процессов, основанных на точечном воздействии тепла. Одним из таких процессов является термотрансферная печать. Компания Phoenix Contact использует ее в серии принтеров THERMOMARK. Благодаря проверенной технологии термопереноса принтеры отличаются быстрой, качественной и стабильной печатью.

К термотрансферным принтерам
Термотрансферный принтер
Основные сведения о технологии термотрансферной печати

Термотрансферная печать Данная технология

При термотрансферной печати желаемое изображение создается путем точечного нагрева многослойной красящей ленты без какого-либо значительного механического воздействия на маркировочный материал (греч. thermós = теплый). В красящую головку для каждого пикселя встроен нагревательный элемент (dot), который разогревается под управлением компьютера. В то время как красящая лента движется по печатающей головке синхронно с маркировочным материалом, нагревательные элементы в печатающей головке нагреваются в соответствии с желаемым изображением. Тепло и контактное давление обеспечивают точный перенос цвета на маркировочный материал.

Преимущества для Вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии термотрансферной печати
  • Точная, последовательная и быстрая печать мелких штрихкодов, символов и азиатских иероглифов
  • Особенно экономичная маркировка больших объемов заказов
  • Высокая простота обслуживания благодаря малообслуживаемому оборудованию
Брошюры
MARKING system

В брошюре вы найдете исчерпывающую информацию о нашем ассортименте для маркировки, технологиях наших систем маркировки и гарантии качества наших маркировочных материалов.

Открыть брошюру
Два человека обмениваются информацией о маркировочных материалах
Эскиз, объясняющий различные разрешения печати

Разрешения печати

Печатающие головки Структура различных вариантов печатающих головок

Одним из важнейших компонентов термопечатающего принтера является печатающая головка. Он содержит большое количество нагревательных элементов, которые могут нагреваться под управлением компьютера. Они расплавляют красящий слой на красящей ленте и переносят его на печатный носитель.

Для каждого пикселя в печатающую головку встроен нагревательный элемент (точка). Разрешение изображения зависит от количества или плотности отдельных нагревательных элементов и частоты переключения температуры (dots per inch = dpi). Печатающие головки различаются расположением нагревательных элементов.

Конструкция плоской печатающей головки Flat Head

Плоская печатающая головка Flat Head

Нагревательные элементы плоской печатающей головки расположены в одном миллиметре от края несущей пластины. Красящая лента и печатный носитель в течение короткого времени двигаются параллельно и разделяются с задержкой по времени. Эти печатающие головки особенно подходят для печати на рулонных материалах. Компания Phoenix Contact использует плоскую печатающую головку в устройствах THERMOMARK ROLL 2.0 и THERMOMARK E SERIES.

Конструкция угловой печатающей головки True Edge

Угловая печатающая головка True Edge

В угловых печатающих головках нагревательные элементы расположены не на несущей пластине, а на тонкой торцевой стороне. Эти печатающие головки регулируются по высоте и поэтому особенно подходят для печати на твердых материалах. Такая конструкция применяется Phoenix Contact в принтерах THERMOMARK CARD 2.0 и THERMOMARK PRIME 2.0.

Обзор красящих лент

В процессе термотрансферной печати широко используются три различных типа лент.

Восковые ленты

Смоляные ленты

Восково-смоляные ленты

Тип ленты
Свойства печатного изображения Четкое и легко читаемое, даже на шероховатых поверхностях Термостойкое, устойчивое к разводам и царапинам, очень стойкое и устойчивое к растворителям и химическим веществам Термостойкое, устойчивое к разводам и царапинам, устойчивое к растворителям и химическим веществам
Материалы для маркировки Бумага Пленки и пластмассовые поверхности Бумага и пластик
Технические требования Низкая энергия печати Высокая энергия печати, низкая скорость печати Средняя энергия печати, высокая скорость печати
Структура красящей ленты для термопечати

Наши красящие ленты

Phoenix Contact использует смоляные ленты и смешанные ленты с воском и смолой. Они состоят из четырех слоев:

  1. Покрытие оборотной стороны: защищает пленку PET и печатающую головку, снижает статическое электричество и улучшает прохождение красящей ленты в печатающей головке.
  2. Пленка PET: она обеспечивает хорошую передачу тепла от печатающей головки к чернилам.
  3. Разделительный слой: он обеспечивает чистый перенос чернил даже при низких температурах.
  4. Цветной слой (чернила): Во время печати он плавится и переносится на материал-носитель.