The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Больше эффективности при производстве шкафов управления WITRON Logistik + Informatik GmbH использует системы для маркировки THERMOMARK E SERIES

Человек маркирует проводники и кабели с помощью THERMOMARK E.WIRE

WITRON является одним из лидеров мирового рынка в области планирования, внедрения, обслуживания и эксплуатации высокодинамичных механизированных систем логистики и комплектации заказов. Поэтому постоянно растущая автоматизация распределительных центров играет для компании центральную роль. Индивидуальная идентификация проводов в шкафу управления, которая иногда требуется стандартами или клиентами, представляет собой дополнительные расходы для WITRON при производстве шкафов управления. Чтобы свести это к минимуму, компания Phoenix Contact предлагает эффективное решение для маркировки с помощью THERMOMARK E.WIRE.

Логотип WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

Компания WITRON Logistik + Informatik GmbH

За свою более чем 50-летнюю историю группа компаний WITRON зарекомендовала себя на национальном и международном уровне как крупный игрок в области автоматизированной интралогистики. В частности, клиенты из сектора розничной торговли продуктами питания полагаются на обширное ноу-хау партнера по логистике на всю жизнь. Ежедневно около 6100 сотрудников обеспечивают клиентам дальнейшую оптимизацию логистических процессов благодаря инновационным, целостным решениям «из конца в конец». На головном предприятии в Паркштайне, Бавария, имеются современные производственные площади для изготовления высокодинамичных элементов конвейерной техники и шкафов управления.

Шкаф управления от WITRON Logistik + Information GmbH

Производство шкафов управления в компании WITRON Logistik + Information GmbH

Требование заказчика

При производстве шкафов управления поставляются укомплектованные монтажные платы и подготовленные кабели. До сих пор маркировка создавалась централизованно в маркировочной камере, а затем разделялась и наносилась вручную. Однако производственные проекты, в которых заказчик или стандарты требуют маркировки отдельных жил, требуют от WITRON значительных дополнительных усилий при использовании традиционных процессов. Поэтому растущие требования, а также дополнительные требования к производству шкафов управления требуют эффективного решения для маркировки.

Данные изделия


Модульная система маркировки THERMOMARK E SERIES

Модульная система маркировки THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Автоматизированные обозначения

THERMOMARK E SERIES – это модульная система маркировки для автоматизированной маркировки кабелей и клемм. Система состоит из мощного термопечатающего рулонного принтера и одного из четырех аппликаторов для различных решений по маркировке. THERMOMARK E SERIES впервые сочетает печать и нанесение маркировки в одном технологическом процессе, что позволяет значительно повысить эффективность.

THERMOMARK E.WIRE для автоматизированной маркировки проводников и обозначения кабелей

THERMOMARK E.WIRE: автоматизированная маркировка проводников и обозначение кабелей

THERMOMARK E.WIRE Различная маркировка для маркировки проводников и обозначения кабелей

Принтер THERMOMARK E.300, используемый компанией WITRON, в сочетании с аппликатором THERMOMARK E.WIRE обрабатывает многослойный непрерывный материал E-WM... для маркировки проводников и кабелей. Аппликатор печатает и наносит радиально и аксиально подвижные держатели маркировки кабеля за один шаг. Благодаря трехсторонней маркировке на материале, маркировочное решение обеспечивает хорошую видимость при установке. Нанесение через термосвариваемый шов делает маркер неснимаемым.

Промаркированные компоненты шкафа управления на монтажной панели

Эффективно маркированный материал для маркировки проводников и кабелей E-WM...

Решение для маркировки

Проводники сечением от 0,75 до 6 мм², используемые компанией WITRON, маркируются материалом E-WM... без замены маркировочной фольги. Это стало возможным благодаря автоматическому определению диаметра аппликатора. THERMOMARK E.WIRE измеряет диаметр проводника и точно наносит маркированный маркер в зависимости от диаметра проводника. Гибкая и прочная маркировочная фольга адаптируется к изгибу проводника и поэтому доступна даже в ограниченном пространстве.

Сотрудник объясняет программное обеспечение для маркировки на экране

Управление системами маркировки с помощью программного приложения от WITRON Logistik + Informatik GmbH

THERMOMARK E SERIES также устанавливает новые стандарты в области согласованности данных. Экспорт данных, связанных с приложениями, из распространенных CAE-систем обеспечивает автоматическую и экономящую время обработку данных. Для контроля производства WITRON использует разработанное самостоятельно программное приложение, в которое интегрированы устройства THERMOMARK E SERIES. WLAN-подключение принтеров позволяет гибко запускать и контролировать задания на печать. При отправке задания на печать передаются вспомогательные данные, которые отображаются на дисплее принтера. Таким образом, сотрудники интуитивно ориентируются во всем процессе маркировки.

Работник маркирует проводники и кабели на рабочем месте с помощью THERMOMARK E.WIRE

Эффективная маркировка проводников и обозначение кабелей в производстве шкафов управления

Повышение эффективности с помощью THERMOMARK E SERIES

Возрастающие требования, связанные с повышением уровня автоматизации, делают использование THERMOMARK E SERIES ключевым элементом эффективного производства шкафов управления. WITRON достигает значительной экономии времени благодаря автоматизированной маркировке с помощью THERMOMARK E.WIRE. Кроме того, децентрализованное использование системы маркировки напрямую в месте прокладки проводов позволяет гибко реагировать на изменения. Кроме того, система печати производит маркеры с неизменно высоким качеством маркировки и улучшает эргономику на рабочем месте. Для компании WITRON использование THERMOMARK E SERIES является еще одним шагом в последовательной автоматизации и повышении эффективности производства.