CHARX connect modular – зарядные розетки переменного тока для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Зарядные розетки переменного тока для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Третье поколение зарядных розеток CHARX connect modular типа 2 идеально подходит для компактных зарядных станций переменного тока и бытовых зарядных устройств благодаря уменьшенной глубине установки. Теперь зарядные розетки можно устанавливать непосредственно на печатной плате в дополнение к классической кабельной разводке. Модульная система, дважды отмеченная наградами, теперь предлагает вам еще большую гибкость благодаря трем позициям исполнительного элемента.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737283
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737283

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,3 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737286
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737286

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,3 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, c датчиками температуры, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1822665
CHARX T2M3SO12-4P-4 - Инфраструктурная зарядная розетка
CHARX T2M3SO12-4P-4 - Инфраструктурная зарядная розетка
1822665

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Gen 3, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737447
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737447

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 1,5 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737276
CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737276

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 20 A , 480 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1822664
CHARX T2M3SO12-4P-8 - Инфраструктурная зарядная розетка
CHARX T2M3SO12-4P-8 - Инфраструктурная зарядная розетка
1822664

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Gen 3, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737273
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737273

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 250 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737287
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737287

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Gen 3, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

Преимущества для Вас

  • Модульная система с тремя положениями привода, светодиодным дисплеем и заслонкой
  • Небольшая монтажная глубина идеально подходит для компактных бытовых зарядных устройств и зарядных станций
  • Гибкий монтаж на печатной плате или с помощью соединительных кабелей
  • Прочность и долговечность благодаря армированию стекловолокном и специальному контактному покрытию
  • Водонепроницаемость и грязестойкость, а также устойчивость к боковым нагрузкам благодаря полностью литым контактам
  • Разработаны и произведены в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Краткое введение: Наши зарядные розетки на видео

Зарядные розетки CHARX connect modular

Зарядная розетка, которая адаптируется Примите решение об интеграции, производительности и наборе функций

С нашими зарядными розетками CHARX connect modular типа 2 мы предлагаем вам продуманную модульную систему, которая позволяет свободно комбинировать все компоненты. Вы сами определяете интеграцию, технологию монтажа, зарядную мощность и набор функций зарядной розетки, чтобы она идеально сочеталась с вашей зарядной станцией или бытовым зарядным устройством - как технически, так и визуально. Прочные корпуса всех компонентов системы, усиленные стекловолокном, увеличивают срок их службы, защищают от непогоды и затрудняют вандализм.

Модульная система предлагает вам следующие возможности:

  • Положение привода в положении "12 часов", "8 часов" или "4 часа
  • Монтаж на печатной плате или проводное соединение
  • Зарядный ток 20 A или 32 A, 1-фазный или 3-фазный
  • Дополнительные функции:
    • Датчики температуры PTC
    • Защитная крышка в круглой или квадратной интеграции
    • Индикатор состояния со свободно управляемыми RGB-светодиодами
    • Логотип заказчика или идентификация "C" в соответствии с DIN EN 17186 вместо логотипа Phoenix Contact
    • Заслонка для защиты от касания в соответствии с IPXXD

Модульная система CHARX connect modular Индивидуальный подход всего за четыре шага

Шаг 1 из 4: Выбор положения привода зарядной розетки типа 2
Шаг 2 из 4: Выберите тип подключения, зарядную мощность и дополнительные датчики температуры для зарядной розетки типа 2
Шаг 3 из 4: Выберите дополнительную защитную крышку с классом защиты IP55 и дополнительный индикатор состояния для зарядной розетки типа 2
Шаг 4 из 4: Выбор дополнительной шторки для зарядной розетки типа 2
Шаг 1 из 4: Выбор положения привода зарядной розетки типа 2

Привод в положении "12 часов", "8 часов" или "4 часа
Зарядная розетка оснащена 4-полюсным блокирующим приводом с питанием 12 В. Выберите одно из трех положений привода, чтобы зарядная розетка идеально вписалась в свободное пространство вашей зарядной станции.

Компактная, не занимающая много места конструкция
При монтажной глубине всего 54 мм (без разгрузки от натяжения и привода) третье поколение наших зарядных розеток обеспечивает экономию места до 38 % по сравнению с предшественниками. Это делает его идеальным решением для особо компактных зарядных станций с ограниченным пространством для установки.

Полностью литые контакты со специальным покрытием
Посеребренные контакты стали стандартом на рынке электромобильности. Мы делаем еще один шаг вперед и дополнительно покрываем силовые и сигнальные контакты наших изделий специальным и сложным способом. Результат - превосходная защита от коррозии, исключительно долгий срок службы и эффективная передача энергии. Контакты также полностью литые. Это делает их водо- и грязенепроницаемыми и особенно устойчивыми к боковым нагрузкам.

Шаг 2 из 4: Выберите тип подключения, зарядную мощность и дополнительные датчики температуры для зарядной розетки типа 2

Прямой монтаж на печатную плату
Если вы хотите установить зарядную розетку непосредственно на печатную плату, вы можете использовать отдельно поставляемые штыревые контакты, которые рассчитаны на 1-фазную и 3-фазную зарядку током до 32 А. Контакты печатной платы устанавливаются на вашу печатную плату методом пайки волной, поэтому зарядную розетку можно подключить и легко извлечь для обслуживания.

Классическое подключение с помощью комплекта кабелей
Если вы предпочитаете классическое проводное подключение зарядной розетки внутри зарядной станции, мы предлагаем комплекты штекерных кабелей, которые также отличаются удобством обслуживания. Выбирая отдельно комплект кабелей, вы определяете максимальную зарядную мощность вашей зарядной розетки:

  • 1- или 3-фазный
  • 20 A или 32 A
  • 0,3 м, 0,7 м или 1,5 м

Дополнительный контроль температуры
Для обеспечения дополнительной безопасности мы предлагаем комплект кабелей самого высокого класса производительности (3-фазный, 32 A) со встроенными датчиками PTC в качестве опции. Это позволяет измерять и анализировать температуру на силовых контактах, чтобы в случае перегрева прервать процесс зарядки и защитить людей и зарядную станцию.

Шаг 3 из 4: Выберите дополнительную защитную крышку с классом защиты IP55 и дополнительный индикатор состояния для зарядной розетки типа 2

Повышенный уровень контактора и простота эксплуатации
С помощью дополнительной защитной крышки вы можете повысить степень защиты зарядной розетки до IP55 и одновременно встроить индикатор состояния. Благодаря управлению одной рукой крышку можно легко открыть с помощью зарядного штекера, не прибегая к помощи второй руки.

Круглый или квадратный дизайн
Выберите, какая защитная крышка - круглая или квадратная - лучше впишется в интеграцию вашего бытового зарядного устройства или зарядной станции.

Дополнительный светодиодный дисплей
Защитная крышка со встроенным индикатором состояния поставляется в качестве опции. Это означает, что состояние зарядной точки можно определить с первого взгляда. RGB-светодиоды, которыми можно свободно управлять с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), могут светиться, мигать и пульсировать всеми цветами RGB, чтобы соответствовать вашему брендингу. Точная волоконно-оптическая технология обеспечивает однородную световую картину с оптимальным рассеиванием. Подача питания через монтажные винты также упрощает установку и обслуживание.

Варианты логотипов
Защитная крышка поставляется дополнительно

  • С тисненым логотипом Phoenix Contact
  • С тисненым логотипом заказчика (по запросу)
  • С полем для наклейки с логотипом заказчика
  • С маркировкой "C" в соответствии с DIN EN 17186
  • Без логотипа, наклейки или маркировки

Шаг 4 из 4: Выбор дополнительной шторки для зарядной розетки типа 2

Надежная защита от касания
С помощью дополнительной шторки можно достичь степени защиты IPXXD для обеспечения надежной защиты от касания силовых и сигнальных контактов, что является стандартным требованием в некоторых европейских странах. Таким образом, шторка повышает электробезопасность и является контактором зарядной станции от вандализма.

Интуитивно понятное управление
Управление устройством интуитивно понятно: достаточно вставить зарядный штекер в розетку, чтобы открыть защитную крышку. Не нужно поворачивать или нажимать на зарядный штекер.

Совместимость
Наша шторка совместима с любыми зарядными розетками типа 2 и защитными крышками от Phoenix Contact.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на модульную систему, состоящую из соединительных кабелей, гнезда для зарядки типа 2, затвора и защитной крышки со светодиодным дисплеем, вплоть до мельчайших деталей. Систему можно рассматривать под любым углом, свободно масштабируя и поворачивая.

Удобное и безопасное решение, отмеченное двумя премиями Убедитесь в других преимуществах наших зарядных розеток переменного тока

Человек вставляет зарядный штекер переменного тока в зарядную колонку
Датчики температуры PTC, встроенные в жгут проводов зарядных розеток CHARX connect modular
Вручение премий German Design Award 2023 и iF Design Award 2023 за зарядные розетки переменного тока CHARX connect modular
Человек вставляет зарядный штекер переменного тока в зарядную колонку

Разговаривая по телефону или держа в руках сумку с покупками, у водителей электромобилей в повседневных ситуациях часто остается только одна свободная рука, чтобы подключить зарядный кабель к зарядной станции.

Именно поэтому мы разработали зарядные розетки переменного тока для работы одной рукой: защитная крышка и затвор открываются с помощью штекера, не требуя второй руки. Небольшая функция, но большой эффект, который ценят многие наши клиенты.

Датчики температуры PTC, встроенные в жгут проводов зарядных розеток CHARX connect modular

Благодаря дополнительным температурным датчикам, встроенным в комплект кабелей, зарядная розетка надежно защищена от перегрева, который может быть вызван, например, посторонними предметами или грязью. Это защитит пользователей от опасности, а зарядную станцию от дорогостоящих повреждений.

Система датчиков состоит из цепочки резисторов PTC на каждый силовой контакт. На основе значений резистора контроллер зарядки может инициировать немедленное отключение при превышении предельной температуры.

Вручение премий German Design Award 2023 и iF Design Award 2023 за зарядные розетки переменного тока CHARX connect modular

CHARX connect modular был удостоен двух престижных наград в области дизайна за свою модульную и привлекательную интеграцию:

  • iF Design Award 2023
  • Немецкая премия в области интеграции 2023 года

Наш продуманный модульный принцип, позволяющий свободно комбинировать все компоненты и адаптировать их к требованиям заказчика, сыграл ключевую роль в оценке жюри.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.