Проводники со штыревыми контактами с одной стороны для использования с инфраструктурной зарядной розеткой для зарядки электромобилей переменным током (AC), для установки на зарядных станциях для электромобилей (EVSE)
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M
-
Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737286
CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,3 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, c датчиками температуры, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Защита от перегрева при помощи точных датчиков температуры
Гибкий монтаж и простое обслуживание благодаря штекерным проводам
Универсальное, компактное монтажное пространство
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001