С помощью полевых соединителей серии PRC Вы можете соединить несколько бытовых зарядных устройств на месте с помощью подготовленных комплектов кабелей. Высокая степень защиты IP69K обеспечивает безопасное использование на открытом воздухе. Использование готовых комплектов кабелей экономит время и позволяет избежать ошибок при монтаже.
Технология подключения зарядной станции на основе печатной платы
Оптимальное соединение производительности и данных
Мощное и надежное бытовое зарядное устройство и зарядные станции имеют решающее значение для успеха электромобильности. Для повышения их доступности и экономичности важны короткие сроки установки и низкие эксплуатационные расходы. Быстрое и безопасное подключение сетевого питания, зарядного кабеля и сигнальных проводов достигается с помощью интуитивных и долговечных технологий подключения печатных плат и полевых соединений от Phoenix Contact.
Откройте для себя технологию подключения бытового зарядного устройства Отборные изделия для оптимального подключения питания и передачи данных
Надежная технология подключения зарядных станций постоянного тока: эффективная, компактная и простая в установке Новейшие полупроводниковые технологии и продуманное терморегулирование позволяют сделать станции быстрой зарядки еще более компактными, эффективными, масштабируемыми и высокоинтегрированными. Технология подключения устройств от Phoenix Contact обеспечивает высокие токи и напряжения для силовой электроники и надежную передачу сигналов и данных при высокой плотности упаковки.
Преимущества для Вас
- Безопасное подключение к сети благодаря интуитивно понятной технологии рычажного соединения
- Многопроводное соединение с общепринятой технологией винтового соединения
- Быстрая внутренняя кабельная разводка с технологией соединения Push-in без инструмента
- Питание нескольких бытовых зарядных устройств по одному кабелю с полевыми соединителями
- Удобное обслуживание на месте благодаря стандартизированным штекерным соединителям для передачи данных
ЧЗВ Не нашли свой вопрос? Свяжитесь с нами лично.
Идеальным решением являются клеммы для печатной платы с рычажным соединением. Рычаг оранжевого цвета позволяет быстро и интуитивно понятно подключить все три фазы, нейтраль и защитное заземление. Принцип действия делает соединение особенно надежным: при срабатывании рычаг защелкивается, и проводник оказывается надежно зажатым. Для оптимизации конструкции устройства в наличии клеммные блоки с наклонным и горизонтальным вводом проводников.
Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Используйте возможности индивидуального расположения печатных плат любых размеров и различной конструкции, высоты и числа контактов с разным шагом от 0,635 до 2,54 мм.
Если узкий дизайн устройств ограничивает пространство для подключения бытового зарядного устройства мощностью 22 кВт, то оптимальным выбором станет клемма для печатной платы PTSPL 6 без изолятора:
- 41 А / 1 000 В
- Сечение провода от 2,5 до 6 мм²
- Пружинный зажим многоразового использования
- Оптимальное решение для монтажа SMT и THR
- Ленточная или картонная упаковка
На нашей странице «Основы технологии зарядки электромобилей» представлены базовые знания в области зарядки электромобилей. Познакомьтесь:
- Краткое описание стандартов зарядки, зарядных штекеров электромобиля и режимов зарядки
- В видеороликах показано, как работает зарядная станция
- Глоссарий, включающий термины и их простое объяснение
Наш ассортимент для подключения питания
Воспользуйтесь нашими изделиями для безопасного и интуитивно понятного подключения бытового зарядного устройства к сети. Как правило, для этих целей инфраструктура предлагает жесткие провода сечением до 16 мм². При рычажном управлении клеммами для печатной платы оранжевый рычаг сигнализирует о правильном соединении проводов. Самоблокирующаяся технология подключения обеспечивает постоянный и надежный контакт.
Наше портфолио для подключения зарядки
С CHARX connect мы предлагаем широкий ассортимент систем зарядки для безопасной, надежной и быстрой передачи мощности от зарядной станции на электромобиль. В ассортименте представлены как бытовые зарядные устройства AC для зарядки от переменного тока, так и современные бытовые зарядные устройства постоянного тока для использования постоянного тока от фотогальванической установки с минимальными потерями при преобразовании.
Наш ассортимент продукции для передачи данных
Для подключения к сети предусмотрен ассортимент разъемов RJ45. Phoenix Contact предлагает патч-кабели и штекерные соединители для печатных плат для параметризации при вводе в эксплуатацию или обслуживании. Тип A и тип C можно приобрести в версиях USB 2.0, USB 3.0, а также USB 3.2 поколения 1 / USB 3.2 поколения 2 в различных комбинациях.
Наш ассортимент для защиты электроники
Динамическое управление нагрузкой все чаще используется в сочетании с зарядной инфраструктурой. У нас есть подходящие корпуса для контроллеров, позволяющие максимально увеличить собственное потребление фотогальванической энергии и обеспечить динамическое управление нагрузкой в сочетании с зарядным устройством и инверторами.
Ваш личный консультант
по всем вопросам о наших изделиях и решениях
Производите ли Вы зарядные станции для установки на монтажную рейку или 19-дюймовую стойку? Даже в этом случае у нас есть подходящие изделия для Вас
Как производитель компонентов, мы поставляем все оборудование для Ваших зарядных станций. Наш широкий ассортимент, от зарядных кабелей CCS до управления нагрузкой, создает основу для высокопроизводительной зарядной инфраструктуры:
- Для любых применений, будь то бытовое зарядное устройство переменного тока, зарядная станция постоянного тока или зарядный парк HPC
- Для всех технологий монтажа, будь то печатная плата, монтажная рейка или 19-дюймовая стойка