The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Клеммы для печатных плат с винтовым зажимом или зажимом Push-in

Изделия со схожим дизайном и характеристиками: Одинаковый размер, разные технологии подключения: клеммы для печатных плат серии TDPT позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции. Идентичные размеры позволяют свободно выбирать винтовое соединение или пружинный зажим Push-in – конструкция печатной платы и дизайн устройств остаются прежними.
Отпечатки при интеграции печатных плат

Преимущества для вас

  • Простая адаптация благодаря идентичным размерам и расположению выводов как для винтовых, так и для пружинных зажимов push-in
  • Единая технология подключения для кабелей сечением от 0,2 до 16 мм² открывает разнообразные возможности применения
  • Широкий ассортимент разъемов питания с шагом 5,08/6,35 мм и 10,16 мм
Клеммы для печатных плат с винтовыми зажимами

Клеммы для печатных плат с винтовыми зажимами

Клеммы для печатных плат с винтовыми зажимами

Идентичные по форме клеммы для печатных плат позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции.

Клеммы для печатных плат с зажимом рush-in

Клеммы для печатных плат с зажимом рush-in

Клеммы для печатных плат с зажимом рush-in

Идентичные по форме клеммы для печатных плат позволяют создавать специализированные устройства унифицированной конструкции.

Решения для индустрии 4.0 на базе идентичных по форме клемм для печатной платы в конструкции TWIN

В исполнении TWIN той же формы можно выбрать между винтовым зажимом и пружинным зажимом push-in. Клеммы для печатной платы подходят для токов до 76 А, напряжений до 1000 В, а также сечения провода от 0,2 до 16 мм². Ваша гибкость как производителя приборов повышается благодаря от 2- до 12-полюсному исполнению с шагом 5,08 мм, 6,35 мм и 10,16 мм. Испытайте преимущества расширенной защиты от касания согласно МЭК/UL 61800-5-1.

Решения для индустрии 4.0 на базе идентичных по форме клемм для печатной платы в конструкции TWIN
Идентичные по форме клеммы для печатной платы в конструкции TWIN YouTube
Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока