Увидеть в 3D сейчас
Посмотрите на 19-дюймовый модуль управления CHARX control integrated с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Свободно программируемые зарядные контроллеры постоянного тока CHARX control professional и CHARX control integrated, а также система управления CHARX control flexible являются мозгом современных зарядных станций для быстрой зарядки в режиме 4 по МЭК 61851-23. Они обеспечивают связь с электромобилем, контролируют процесс зарядки, регулируют такие параметры, как зарядный ток и опционально берут на себя дополнительные задачи.
Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 ГГц; Подключение IoT: PROFICLOUD и каждое облако с помощью облачных коннекторов; Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Axioline F, Контроллер зарядки, Интерфейсный модуль; интерфейс: Шина CAN: 1, Зарядный интерфейс постоянного тока: 1; Скорость передачи: 10 кбит/с ... 1 Мбит/с; скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с; cтепень защиты: IP20; Комплект поставки: с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Контроллер (SPS), PLCnext Control; Программирование: Язык высокого уровня и IEC 61131-3; Операционная система: Yocto/Linux® (реальное время); Программный инструмент: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Процессор: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 МГц; Подключение IoT: PROFICLOUD и каждое облако с помощью облачных коннекторов; Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 (Условия сертификации см. в документации пользователя); Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
CHARX control integrated, Силовой блок управления для установки зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, вход: 0 В DC...1000 В DC, выход: 0 В DC...1000 В DC / 0 A DC...500 A DC. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Модуль памяти для хранения прикладных программ, настроек конфигурации и других файлов в файловой системе ПЛК, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков для электромобильной отрасли
Программируемый контроллер зарядки для зарядки постоянным и переменным током электромобилей согласно МЭК 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (встроенный модем мобильной связи деактивирован начиная с HW05 / SW2.27)
CHARX control integrated, Силовой блок управления для установки зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, вход: 0 В DC...1000 В DC, выход: 0 В DC...1000 В DC / 0 A DC...500 A DC
Система управления CHARX control flexible сочетает в себе PLCnext Control и коммуникационный модуль SECC для создания модульной, открыто программируемой архитектуры зарядных станций постоянного тока – для гибкой и перспективной инфраструктуры быстрой зарядки.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| CHARX control integrated | CHARX control professional | CHARX control flexible | |
| Применение и технология монтажа | Вставка и быстрое подключение в 19" стойку зарядной станции – все необходимые компоненты встроены | Классическая установка на монтажную рейку зарядной станции – возможна индивидуальная интеграция | Модульная система управления зарядными станциями постоянного тока на основе монтажной рейки – интеграция по индивидуальному заказу |
| Интегрированные функции | Контроллер зарядки, модем мобильной связи, контроль изоляции, контакторы, предохранитель, источник питания 24 В | Контроллер зарядки | Коммуникации для зарядки постоянным током, мониторинг процесса зарядки, управление силовой электроникой, контакторы постоянного тока |
| Встроенные интерфейсы | Зарядка CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, шина CAN, входы-выходы, SIM-карта, аварийное отключение, 230 В для вентилятора | Зарядка CCS, зарядка переменным током, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, шина CAN, входы/выходы, SD-карта | CCS/зарядка постоянного тока, шина CAN, Axioline-I/O, Ethernet; опционально OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 в процессе подготовки) |
| Поддерживаемые зарядные точки | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC | 1 x DC (другие концепции зависят от конфигурации) |
| Поддерживаемая зарядная мощность постоянного тока | 500 кВт (500 А / 1 000 В) | Без ограничения | Зависит от системы / определяется используемой силовой электроникой |
| Возможность свободного программирования согласно МЭК 61131 | |||
| Размеры (Ш x В x Г) | 483 x 134 x 550 мм (3 стоечных юнита в стандарте 19") | 285 x 158 x 70 мм | В зависимости от конфигурации |
| Подробнее о контроллере 19" | Подробнее об управлении монтажной рейкой | Подробнее о системе управления |
Благодаря CHARX control flexible вы можете реализовать зарядные станции постоянного тока в соответствии с потребностями и с высокой степенью гибкости при проектировании системы. Система управления сочетает в себе PLCnext Control, например, AXC F 1252, с модулем SECC AXL F IF SECC 1 FF. Дополнительные модули Axioline и интерфейсные модули, а также опциональное приложение OCPP позволяют расширить систему управления. Это позволяет адаптировать решение к различным концепциям зарядки и требованиям к интеграции.
В отличие от многих других контроллеров зарядки DC, CHARX control flexible основано не на предустановленном стандартном программном обеспечении, а на свободно программируемой архитектуре. Приложение создается с помощью PLCnext Engineer. Эффективная реализация достигается с помощью библиотеки функциональных блоков для модуля SECC.
Модуль SECC поддерживает связь в соответствии с МЭК 61851, DIN SPEC 70121 и ISO 15118-2, контролирует процесс зарядки и поддерживает управление силовой электроникой и контакторами постоянного тока.
В качестве опции возможно подключение к бэкенду через OCPP 1.6 J; OCPP 2.0.1 уже в процессе подготовки. Дополненная интеграцией с МЭК 62443, она представляет собой мощное и перспективное решение для современных зарядных станций постоянного тока.
Система CHARX в стандартизированном 19-дюймовом формате состоит из нескольких согласованных модулей для распределения, преобразования и управления зарядным током: новый распределительный модуль CHARX power distribute, новый модуль управления CHARX control integrated и силовые модули CHARX power basic могут быть объединены для соответствия любой ситуации зарядки.
По сравнению с классической комплектацией компонентами для монтажной рейки, модульная конструкция значительно снижает сложность зарядной колонки постоянного тока и позволяет быстро устанавливать и менять модули.
Посмотрите на 19-дюймовый модуль управления CHARX control integrated с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
CHARX control professional, CHARX control flexible и CHARX control integrated предусматривают возможность свободного программирования в соответствии с МЭК 61131 и индивидуальными требованиями используемой системы.
Это делает их универсальным контроллером зарядки для удовлетворения самого широкого спектра требований. Таким образом можно разработать программное обеспечение и пользовательский интерфейс зарядной станции полностью по индивидуальному заказу.
Сократите свои расходы на инженерное проектирование, воспользовавшись готовыми функциональными блоками PC Worx для связи с электромобилем согласно DIN SPEC 70121.