Кейс для транспортировки 4 тестовых адаптеров TRABTECH CM 2-PA...
Устройства контроля и мониторинга
Как автоматизированные на основе облачной технологии в реальном времени, так и ручные — наши устройства контроля и мониторинга для повышения готовности оборудования имеют неоспоримые преимущества. Импульсные перенапряжения нагружают электропроводку и предусмотренные для ее защиты устройства. Получайте информацию о состоянии установки и УЗИП до того, как произойдет отказ.
Тестер CHECKMASTER 2 для проверки функционирования устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact.
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серии CTM VAL-MS
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серий PT и PLT-SEC, 17,5 мм
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серии FLT-SEC-H.
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серий FLT-CP, FLT-SEC, VAL-CP и VAL-SEC
Адаптер тестера CHECKMASTER 2 для серии CLT.
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серий PLUGTRAB UFBK и UAK.
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для серии TTC.
Тестовый адаптер CHECKMASTER 2 для устройств серии PLT-SEC...UT/PT, 17,5 мм
Преимущества для вас
- Определение текущего состояния (State of Health) устройств защиты от перенапряжений с помощью систем профилактического контроля
- Высокий стандарт качества и безопасности: всегда актуальная информация о текущем состоянии оборудования благодаря автоматической коррекции алгоритмов контроля и функции обновления
- Использование дополнительных цифровых функций и сервисов с помощью системы ImpulseCheck
- Система ассистирования для устройства защиты от перенапряжений является частью системы COMPLETE line
Система ImpulseCheck контролирует до четырех проводников на одно УЗИП
ImpulseCheck – система помощи для защиты от перенапряжений
Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPD) должны соответствовать специальным требованиям и выполнять свою работу незаметно. Как правило, пользователь не видит, как они защищают оборудование от электромагнитных возмущений. В каком состоянии находятся защитные устройства, неизвестно.
Система ImpulseCheck – первая в мире интеллектуальная система помощи для защиты от перенапряжений в сетях. Облачное подключение позволяет контролировать состояние каждого отдельного разрядника. Это позволяет использовать новые цифровые службы.
Вы можете получать информацию о фактической нагрузке на контролируемые УЗИП и на само электрооборудование. Так можно прогнозировать отказы оборудования и эффективнее планировать техническое обслуживание.
Контрольное устройство ImpulseCheck или тестер CHECKMASTER 2
ImpulseCheck контролирует активные проводники линий электроснабжения. Измерение импульсов производится и без установленных УЗИП, что позволяет получать информацию о нагрузке на установку. Система ImpulseCheck – наилучший выбор для инновационного и автоматизированного расчета исправности устройств защиты от импульсных перенапряжений. Система помощи ImpulseCheck является устройством контроля УЗИП, используемых в блоках питания типа 1 и 2.
В свою очередь CHECKMASTER 2 представляет собой переносной тестер для практически любых штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact. CHECKMASTER 2 позволяет вручную проверять штекеры с защитой от перенапряжений для источников питания КИПиА и вычислительной техники.
CHECKMASTER 2: тестер для устройств различных конструкций и коммутационных схем
Регулярная проверка для надежной защиты от перенапряжений
Требованиями МЭК 62305-3 предусмотрена регулярная проверка устройств защиты от импульсных перенапряжений. Кроме того, согласно положениям стандарта, оператор должен четко документировать значения, полученные в ходе проверки.
ImpulseCheck контролирует SPD в режиме реального времени. Чтобы задокументировать текущее состояние, достаточно нажать кнопку.
Проверку при помощи CHECKMASTER 2 можно выполнить в ручном режиме.
- Штекеры УЗИП вставляются в соответствующий картридж тестера.
- Сама проверка производится автоматически.
- Тестер CHECKMASTER 2 сохраняет все результаты измерений во внутренней памяти.
- Сохраненные значения могут быть выведены немедленно или позднее.
- Протокол проверки включает в себя обозначение артикула и результат проверки с указанием даты и времени.
Простая идентификация проверяемого устройства при помощи сканера штрихкода
Простая идентификация проверяемых устройств благодаря сканеру штрихкода в CHECKMASTER 2
CHECKMASTER 2 проверяет особые электрические характеристики устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact. Сканер штрих-кодов обеспечивает безошибочный ввод номеров артикулов.
Установите объект тестирования в соответствующий адаптер тестера. Если сканер уже определил тип устройства, то проверка начинается автоматически при установке устройства.
В качестве альтернативы можно ввести номер артикула при помощи сенсорной панели после установки объекта тестирования в адаптер тестера.
LM-S – система контроля тока молнии
Система контроля тока молнии LM-S для дистанционного контроля
Измерение тока молнии
Узнавайте в интерактивном режиме о фактах удара молнии в вашу установку и воспользуйтесь преимуществами технического обслуживания в зависимости от фактических нагрузок.
Система контроля обнаруживает и анализирует все важные параметры тока молний. Анализ и дистанционное оповещение осуществляются в режиме реального времени. Сопоставление рабочих параметров и данных измерений обеспечивает возможность поиска оптимального решения для выполнения задач контроля и технического обслуживания.
В результате вы получаете следующие преимущества:
- Простое распознавание и анализ нагрузок тока молнии благодаря интегрированной системе контроля
- Интервалы технического обслуживания можно лучше планировать благодаря непрерывному дистанционному контролю
- За счет интегрированного веб-сервера упрощается вывод данных и конфигурирование
- Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45-Ethernet