CHECKMASTER 2 - Тестер
2905256

Тестер CHECKMASTER 2 для проверки функционирования устройств защиты от импульсных перенапряжений Phoenix Contact.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Полностью автоматическое электрическое испытание штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений через встроенные SPS с высоковольтным блоком питания
Простой замен адаптера тестера благодаря блокировке без инструмента
Возможно электрическое испытание с напряжением до 2000 В DC — в зависимости от типа устройства защиты от импульсных перенапряжений
Удобное управление через сенсорный экран LC и сканер штрихкода
Удобное считывание результатов проверки и простое обновление встроенной программы через интегрированный интерфейс USB
Прочный пластмассовый кейс для транспортировки со съемной крышкой
Дополнительное отделение для другие адаптеров тестера
Дополнительное программное обеспечение не требуется
Кабель передачи данных не требуется
Простота передачи протоколов измерений в программы Office
Простота обновления системного ПО при помощи USB-накопителя
USB-интерфейс для подключения стандартных USB-накопителей
Сканер штрих-кодов для автоматического распознавания устройств защиты от перенапряжений и считывания пользовательских штрих-кодов (например, обозначений оборудования)
Автоматическая и запрограммированная проверка устройств защиты от перенапряжений
Встроенный программируемый логический контроллер с высоковольтным источником напряжения и источником постоянного тока
Простая замена адаптеров тестера без инструментов
Модульный тестер, который может применяться для проверки практически всех типов защитных разрядников Phoenix Contact
Простота использования благодаря цветному сенсорному дисплею с виртуальной клавиатурой