Промежуточный штекер с защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, гнездо-гнездо
УЗИП для передающих и принимающих устройств
Антенны представляют собой настоящие громоотводы. Используйте мощные устройства защиты от перенапряжений, обладающие незначительным демпфированием. С нашими мощными коаксиальными разрядниками COAXTRAB вы гарантируете высокий уровень безопасности. За счет подходящего выбора защитных схем с низкой емкостью достигается низкий уровень демпфирования и одновременно большая ширина полосы. Благодаря хорошему согласованию полных сопротивлений УЗИП не искажает полезный сигнал.
Пустой корпус, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, двухъярусный
Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, гнездо-гнездо
Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, гнездо-гнездо
Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, гнездо-гнездо
Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, штекер-гнездо
Промежуточный штекер со сменной защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединитель N-типа, штекер-гнездо
Промежуточный штекер с технологией Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: SMA-разъёмы, штекер-гнездо
Угловая планка для индивидуального крепления CN-UB..., например, к стенке корпуса.
Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, гнездо-гнездо
Преимущества для вас
- Отвод высокого ударного тока благодаря использованию мощных компонентов
- Отсутствие искажения полезных сигналов даже в случае невысоких частот передачи данных
- Защита любых распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
- Универсальность применения благодаря наличию конструкций и технологии подключения для любого приложения
COAXTRAB – защита передающих и принимающих устройств от перенапряжений
COAXTRAB – защита от перенапряжений для коаксиальных проводников
Серия изделий COAXTRAB в зависимости от применения предлагает подходящую защиту от перенапряжений с соответствующими технологиями подключения. Для передающих и принимающих устройств с N-Connector или соединениями 7/16 в области мобильной связи или для бытовой электроники с разъемами TV/SAT и соединением BNC в наличии соответствующие устройства защиты от импульсных перенапряжений. Благодаря очень незначительным значениям затухания защитные устройства обеспечивают передачу сигналов без помех.
Незащищенные передающие и принимающие устройства особенно часто подвержены влиянию атмосферных возмущений
Области применения коаксиальных защитных устройств
Приемо-передающее оборудование наиболее подвержено воздействию перенапряжений. Антенные кабели между зданиями обычно имеют достаточно большую длину и непосредственно подвержены атмосферным разрядам, как и сами антенны. По проводникам перенапряжение может дойти до чувствительных интерфейсов установок и отрицательно повлиять на передачу, или даже прервать ее.
Высокие частоты беспроводной передачи требуют использования защитных устройств с меньшей собственной емкостью, маленьким вносимым затуханием и хорошим согласованием импеданса. Однако требуются защитные действия с высокой пропускной способностью. Поэтому подходящие защитные устройства оснащены производительными газонаполненными разрядниками или технологией Lambda/4.