CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2838490

Промежуточный штекер по технологии Lambda/4 в качестве защиты от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов. Разъемы: Соединители N-типа, гнездо-гнездо

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой монтаж благодаря совместимому с системой зажиму
Возможность использования в особенных условиях окружающей среды благодаря прочной конструкции
Удобство обслуживания благодаря не требующей обслуживания защитной цепи
Превосходная защита благодаря технологии Lambda/4