The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Миграция с устаревшего на новое оборудование в системе автоматизации процессов

Планируете модернизировать используемое оборудование с учетом современного уровня техники? Вы готовы к цифровизации и индустрии 4.0?

Каждая установка в перерабатывающей промышленности уникальна. Планы модернизации существующих установок отличаются в зависимости от эксплуатационных требований и целей. Наши эксперты предоставляют консультации.

Свяжитесь с нами
Производственная установка
Нефтехимическая установка

Модернизация существующих предприятий

На многих производственных предприятиях используются уже давно устаревшие системы управления от разных производителей и при этом различного поколения. Модернизация производственных установок становится неизбежной, так как сокращается объем поддержки из-за прекращения производства компонентов. При миграции основное внимание уделяется не только замене устаревших технологий, но и адаптации технологической установки к возросшим требованиям будущего.

Неважно, хотите ли вы осуществить полную миграцию за один шаг или за несколько частичных шагов. Наши решения по модернизации технологических установок позволяют оптимизировать коммуникацию в соответствии с современными требованиями. Таким образом происходит оптимизация процессов технического обслуживания. Кроме того, сокращается частота отказов оборудования и контрольные обходы выполняются без заполнения бумажных протоколов.

Обзор производственной установки на планшете

Преимущества для Вас

  • Сокращение затрат на упорядочивание сигналов благодаря уменьшению размера шкафа управления на 20 %
  • Масштабируемая концепция упорядочивания сигналов из одних рук с учетом индивидуальных потребностей производственной установки
  • Повышение производительности и эффективности установок за счет использования новых технологий

Обновление систем управления

Не существует универсального рецепта для оперативного и безошибочного решения такой задачи, как модернизация устаревших систем управления. Чтобы определить подходящий момент для миграции, мы совместно со специалистами заказчика анализируем текущее состояние используемых установок.

Шкаф управления с системой управления и интерфейсной технологией

Быстрая модернизация системы управления и интерфейсной технологии

Насколько устарели используемые системы управления и КИПиА? Какие используются модули ввода-вывода? Какие сигналы передаются с полевого уровня в систему управления? Эти и другие вопросы мы обсуждаем вместе с заказчиками, так как создание проекта миграции зависит от начальных условий. Поэтому нет единой стратегии подключения к новой системе ввода-вывода.

После тщательного изучения имеющегося оборудования и консультаций осуществляется планирование модернизации. Наши эксперты в области технологий автоматизации совместно со специалистами заказчика по КИПиА и техническому обслуживанию разработают план. Для того чтобы удовлетворить все требования используемого оборудования, мы предлагаем специальные концепции адаптации для всех распространенных систем управления. Модернизация может выполняться без ошибок даже в процессе эксплуатации оборудования, с кратковременными перерывами.

Модернизация сигнального соединения

В производственных установках, как и прежде, чаще всего используются обычные аналоговые и двоичные сигналы. Диагностика и передача сигналов такого типа отличается простой реализацией, однако используемая при этом классическая параллельная разводка занимает много места в электрощитовой. Индивидуальная схема распределения сигналов позволяет сэкономить место в электрощитовой.

Мужчина в электрощитовой

Упорядочивание сигналов в перерабатывающей промышленности

Эффективное упорядочение сигналов требует подробного планирования. Чтобы сократить размер и стоимость всей электрощитовой, требуется минимизация количества шкафов управления. Для этого важное значение имеет открытый характер процессов миграции.

Мы разрабатываем индивидуальные концепции для упорядочивания сигналов в электрощитовых, которые включают как новые установки, так и небольшие расширения, а также возможности миграции.

Уникальная плотность монтажа в шкафу управления.

Компактная конструкция

Воспользуйтесь преимуществами наших многочисленных ноу-хау для специальных интерфейсных модулей и кабельных систем. Наши решения учитывают особенности различных компонентов ввода-вывода крупных производителей систем управления, а также требования локальных пользователей.

Кроме клеммных блоков и распределительных клемм, пассивных интерфейсных и релейных модулей мы предлагаем также интерфейсные компоненты. К ним относятся, например, сертифицированные SIL разделители питания, удвоители сигнала IS, модули управления электромагнитными клапанами, защита от перенапряжений и предохранительные реле. Наши продукты обладают оптимальными температурными характеристиками благодаря использованию современных технологий и отличаются узкой конструкцией. В шкафу 80 x 80 см можно разделить и упорядочить искробезопасным способом до 1024 аналоговых входов, что означает экономию места до 20 %. Они устанавливаются в шкафу при помощи прочной системы держателей, конечного носителя и легко подсоединяются при помощи системного штекера.

Пример построения ранжирования для искробезопасных сигналов

Интерактивная карта изображений: упорядочивание сигналов в технологическом оборудовании
Клеммные коробки и пустые корпуса
Система CLIPSAFE — серия инновационной высококачественной продукции, включающая в себя полые корпуса, подготовленные полые корпуса и клеммные коробки из нержавеющей стали и полиэфира.
Подробнее о клеммных коробках и пустых корпусах
Клеммные коробки и пустые корпуса
Электротехнические клеммы
Клеммные блоки Phoenix Contact обеспечивают высокую гибкость при конструировании клеммных сборок.
Подробнее о клеммных блоках
Электротехнические клеммы
Упорядочение сигналов ввода-вывода
Гибкая система упорядочивания сигналов VIP I/O-Marshalling делает упорядочивания сигналов ввода-вывода полностью универсальным для Universal I/O, от полевого уровня до уровня управления. Для распределения сигналов ввода вывода Standard наши конечные носители предлагают решение plug & play для подключения классических устройств для установки на монтажную рейку к картам ввода-вывода Standard используемой автоматизированной системы.
Подробнее об упорядочении сигналов ввода-вывода
Упорядочение сигналов ввода-вывода
Источники питания
Наши источники питания помогут вам обеспечить надежное энергоснабжение оборудования. Выберите из нашего обширного ассортимента оптимальный источник питания с учетом особенностей вашей области применения.
Подробнее об источниках питания
Источники питания
Системная кабельная разводка
Наша системная кабельная разводка для контроллеров содержит компактные решения, упрощающие проектирование, монтаж и ввод эксплуатацию систем автоматизации.
Подробнее о системной кабельной разводке
Системная кабельная разводка

Переход на безбумажное техобслуживание 4.0 – эффективные процессы обслуживания

Унификация и разборчивость или читаемость маркировок является необходимым условием для обходов в рамках технического обслуживания. Маркировка всех компонентов оборудования и покрытие WLAN позволяют быстро обнаружить необходимый модуль, агрегат или деталь. Таким образом, можно сразу воспользоваться соответствующей документацией.

Маркировка производственной установки

Умная маркировка оборудования

Воспользуйтесь преимуществами наших износостойких и хорошо читаемых табличек, например, из нержавеющей стали с лазерной маркировкой.

Кроме того, мы предлагаем маркировку RFID. Даже если со временем на табличках образуется слой пыли, такую маркировку можно читать в течение длительного времени. Хорошо считываемые метки RFID HF или RFID UHF, встроенные в маркировочный или установочный материал, позволяют повысить безопасность. В тоже время открываются возможности применения более совершенных методов технического обслуживания.

Мужчина у производственной установки с компьютером

Подключение к промышленной беспроводной сети

Используйте на планшете программное обеспечение для технического обслуживания, чтобы упростить документирование в процессе контрольных обходов. Специалист планомерно проходит все проверяемые компоненты. Для этого необходима беспроводная сеть, по которой планшеты имеют постоянный доступ к производственной системе MES более высокого уровня. Для поддержки процессов технического обслуживания офисными устройствами, рассчитанными на промышленное окружение, достаточно сети WLAN. Также можно чередовать кабельную и беспроводную технологию. Кроме того, мы предлагаем подходящую концепцию ИТ безопасности.

Другую возможность предлагает система управления кластерами, особенно для небольших сетей, включающих до 20 точек доступа. Процесс ввода в эксплуатацию значительно упрощается. При этом настроить конфигурацию требуется только для одной точки доступа. Затем настройки передаются на другие точки доступа в сети. Таким образом, выполняются все необходимые рамочные параметры безопасности более простым способом.

Соединение результатов измерения с искусственным интеллектом

Сбор результатов измерения позволяет своевременно обнаруживать возможные неисправности и, как результат, заранее планировать меры по их устранению и связанные с техническими работами простои оборудования.

Мужчина документирует результаты технического обслуживания производственной установки

Прогностическое техническое обслуживание

Знать сегодня, что может произойти завтра. Это заветная мечта любого отдела технического обслуживания. Сегодня периферийное оборудование может предоставлять значительно больше данных, нежели раньше. Если связать эти данные с веб-сервисами, то на основе проведенного анализа можно избежать или сократить время простоя оборудования.

Мы предлагаем профессиональные комплексные облачные решения для автоматизации: от инфраструктуры и платформ до программного обеспечения. Для Вас становятся доступными все преимущества и степени свободы при переходе в цифровой век.

Мужчина выполняет обслуживание в очках дополненной реальности

При помощи RFID в смешанную реальность

Приложения дополненной реальности могут поддерживать специалистов в процессе эксплуатации и обслуживания оборудования на основе современных методов маркировки и надежной промышленной беспроводной сети. Планшет, который идентифицировал деталь установки при помощи NFC или маркера дополнительной реальности, отображает дополнительную информацию на изображении с камеры. Это может быть, например, техническое описание, инструкция по обслуживанию или видео со всеми необходимыми этапами работы. Также могут отображаться результаты измерений, например, уровни наполнения ёмкостей или температура датчиков без индикации на местах.

Наши эксперты в области перерабатывающей промышленности расскажут о возможностях подготовки оборудования к индустрии 4.0.

Продукция

В основе индивидуальных решений для миграции производственных установок лежат надежные продукты.

Защитный маршрутизатор

Для типичных задач регулирования, мониторинга и оптимизации мы предлагаем различные продукты и решения на базе технологий соединения, коммуникации и автоматизации. Так можно надежно регистрировать, транспортировать и обрабатывать данные.

Познакомьтесь подробнее с нашим широким ассортиментом, представленном в руководстве для перерабатывающей промышленности.

Персональный контакт
Мы с удовольствием приедем к Вам!

Вы планируете проект модернизации или расширения и хотели бы договориться о встрече?

Свяжитесь с нами сейчас
Беседа двух мужчин с планшетом