WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, с 2 внешними антенными гнездами (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц, данные подключения: 9 В DC ... 32 В DC, RJ45: для LAN, http/https, CLI, REST-API
Industrial Wireless: от IWLAN до Wireless IO
Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленных приложений. В зависимости от требований используйте IWLAN или Bluetooth для коммуникации в реальном времени, NearFi для приложений в диапазоне ближнего поля или Trusted Wireless для больших расстояний. Наш ассортимент беспроводных решений включает в себя точки доступа и клиенты, а также подходящие антенны и кабели.
NearFi-Base, бесконтактное устройство сопряжения Ethernet реального времени, 100 Мбит/с, диапазон ≤100 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 2000 R. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
NearFi-Remote, бесконтактное устройство сопряжения Ethernet реального времени, 100 Мбит/с, диапазон ≤100 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 2000 B. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Беспроводная точка доступа WLAN, Wi-Fi 6, с 2 внешними антеннами (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, данные подключения: 12 В DC ... 32 В DC или Power over Ethernet, M12: для питания или LAN, HTTPS, CLI, REST-API
NearFi-Base, бесконтактный элемент связи для передачи питания и данных Ethernet в реальном времени, 50 Вт (US), 100 Мбит/с, диапазон ≤10 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 2200 R. Дополнительно: 100 Вт (US) в сочетании с NEARFI 200 или 2 x 50 Вт (US+UA) с NEARFI 300. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Беспроводная точка доступа WLAN, Wi-Fi 6, с 2 внешними антеннами (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, данные подключения: 12 В DC ... 32 В DC или Power over Ethernet, M12: для питания или LAN, HTTPS, CLI, REST-API
NearFi-Remote, бесконтактное устройство сопряжения для передачи питания и данных Ethernet реального времени, 50 Вт (US), 100 Мбит/с, диапазон ≤10 мм, M12 Push-Pull, IP65, может комбинироваться с NEARFI 2200 B. Дополнительно: 100 Вт (US) в сочетании с NEARFI 200 или 2 x 50 Вт (US+UA) с NEARFI 300. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, антенный разъем RSMA (гнездовой), поддержка топологий «точка-точка», «звезда» и ячеистых сетей, до 250 станций, радиус действия 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Всенаправленная антенна для установки на стене, полоса частот: 2,4 ГГц, коэффициент усиления: 2 дБи, степень защиты: IP65, подключение: RSMA (штыревое), вкл. кабель подключения 1,5 м, монтажный уголок и монтажный материал
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 10 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,6 дБ, 2,4 ГГц 2,7 дБ, 5,8 ГГц 4,3 дБ, 7,25 ГГц 5 дБ
Подходящая для Вашего приложения беспроводная технология
Различные технологии радиосвязи нашли практическое применение в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает вам беспроводные решения промышленного класса, подходящие для ваших задач.
- NearFi: для беспроводной передачи питания и данных Ethernet в режиме реального времени в диапазоне ближнего поля
- WLAN IEEE802.11 (Wi-Fi): Wireless Ethernet для высокопроизводительных и промышленных сетей Ethernet
- Bluetooth: Wireless Ethernet и Wireless I/O — для передачи управляющих данных в системах автоматизации предприятий
- Trusted Wireless: Wireless I/O и Wireless Serial — для передачи сигналов и данных в протяженных системах
Новые изделия
Передача питания и данных в диапазоне ближнего поля
Бесконтактная передача питания и данных через воздушный зазор позволяет не только создавать износостойкие соединения, которые не требуют обслуживания, но и передавать их через стеклянные стены или другие непроводящие среды.
Это обуславливает широкий спектр возможных применений, например, в условиях ограниченного пространства и перемещения, вибрации, пыли и грязи, вращения и частого контакта.
Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной передачи питания и данных
Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной Ethernet-передачи питания в реальном времени
Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание (до 100 Вт) и данные Ethernet (100 Мбит/с, полный дуплекс) в режиме реального времени через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Для того, чтобы выполнить передачу, необходимо иметь два устройства: базовое и удаленное устройства сопряжения. Устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители.
- Универсальное решение – не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
- Видимый со всех сторон – легко читаемая диагностика по всему периметру благодаря светодиодному кольцу на корпусе
- Прочное решение – корпус IP65 с технологией быстрого соединения Push-Pull M12 для быстрого и удобного использования в сложных условиях эксплуатации
Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link
Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link
Соединители IO-Link используются для передачи энергии (18 Вт) и данных IO-Link через воздушный зазор до 7 мм. Устройства работают по принципу plug & play. Базовое и удаленное устройства сопряжения подключаются автоматически.
- Универсальные – помимо энергии можно передавать данные IO-Link или два цифровых сигнала
- Прочный корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP68 и соединениями M12 для использования в сложных условиях
- Компактные – конструкция M30 для компактной установки
IWLAN — Industrial Wireless LAN
IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) обеспечивает беспроводную передачу данных Ethernet и отличается особенно надежным оборудованием. Промышленная сеть WLAN специально разработана для надежной передачи промышленных протоколов, таких как PROFINET, Ethernet/IP™ или Modbus/TCP, в режиме реального времени. Он также предлагает оптимизированный быстрый роуминг, разработанный специально для мобильных устройств в крупных сетях WLAN. Это делает IWLAN идеальным решением для таких приложений, как автоматизированные системы управления автомобилем (AGVS), складские шаттлы, подвесные электрические конвейеры и управление машинами и системами с помощью планшетов или смартфонов. С PROFIsafe даже важные для безопасности функции могут быть реализованы в беспроводном режиме.
Модули радиосвязи WLAN для промышленности
WLAN серий 1000 и 2300 - решение WLAN для промышленности
Новая серия промышленных WLAN с точками доступа серии 2300 и клиентами WLAN 1000 основана на передовой технологии Wi-Fi 6/6E (IEEE 802.11ax). Wi-Fi 6 повышает эффективность использования ресурсов, стабильность и пропускную способность сети. Это повышает надежность и увеличивает возможности работы в режиме реального времени, особенно в крупных сетях WLAN с большим количеством абонентов. Благодаря Wi-Fi 6E в новом диапазоне 6 ГГц стало доступно множество дополнительных, ранее не использовавшихся каналов передачи данных.
- Современная технология беспроводной локальной сети Wi-Fi 6/6E
- Поддерживает новый частотный диапазон 6 ГГц с большим количеством свободных каналов
- Драйверы WLAN, оптимизированные для промышленных приложений
- Прозрачная связь уровня 2, например, для PROFINET и PROFIsafe
- Варианты изделий со встроенными антеннами или внешними антенными разъемами
- Быстрая смена ячеек WLAN за счет оптимизации программного обеспечения функции роуминга
- Особенно высокий уровень безопасности благодаря WPA 3 и технологии интеграции безопасности (МЭК 62443-4-1)
Industrial Bluetooth
Технология Bluetooth известна в первую очередь по использованию в мобильной связи и компьютерах, однако за последнее время прочно утвердилась и в области машиностроения и производства оборудования. Данная технология нечувствительна к радиочастотным помехам и обеспечивает возможность параллельной работы нескольких систем, использующих Bluetooth или WLAN. Bluetooth легко позволяет создавать надежные беспроводные соединения, что является одним из основных условий для реализации защищенного обмена данными (PROFIsafe, SafetyBridge и т. п.). Bluetooth очень хорошо подходит для небольших статичных беспроводных систем с небольшим количеством участников (соединений «точка-точка» или малых сетей с количеством участников до семи). В целом технологию Bluetooth можно назвать оптимальной для передачи данных Ethernet и PROFINET, а также сигналов ввода-вывода к подвижным или вращающимся частям машин.
Надежный радиомост Ethernet EPA
Bluetooth EPA — Ethernet и PROFINET посредством Bluetooth
Адаптер порта Ethernet EPA 2 предназначен для беспроводного соединения посредством Bluetooth модулей автоматизации с поддержкой Ethernet, включая модули безопасности, с сетью управления. EPA 2 объединяет в компактном и прочном промышленном корпусе IP65 надежный модуль радиосвязи и встроенную антенну и отличается предельной простотой интеграции в существующие системы.
- Прозрачная интеграция в промышленные сети управления на базе Ethernet (PROFINET и др.)
- Удобная настройка кнопкой MODE
- Подходит для передачи сигналов безопасности (PROFIsafe или SafetyBridge)
- Low Emission Mode для снижения паразитных помех при установлении соединения
- Black Channel Listing дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотные диапазоны которых не будут использоваться модулем EPA.
Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода на вращающиеся или труднодоступные станции
Беспроводные мультиплексоры: передача сигналов ввода-вывода по Bluetooth
Вы можете использовать Wireless MUX там, где требуется передача сигналов ввода-вывода без кабелей. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.
- Простой ввод в эксплуатацию, так как не требуется настройка конфигурации и параметров
- Большое количество каналов в компактном корпусе
- Быстрое соединение и передача сигналов
- Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м с направленной антенной в условиях свободной видимости
- Современная технология Bluetooth 4.0
Trusted Wireless 2.0
Собственная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 разработана компанией Phoenix Contact специально для применения в промышленных условиях. Она оптимизирована для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также для передачи небольших и средних пакетов данных в протяженных системах. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.
Trusted Wireless 2.0 занимает промежуточное звено между WirelessHART, как специальной технологии для сетей датчиков, и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN. Технология применяется в промышленной системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.
Radioline — это модуль радиосвязи для протяженных установок
Система радиосвязи Radioline для сигналов ввода-вывода и последовательных данных
Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Особенность: Вы можете легко присваивать входы и выходы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline является наилучшим выбором для надежного применения в промышленных условиях.
- Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless
- Поддерживаемые диапазоны частоты: 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц
- Дальность действия до 32 км благодаря возможности регулировки скорости передачи данных
- Гибкая интеграция в структуру сети: система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
- Экономия на устройствах: благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485 можно передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
- Расширение до 32 модулями ввода-вывода благодаря шинному соединителю для DIN-рейки и возможности горячей замены
Блок коммутационных устройств для установки вне помещений
Наружная коробка Radioline может устанавливаться вне помещений для быстрой и простой передачи сигналов ввода-вывода или последовательных данных по радиосвязи. Выберите модули радиосвязи (868, 900 или 2400 МГц), тип и количество модулей расширения ввода-вывода прямо в процессе заказа.
- Идеальное решение для установки вне помещений благодаря прочному, водонепроницаемому и устойчивому к УФ-излучению корпусу IP66 для температуры от -25 до +55 °C
- Полностью расключенная распределительная коробка со встроенным блоком питания, защитой от перенапряжений, выбранным модулем радиосвязи и модулями расширения ввода-вывода, с интуитивным вводом в эксплуатацию и упрощенной настройкой
Всегда уверенный прием благодаря оптимальной антенной технологии
Антенны и принадлежности
Всегда на связи: Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент всенаправленных антенн для свободно перемещающихся систем и направленных антенн для покрытия сигналом больших площадей. Для участников беспроводных сетей, перемещающихся вдоль определенного участка, например, подвесных электрических конвейеров, предлагаются излучающие кабели. Дополняют ассортимент различные элементы кабельной разводки, монтажные принадлежности, устройства защиты от импульсных перенапряжений и штекерные соединители.
На мощность радиоустановки существенное влияние оказывает антенная система. Всё, что нужно учесть при ее выборе и установке, см. в нашем флаере «10 правил для антенн».
Посетите нас на выставке SPS 2026
Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.
Мы оказываем поддержку в проектировании производительных и отказоустойчивых систем радиосвязи
Профессиональное проектирование беспроводных сетей
Грамотное проектирование является важным условием для создания надежной и производительной сети радиосвязи. Мы окажем Вам поддержку в проектировании, конфигурировании, вводе в эксплуатацию и обслуживании Вашей сети радиосвязи, а также в ремонте в случае неисправности. Хотите ознакомиться с новейшими беспроводными технологиями и подготовить к ним своих сотрудников? Мы всегда готовы предложить индивидуально составленные программы теоретического и практического обучения.
Профессиональная радиоразведка
Для упрощения задач проектирования беспроводных сетей на базе системы радиосвязи Radioline компания Phoenix Contact предлагает бесплатное моделирование беспроводных сетей, включающих до десяти станций. Назовите нам координаты будущих станций сети, и мы проверим для Вас осуществимость проекта с помощью специального программного обеспечения или тестирования радиоканалов на месте. Путем моделирования будет определена работоспособность беспроводного соединения или необходимость ее тестирования. В процессе моделирования учитываются параметры высоты, характеристики беспроводной связи и свойства поверхностей. В конце Вы получите детальный отчет о проверке и перечень всех необходимых компонентов.