Industrial Wireless: от IWLAN и Wireless IO до LoRaWAN

Industrial Wireless: от IWLAN и Wireless IO до LoRaWAN

Технология Industrial Wireless обеспечивает безопасные и надежные беспроводные соединения для промышленного оборудования. В зависимости от требований используйте IWLAN или Bluetooth для коммуникации в реальном времени, NearFi для приложений в диапазоне ближнего поля или LoRaWAN и Trusted Wireless для больших расстояний. Наш ассортимент беспроводных решений включает в себя точки доступа и клиенты, а также подходящие антенны и кабели.

Go to Product Detail Page for item 1274016
LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - Световой модулятор
LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI - Световой модулятор
1274016

Световой модулятор для управления драйверами светодиодов, входное напряжение 110 В ... 277 В, 2 релейных выхода, ток нагрузки 8 A, может управлять драйверами светодиодов в количестве до 8 , аналоговый интерфейс 10 В, интерфейс DALI, измерение токов нагрузки

Go to Product Detail Page for item 2702538
FL WLAN 1101 - Mодуль радиосвязи
FL WLAN 1101 - Mодуль радиосвязи
2702538

Точка доступа WLAN, клиент для США и Канады, с двумя внутренними антеннами для монтажа в одном отверстии, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 9 ... 32 В DC, RJ45: для LAN, веб, http/https, интерфейс командной строки

Go to Product Detail Page for item 1119246
FL WLAN 2010 - Mодуль радиосвязи
FL WLAN 2010 - Mодуль радиосвязи
1119246

Беспроводная точка доступа WLAN, клиент, mesh с 2 разъемами для подключения антенн (RSMA-F), IP20, диапазон температуры: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 9 В DC ... 32 В DC, RJ45: для LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 2702899
FL WLAN 1010 - Mодуль радиосвязи
FL WLAN 1010 - Mодуль радиосвязи
2702899

Беспроводная точка доступа WLAN, клиент с 2 внешними разъемами для подключения антенн (RSMA-F), IP20, диапазон температуры: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 9 В DC  ... 32 В DC, RJ45: для LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Подходящая для Вашего приложения беспроводная технология

Различные технологии радиосвязи нашли практическое применение в самых разнообразных областях. Phoenix Contact предлагает промышленные беспроводные решения, которые соответствуют требованиям используемого приложения.

  • NearFi: для беспроводной передачи питания и данных Ethernet в режиме реального времени в диапазоне ближнего поля
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet — для высокопроизводительных сетей Ethernet, рассчитанных на промышленные условия
  • Bluetooth: Wireless Ethernet и Wireless I/O — для передачи управляющих данных в системах автоматизации предприятий
  • Trusted Wireless: Wireless I/O и Wireless Serial — для передачи сигналов и данных в протяженных системах
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network — для энергоэффективной передачи данных на большие расстояния

Новые изделия

Соединитель IO-Link – базовое устройство
Датчик влажности почвы LoRaWan
Базовое устройство сопряжения NearFi и удаленное устройство сопряжения
Устройство управления освещением с поддержкой LoraWAN
Клиент WLAN нового поколения

Соединители IO-Link

Бесконтактная передача питания и данных

С помощью не требующих обслуживания соединителей IO-Link Вы можете бесконтактно, быстро и легко подключать устройства IO-Link к системе управления без износа. Это позволяет избежать незапланированных и непредсказуемых простоев производства и регулярного технического обслуживания.

Основные характеристики

  • Двунаправленная передача IO-Link до 230,4 кбит/с (COM3)
  • Бесконтактная передача питания до 18 Вт (24 В DC / 0,75 А)
  • Дальность передачи до 7 мм
  • Компактный корпус M30, IP68 из нержавеющей стали с винтовыми зажимами M12

Преимущества для Вас

  • Бесконтактное решение – отсутствие износа и необходимости обслуживания
  • Универсальный – в дополнение к питанию можно передавать данные IO-Link или два цифровых сигнала
  • Компактный – круглая конструкция M30 для компактной установки
  • Гибкое решение – высокая степень свободы при монтаже благодаря различным возможностям приближения
  • Plug & play – нет необходимости в настройке

Датчик влажности почвы LoRaWAN

Регистрация данных о почве

Датчик влажности почвы LoRaWAN можно использовать для определения текущего состояния почвы. Датчик связывается с платформой IoT через шлюз LoRaWAN, чтобы использовать зарегистрированные данные о влажности, температуре и проводимости почвы для мониторинга окружающей среды.

Основные характеристики

  • Измерение объемной доли воды на глубине 30 см в почве
  • Единицы LoRaWAN
  • Срок службы аккумулятора до 8 лет
  • Степень защиты IP67
  • Память измеренных значений (6 измеренных значений)

Преимущества для Вас

  • Легко адаптируется к различным типам почвы
  • 100 % не требует обслуживания
  • Полностью беспроводной и поэтому может быть размещен в любом месте
  • Легко интегрируется в сторонние системы с помощью библиотеки JavaScript
  • Прочный и ударостойкий корпус позволяет вбивать датчик резиновым молотком

Бесконтактная передача питания и данных

Ethernet-связь в диапазоне ближнего поля

Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание и данные Ethernet в реальном времени через воздушный зазор. Новые варианты обеспечивают большую дальность передачи данных (до 100 мм) и большую мощность для передачи питания (до 100 Вт при параллельной схеме включения).

Основные характеристики

  • Передача данных по сети Ethernet: 100 Мбит/с, полный дуплекс, без задержек, быстрый запуск <450 мс
  • Передача питания: 50 Вт, 24 В DC / 2 А
  • Увеличение мощности до 100 Вт за счет параллельной схемы включения
  • Передача 2 гальванически изолированных напряжений (US / UA) по параллельной схеме включения
  • Кольцо со светодиодами по окружности

Преимущества для Вас

  • Бесконтактное решение – отсутствие износа и необходимости обслуживания
  • Не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
  • Гибкое решение – высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения
  • Plug & play – нет необходимости в настройке
  • Сокращение времени монтажа благодаря технологии быстрого соединения M12 PUSH-PULL

Умный контроллер освещения

Уличное освещение на базе LoRaWAN

Контроллер освещения LPWAN LCU D4I ZHAGA EU является частью решения Smart Lighting Phoenix Contact. Устройство управления с поддержкой LoRaWAN® управляет и контролирует светильники и светодиодные драйверы в рамках инфраструктуры освещения транспортных зон, парков и площадей.

Основные характеристики

  • Интерфейс DALI D4I для управления современными светодиодными драйверами
  • С поддержкой LoRaWAN®
  • Цоколи Zhaga Book 18
  • Использование общедоступной полосы частот ISM (в Европе: 868 МГц)
  • Двунаправленный зашифрованный обмен данными со светильником
  • Дальность связи до нескольких километров

Преимущества для Вас

  • Улучшение энергоэффективности благодаря освещению по необходимости
  • Постоянный обзор пунктов освещения благодаря дистанционной настройке параметров и диагностике
  • Интеллектуальное управление освещением с помощью платформы IoT grovez.io
  • Перспективное решение для интеллектуального освещения – на основе открытых интерфейсов и систем IoT
  • Простая модернизация существующей осветительной инфраструктуры путем расширения системы управления

Промышленные модули Wi-Fi 6

Клиенты WLAN последнего поколения

Для мощных и надежных беспроводных сетей связи: мощный WLAN 1120 и компактная версия IP20, WLAN 1020, оснащены новейшей технологией Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) и инновационным дизайном устройств «всё в одном».

Основные характеристики

  • IEEE 802.11ax
  • Обратная совместимость с устаревшими стандартами WLAN, такими как Wi-Fi 4
  • Клиент WLAN и программная точка доступа
  • Пропускная способность >600 Мбит/с нетто

Преимущества для Вас

  • Значительное улучшение производительности, надежности и реального времени при помощи Wi-Fi 6
  • Быстрая смена ячеек WLAN за счет оптимизации программного обеспечения функции роуминга
  • Перспективность, так как совместимость с Wi-Fi 6E (диапазон 6 ГГц)
  • Упрощенная сборка и установка благодаря дизайну «всё в одном»
  • Больше места в AGV и мобильных роботах благодаря компактной конструкции

Передача питания и данных в диапазоне ближнего поля

Бесконтактная передача питания и данных через воздушный зазор позволяет не только создавать износостойкие соединения, которые не требуют обслуживания, но и передавать их через стеклянные стены или другие непроводящие среды.

Это обуславливает широкий спектр возможных применений, например, в условиях ограниченного пространства и перемещения, вибрации, пыли и грязи, вращения и частого контакта.

Базовое устройство сопряжения NearFi и удаленное устройство сопряжения

Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной передачи питания и данных

Устройство сопряжения NearFi для бесконтактной Ethernet-передачи питания в реальном времени

Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание (до 100 Вт) и данные Ethernet (100 Мбит/с, полный дуплекс) в режиме реального времени через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Для того, чтобы выполнить передачу, необходимо иметь два устройства: базовое и удаленное устройства сопряжения. Устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители.

  • Универсальное решение – не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
  • Видимый со всех сторон – легко читаемая диагностика по всему периметру благодаря светодиодному кольцу на корпусе
  • Прочное решение – корпус IP65 с технологией быстрого соединения Push-Pull M12 для быстрого и удобного использования в сложных условиях эксплуатации
Соединители IO-Link

Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Соединители IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Соединители IO-Link используются для передачи энергии (18 Вт) и данных IO-Link через воздушный зазор до 7 мм. Устройства работают по принципу plug & play. Базовое и удаленное устройства сопряжения подключаются автоматически.

  • Универсальные – помимо энергии можно передавать данные IO-Link или два цифровых сигнала
  • Прочный корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP68 и соединениями M12 для использования в сложных условиях
  • Компактные – конструкция M30 для компактной установки

IWLAN — Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN (WLAN или IWLAN) обеспечивает простое беспроводное соединение в сетях PROFINET, EtherNet/IP™ и Modbus/TCP и часто обозначается как Wireless Ethernet. IWLAN отличается тем, что позволяет создавать большие сети с большим количеством подключенных устройств. Особым преимуществом является роуминг, благодаря которому свободно перемещающиеся устройства крупной сети WLAN могут автоматически устанавливать беспроводное соединение с точкой доступа с наилучшим в имеющейся ситуации радиосигналом.
IWLAN оптимально подходит для таких областей применения, как автоматизированная система управления автомобилем (AGVS), складские челноки, подвесные электрические конвейеры или системы управления машинами и установками на базе планшетов и смартфонов. С помощью PROFIsafe осуществляется беспроводное управление даже системами обеспечения безопасности. Phoenix Contact предлагает различные продукты для IWLAN в разных областях применения.

WLAN 1000 и 1100

Модули радиосвязи WLAN для промышленности

WLAN 1000 и 2000 - решение WLAN для промышленности

Надежные модули радиосвязи WLAN 1000 (клиент) и 2000 (точка доступа) были специально разработаны с учетом требований промышленности. Выберите подходящую конструкцию: WLAN 1100 и WLAN 2100 объединяют антенны и модуль радиосвязи в одном устройстве. Модуль радиосвязи легко монтируется на машины и автоматизированные транспортные системы (AGV) путем установки в единственное гнездо. Модули радиосвязи WLAN 1000 и WLAN 2000 имеют компактный корпус класса IP20 с возможностью подключения внешней антенны. Они разработаны для приложений, которые требуют высокой гибкости при выборе и позиционировании антенн. Следующее относится к обеим конструкциям:

  • Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам
  • На современном уровне техники с вариантами для Wi-Fi 6
  • Наилучший прием и высокая надежность благодаря беспроводной технологии MIMO
  • Надежный, быстрый роуминг
  • Настройка конфигурации в веб, SNMP, REST-API или CLI
  • WLAN Mesh для сетей автоматизации (только в вариантах 2000 и 2100)

Industrial Bluetooth

Технология Bluetooth известна в первую очередь по использованию в мобильной связи и компьютерах, однако за последнее время прочно утвердилась и в области машиностроения и производства оборудования. Данная технология нечувствительна к радиочастотным помехам и обеспечивает возможность параллельной работы нескольких систем, использующих Bluetooth или WLAN. Bluetooth легко позволяет создавать надежные беспроводные соединения, что является одним из основных условий для реализации защищенного обмена данными (PROFIsafe, SafetyBridge и т. п.). Bluetooth очень хорошо подходит для небольших статичных беспроводных систем с небольшим количеством участников (соединений «точка-точка» или малых сетей с количеством участников до семи). В целом технологию Bluetooth можно назвать оптимальной для передачи данных Ethernet и PROFINET, а также сигналов ввода-вывода к подвижным или вращающимся частям машин.

Два радиомоста Ethernet EPA осуществляют связь друг с другом

Надежный радиомост Ethernet EPA

Bluetooth EPA — Ethernet и PROFINET посредством Bluetooth

Адаптер порта Ethernet EPA 2 предназначен для беспроводного соединения посредством Bluetooth модулей автоматизации с поддержкой Ethernet, включая модули безопасности, с сетью управления. EPA 2 объединяет в компактном и прочном промышленном корпусе IP65 надежный модуль радиосвязи и встроенную антенну и отличается предельной простотой интеграции в существующие системы.

  • Прозрачная интеграция в промышленные сети управления на базе Ethernet (PROFINET и др.)
  • Удобная настройка кнопкой MODE
  • Подходит для передачи сигналов безопасности (PROFIsafe или SafetyBridge)
  • Low Emission Mode для снижения паразитных помех при установлении соединения
  • Black Channel Listing дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотные диапазоны которых не будут использоваться модулем EPA.
Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода

Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода на вращающиеся или труднодоступные станции

Беспроводные мультиплексоры: передача сигналов ввода-вывода по Bluetooth

Вы можете использовать Wireless MUX там, где требуется передача сигналов ввода-вывода без кабелей. Система осуществляет двунаправленную передачу 16 цифровых и 2 аналоговых сигналов. Это означает, что она может заменить собой 40-жильный сигнальный кабель.

  • Простой ввод в эксплуатацию, так как не требуется настройка конфигурации и параметров
  • Большое количество каналов в компактном корпусе
  • Быстрое соединение и передача сигналов
  • Радиус действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м с направленной антенной в условиях свободной видимости
  • Современная технология Bluetooth 4.0

Trusted Wireless 2.0

Собственная технология радиосвязи Trusted Wireless 2.0 разработана компанией Phoenix Contact специально для применения в промышленных условиях. Она оптимизирована для беспроводной ретрансляции данных датчиков и исполнительных элементов, а также для передачи небольших и средних пакетов данных в протяженных системах. В условиях свободной видимости дальность передачи между двумя беспроводными устройствами может составлять от нескольких сотен метров до нескольких километров.

Trusted Wireless 2.0 занимает промежуточное звено между WirelessHART, как специальной технологии для сетей датчиков, и технологией высокоскоростной передачи данных Wireless LAN. Технология применяется в промышленной системе радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.

Модуль радиосвязи Radioline

Radioline — это модуль радиосвязи для протяженных установок

Система радиосвязи Radioline для сигналов ввода-вывода и последовательных данных

Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Особенность: Вы можете легко присваивать входы и выходы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless система Radioline является наилучшим выбором для надежного применения в промышленных условиях.

  • Высокая надежность благодаря технологии Trusted Wireless
  • Поддерживаемые диапазоны частоты: 868 МГц, 900 МГц и 2,4 ГГц
  • Дальность действия до 32 км благодаря возможности регулировки скорости передачи данных
  • Гибкая интеграция в структуру сети: система Radioline совместима как с соединениями «точка-точка», так и с комплексными смешанными сетями, охватывающими до 250 устройств
  • Экономия на устройствах: благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485 можно передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
  • Расширение до 32 модулями ввода-вывода благодаря шинному соединителю для DIN-рейки и возможности горячей замены
Наружная коробка Radioline

Блок коммутационных устройств для установки вне помещений

Наружная коробка Radioline может устанавливаться вне помещений для быстрой и простой передачи сигналов ввода-вывода или последовательных данных по радиосвязи. Выберите модули радиосвязи (868, 900 или 2400 МГц), тип и количество модулей расширения ввода-вывода прямо в процессе заказа.

  • Идеальное решение для установки вне помещений благодаря прочному, водонепроницаемому и устойчивому к УФ-излучению корпусу IP66 для температуры от -25 до +55 °C
  • Полностью расключенная распределительная коробка со встроенным блоком питания, защитой от перенапряжений, выбранным модулем радиосвязи и модулями расширения ввода-вывода, с интуитивным вводом в эксплуатацию и упрощенной настройкой

LoRaWAN

LoRaWAN является спецификацией глобальной сети с низким энергопотреблением (LPWAN) для беспроводных систем с питанием от аккумуляторов в радиосети согласно IEEE 802.15.4. Сеть обеспечивает бесшовный обмен данными между конечными устройствами (Nodes), датчиками, шлюзами и ИТ-инфраструктурой по единому протоколу передачи данных. LoRaWAN — первый открытый стандарт, учитывающий требования приложений IoT.

  • Двунаправленный зашифрованный обмен данными
  • Использование общедоступной полосы частот ISM (в Европе: 868 МГц)
  • Низкое потребление энергии от 100 нА до 10 мА в режиме ожидания
  • Очень высокая чувствительность приемного устройства до -140 дБм при мощности передачи 20 дБм
  • Дальность связи до нескольких километров
Шлюз LoRaWAN

Шлюз для создания и расширения сети LoRaWAN

Шлюз LoRaWAN – основа независимой от местоположения связи в сети LoRaWAN

Для создания или расширения частной сети LoRaWAN для вас в наличии наш открытый шлюз LoRaWAN. Этот шлюз работает со внутренним модемом 4G/LTE, но также может соединяться с интернетом при помощи Ethernet. Основанный на стандартизированном стеке, шлюз LoRaWAN действует как прозрачный медиаконвертер между сервером LoRaWAN и конечным устройством. Данный шлюз передает информацию от нескольких сотен до тысячи устройств в зависимости от нагрузки на сеть радиосвязи.

  • Для создания и расширения сети LoRaWAN
  • Свободно настраиваемый для доступа к серверам LoRaWAN
  • Защищенные данные благодаря зашифрованной и безопасной передаче
  • Источники питания через Ethernet PoE+
  • Внутренний модем 4G / LTE
  • Возможность использования вне помещений благодаря высокой степени защиты IP67
Устройства управления LoRaWAN

Устройства управления LoRaWAN для интеллектуального управления освещением

Устройства управления LoRaWAN – интеллектуальное и беспроводное объединение светильников в сеть

Phoenix Contact предлагает устройства управления LoRaWAN (LCU) для управления и контроля светильников и светодиодных драйверов. В ассортимент входят как устройства с цоколями для простого присоединения фонарей Zhaga и NEMA, так и универсальные устройства управления, с помощью которых вы присоедините ваши светильники к сети LoRaWAN. Встраиваемые в классический шкаф управления освещением устройства заменяют выключатель с часовым механизмом или устройство кругового управления и управляют целыми проспектами.
Портфолио опционально предлагает возможность управления современными светодиодными драйверами по распространенному протоколу связи DALI. Это позволяет использовать устройства управления с несколькими светодиодными драйверами независимо от их производителя.

  • Улучшение энергоэффективности благодаря освещению по необходимости
  • Постоянный обзор пунктов освещения благодаря дистанционной настройке параметров и диагностике
  • Двунаправленный зашифрованный обмен данными со светильником
  • Совместимость с распространенными стандартами интерфейсов, как то ZHAGA и NEMA
  • Модернизация существующей осветительной инфраструктуры путем простого расширения системы управления
Объединенное в сеть уличное освещение в городе

Решение для освещения улиц на базе LoRaWAN

Создание перспективной структуры освещения

Вы хотите объединить отдельные световые точки в сеть LoRaWAN и комбинировать их с другими приложениями умного города? Воспользуйтесь нашими компонентами LoRaWAN для интеграции светильников в интеллектуальную систему управления освещением.

При вашем участи мы разработаем перспективное решение, в точном соответствии с областью его применения, основываясь на использовании открытых интерфейсов и систем IoT.

Ненаправленные антенны и направленные антенны

Всегда уверенный прием благодаря оптимальной антенной технологии

Антенны и принадлежности

Всегда на связи: Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент всенаправленных антенн для свободно перемещающихся систем и направленных антенн для покрытия сигналом больших площадей. Для участников беспроводных сетей, перемещающихся вдоль определенного участка, например, подвесных электрических конвейеров, предлагаются излучающие кабели. Дополняют ассортимент различные элементы кабельной разводки, монтажные принадлежности, устройства защиты от импульсных перенапряжений и штекерные соединители.

На мощность радиоустановки существенное влияние оказывает антенная система. Всё, что нужно учесть при ее выборе и установке, см. в нашем флаере «10 правил для антенн».

Человек в процессе проектирования беспроводных сетей

Мы оказываем поддержку в проектировании производительных и отказоустойчивых систем радиосвязи

Профессиональное проектирование беспроводных сетей

Грамотное проектирование является важным условием для создания надежной и производительной сети радиосвязи. Мы окажем Вам поддержку в проектировании, конфигурировании, вводе в эксплуатацию и обслуживании Вашей сети радиосвязи, а также в ремонте в случае неисправности. Хотите ознакомиться с новейшими беспроводными технологиями и подготовить к ним своих сотрудников? Мы всегда готовы предложить индивидуально составленные программы теоретического и практического обучения.

Профессиональная радиоразведка

Для упрощения задач проектирования беспроводных сетей на базе системы радиосвязи Radioline компания Phoenix Contact предлагает бесплатное моделирование беспроводных сетей, включающих до десяти станций. Назовите нам координаты будущих станций сети, и мы проверим для Вас осуществимость проекта с помощью специального программного обеспечения или тестирования радиоканалов на месте. Путем моделирования будет определена работоспособность беспроводного соединения или необходимость ее тестирования. В процессе моделирования учитываются параметры высоты, характеристики беспроводной связи и свойства поверхностей. В конце Вы получите детальный отчет о проверке и перечень всех необходимых компонентов.