Два модуля EPA обеспечивают возможность простой и быстрой реализации надежного радиомоста PROFINET для связи с вращающимися и другими подвижными системами машин.
Factoryline Bluetooth EPA Надежный радиомост Ethernet
Bluetooth-адаптер порта Ethernet FL EPA 2 предназначен для беспроводного соединения модулей автоматизации с поддержкой Ethernet и сети управления. В компактном и прочном корпусе адаптера порта Ethernet объединены модуль радиосвязи и антенна. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к устройству автоматизации с помощью кабеля Ethernet и технологии подключения M12. Это дает возможность максимально простой интеграции в существующие системы.
Простая установка на оборудовании
Простой и быстрый монтаж
Адаптер порта Ethernet – это простое решение для быстрой адаптации отдельных промышленных устройств автоматизации с интерфейсом Ethernet к работе в сети WLAN. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к устройству автоматизации кабелем Ethernet M12.
Преимущества для Вас:
- Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
- Разъемы M12 для Ethernet и питания
- Простой монтаж на оборудовании
Bluetooth: надежная технология радиосвязи для промышленности
Особо надежная и стабильная передача данных
Модули EPA разработаны для надежной и бесперебойной передачи управляющих сигналов, к примеру, по стандарту PROFINET. Преимущество применяемой технологии Bluetooth заключается в предельно надежной радиосвязи, не допускающей сбоев даже в самых неблагоприятных промышленных условиях.
Удобная настройка кнопкой MODE
Простая и быстрая наладка путем автоматического конфигурирования
Кнопка MODE позволяет быстро и просто настраивать безопасные соединения «точка-точка» и небольшие сети без конфигурирования. В качестве альтернативы можно воспользоваться удобной функцией конфигурирования в веб-браузере.
Бесперебойная параллельная работа WLAN и Bluetooth
Bluetooth-модули EPA предусматривают возможность бесперебойной параллельной работы с другими системами на базе WLAN благодаря эффективному использованию частотных интервалов. Помимо автоматического механизма сосуществования Bluetooth, модули EPA располагают следующими функциями:
- «Low Emission Mode» для снижения паразитных помех при установлении соединения
- «Black Channel Listing» дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотные диапазоны которых не будут использоваться модулем EPA
Великолепное сосуществование сетей WLAN благодаря функциям «Low Emission Mode» и «Black Channel Listing»
Типичные сферы применения адаптера порта Ethernet
Модули EPA позволяют наладить надежную Ethernet-связь с вращающимися фермами в очистных сооружениях.
Безотказная и безопасная передача управляющих данных к кранам и между ними, к примеру, при тандемном управлении.
Незатратная и не подверженная износу связь с непрерывно движущимися машинами и частями установок.
FL EPA
В кратком обзоре:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Интерфейсы радиосвязи | Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth | Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth | Bluetooth |
| Стандарты Bluetooth | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT commands (ограниченно) |
| Поддерживаемые профили Bluetooth | PAN (Panu и NAP) | PAN (Panu и NAP) | PAN (Panu и NAP, 1 единица) |
| Макс. скорость передачи данных (брутто) | 3 Мбит/с | 3 Мбит/с | 3 Мбит/с |
| Количество соединений (клиенты) | до 7 | до 7 | 1 |
| Количество антенн | 2 (внутренние) | 1 (внешняя), разъем RSMA | 1 (внутренние) |
| Макс. излучаемая мощность | 14 дБм (с антеннами) | 11 дБм (на антенном разъеме) | 14 дБм (с антеннами) |
| Типичная дальность действия | На открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м | Зависит от антенны | На открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м |
| Степень защиты в смонтированном состоянии | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температура окружающей среды (эксплуатация) | от -40 до +65 °C | от -40 до +65 °C | от -40 до +65 °C |
| Электропитание | от 9 до 30 В DC, макс. 1,7 Вт | от 9 до 30 В DC, макс. 1,7 Вт | от 9 до 30 В DC, макс. 0,9 Вт |
| Перейти к изделию | Перейти к изделию | Перейти к изделию |