Беспроводной мультиплексор Беспроводное сигнальное соединение. Wireless MUX позволяет надежно передавать сигналы ввода-вывода на вращающиеся или труднодоступные станции. Wireless MUX устанавливается особенно быстро: подсоединить, включить и уже начинается передача сигналов по радиолинии. Настройка соединения и передача сигналов происходят автоматически благодаря фиксированному присваиванию устройств.

Беспроводной мультиплексор на монтажной рейке

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию: не требуется настройка конфигурации или параметров
  • Большое количество каналов в компактном корпусе
  • Типичное время передачи менее 10 мс
  • Дальность действия до 200 м с ненаправленной антенной, до 400 м с направленной антенной в условиях свободной видимости
  • Актуальная технология Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением
Два беспроводных мультиплексора на монтажной рейке

Беспроводной мультиплексор: распаковать, подсоединить и включить

Беспроводной мультиплексор: беспроводное сигнальное соединение

Беспроводной мультиплексор обеспечивает передачу 16 цифровых и двух аналоговых сигналов в двух направлениях, предлагая альтернативу 40-жильному сигнальному кабелю. Соединение при этом подвергается непрерывному контролю. При сильных помехах или разрыве соединения выходы сбрасываются на предварительно заданное состояние LOW. Об этом сигнализирует специальный диагностический светодиод на модуле. Индикатор качества соединения постоянно информирует пользователя о качестве соединения.

Подключение к контроллеру можно выполнить простым и быстрым способом при помощи имеющихся входных и выходных каналов.

Ready-to-use: распаковать, подсоединить и включить

Типичные области применения

Беспроводные мультиплексоры применяются там, где необходимо реализовать обмен небольшого количества цифровых или аналоговых входных и выходных сигналов с удаленной или подвижной станцией по радиосвязи. Большим количеством постоянно движущихся частей машин особенно отличаются системы автоматизации предприятий.

Промышленный кран
Литейное производство
Очистная станция с открытым бассейном
Промышленный кран

Замена для контактных колец, прицепных тросов, кабельных шлангов и барабанов.

Примеры применения:

  • Крановые системы: неизнашиваемая радиосвязь между мостовым краном и центральным контроллером или для управления так называемыми «тележками»
  • Бетонный завод: радиосвязь между ковшовой вагонеткой и центральным контроллером или радиосвязь между бетонораздатчиками и центральным SPS

Литейное производство

Управление подвижными машинами и установками, замена кабельным барабанам и подверженным помехам и требующим тщательного обслуживания кабельным трассам.

Примеры применения:

  • Литейный цех: радиосвязь между подвижными загрузочными тележками и центральным контроллером
  • Компостирующие установки: радиосвязь между мобильными преобразователями и тележками с катушками шлангов для водоснабжения

Очистная станция с открытым бассейном

Замена контактным кольцам и управление удаленными, труднодоступными или подвижными частями установки.

Пример применения:

  • Очистная установка: управление насосами в отстойниках для песка или радиосвязь между очистными сооружениями и центральным SPS