Коммутатор Ethernet APL Современная технология передачи Ethernet APL обеспечивает двухпроводное подключение Ethernet датчиков и полевых устройств напрямую во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности. С помощью коммутатора Ethernet APL Вы можете интегрировать датчики и полевые устройства APL в существующую сеть Ethernet. Таким образом, Вы обеспечиваете доступ к данным с полевого уровня напрямую.
Преимущества для Вас
- Доступ к данным датчиков с полевого уровня напрямую
- Использование во взрывоопасных зонах и преодоление больших расстояний
- Низкая трудоемкость проводки, снижение сложности
- Снижение затрат за счет использования существующих кабелей полевой шины
- В дополнение к функциональным возможностям Ethernet APL управляемый коммутатор обладает проверенными функциями FL SWITCH 2300
Ethernet APL технология
Ethernet APL технология Интеграция полевых устройств APL напрямую в перерабатывающую промышленность
Технология Ethernet APL обеспечивает непрерывную IP-связь по одной паре проводов во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности. Это позволяет подключать датчики и устройства APL с полевого уровня напрямую без дополнительных шлюзов или сложных подсистем.
Аббревиатура APL расшифровывается как Advanced Physical Layer (расширенный физический уровень) и означает дальнейшее развитие физической передачи данных в сетях Ethernet. Помимо передачи данных по одной паре проводов, технология также позволяет дополнительно подавать питание по той же паре проводов. Advanced Physical Layer использует стандарт 10BASE-T1-L из IEEE 802.3cg в сочетании с МЭК TS 60079-47, стандарт 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) и поддерживает методы взрывозащиты, включая искробезопасность. Так Ethernet-APL позволяет работать во взрывоопасных зонах и преодолевать большие дистанции до 1000 м при 10 Мбит/с.
Характеристики изделия
Передача данных всего по одной паре проводов с помощью полевого коммутатора APL
Ethernet вплоть до полевого уровня
Полевой коммутатор APL упрощает использование современной технологии связи Ethernet APL. Управляемый коммутатор обеспечивает эффективную и безопасную передачу данных при высокой пропускной способности и низкой задержке.
Датчики или устройства APL интегрируются с полевого уровня напрямую в существующую сеть Ethernet установки. Данные с полевого уровня доступны напрямую. Поскольку отпадает необходимость в сложных шлюзах или подсистемах, сложность значительно снижается. Коммутатор Ethernet APL является основой и новатором для промышленного интернета вещей в области автоматизации технологических процессов.
Ethernet APL позволяет охватывать большие расстояния
Дальность и скорость
Управляемые коммутаторы APL могут использоваться как в компактных, так и в расширенных системах. Топология «магистраль и трек» используется для больших расстояний. Стандарт 10BASE-T1L обеспечивает дальность передачи данных до 1000 м (отростки до 200 м) при скорости 10 Мбит/с. Это означает, что большие расстояния можно преодолевать и во взрывоопасных зонах.
Конечно, сетевая топология может быть гибко спроектирована, так что можно реализовывать даже компактные схемы при помощи управляемого коммутатора. Здесь можно отказаться от образования магистрали, подключая коммутаторы APL через трековые порты APL к стандартной сети Ethernet.
Проверенный и перспективный в одном устройстве
Проверенная платформа с перспективной технологией
Интегрируя коммутаторы Ethernet APL в свою промышленную сеть, Вы можете объединить проверенные функциональные возможности с современными коммуникационными технологиями. В дополнение к технологии Ethernet APL управляемый коммутатор поддерживает все функции знакомой серии FL SWITCH 2300. Управляемые коммутаторы оснащены всеми функциями резервирования или безопасности, например, для создания перспективных сетей.
Коммутатор Ethernet APL позволяет укрепить существующую сетевую инфраструктуру и подготовиться к высоким требованиям все более сетевого мира.
Коммутатор Ethernet APL Нажмите на активные участки, чтобы узнать подробности
Ethernet-APL в производственных установках
Области применения
Коммутаторы Ethernet APL могут использоваться как в компактных системах, например, в фармацевтической и химической промышленности, так и в крупных установках в перерабатывающей промышленности. Интеграция коммутаторов Ethernet APL - это решающий шаг к повышению эффективности и модернизации существующих систем.
Управляемые коммутаторы были специально разработаны для использования во взрывоопасных зонах. Это означает, что они отвечают высоким требованиям для зон 1 и 2 или раздела 2 соответственно. Прочная конструкция и использование степеней защиты обеспечивают надежную работу устройств даже в особо сложных условиях.
Обзор продукции
Подробно об управляемом коммутаторе APL
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA Управляемый полевой коммутатор Ethernet APL | |
| Порты APL | 24 x 10BASE-T1L |
| Дополнительные порты | 2 x RJ45 и 2 x SFP |
| Класс мощности | Класс мощности A и класс B |
| Напряжение питания | 22 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон температуры | от -40 до 70 °C |
| Функции управляемого коммутатора | Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени |
| Интерфейс управления | Web, SNMP, CLI, устройство PROFINET |
| Артикул № | 1384244 |
| Перейти к изделию |