Буферный модуль на монтажной рейке

Буферный модуль

Не требующие обслуживания буферные модули позволяют расширять имеющиеся системы бесперебойного питания. Защитите приложение и компенсируйте сбои сетевого питания длительностью до нескольких секунд. Буферные модули объединяют в одном корпусе электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе конденсатора. Они подходят для установки на монтажную рейку и экономят место за счет своей компактной конструкции.

Go to Product Detail Page for item 2908283
QUINT4-BUFFER/24DC/40 - Буферный модуль
QUINT4-BUFFER/24DC/40 - Буферный модуль
2908283

Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.

Go to Product Detail Page for item 2907913
QUINT4-BUFFER/24DC/20 - Буферный модуль
QUINT4-BUFFER/24DC/20 - Буферный модуль
2907913

Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.

Go to Product Detail Page for item 2320393
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Буферный модуль
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Буферный модуль
2320393

Буферный модуль QUINT с нетребующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсаторов для установки на монтажную рейку, развязанный вход: 24 В DC, развязанный выход: 24 В DC/40 A, со встроенной технологией SFB (Selective Fuse Breaking), включая смонтированный универсальный адаптер для монтажной рейки UTA 107

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции буферного модуля
  • Простое управление: не требует обслуживания благодаря электролитическим конденсаторам
  • Возможность применения с источниками питания в диапазоне низкой мощности благодаря мягкому пуску
Буферный модуль QUINT BUFFER

Буферный модуль QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – компактные буферные модули на случай отказа электросети на несколько секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы сетевого питания в секундном диапазоне и объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор.

  • Электролитические конденсаторы
  • Разнообразная сигнализация (светодиоды и сигнальные клеммы)
  • Широкий диапазон температуры: -40 – +70°C
  • Фиксированные и переменные пороги подключения: автоматический режим является оптимальным режимом работы для QUINT POWER, в ручном режиме можно менять настройки для использования в других приложениях