QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 230 В AC, выход: 230 В AC / 1500 ВА.
ИБП переменного тока для монтажной рейки
Наши ИБП переменного тока для установки на монтажную рейку обеспечивают максимальную отказоустойчивость и готовность оборудования при сбоях питания или колебаниях напряжения. ИБП переменного тока выдает на выходе чистую синусоиду, бесперебойно питая потребители переменным током. Выберите оптимальный ИБП переменного тока с подходящим аккумуляторным модулем.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 230 В AC, выход: 230 В AC / 2500 ВА. Для работы требуется не менее 2 шт. 1133819.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 120 В AC, выход: 120 В AC / 2500 ВА. Для работы требуется не менее 2 шт. 1133819.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Установка на монтажную рейку, вход: 120 В AC / 230 В AC, выход: 120 В AC / 230 В AC / 500 ВА. выход: 120 В AC / 500 ВА. выход: 230 В AC / 500 ВА.
Источник бесперебойного питания с технологией IQ Technology для установки на несущую рейку. Вход: 120 / 230 В AC, выход: 120 / 230 В AC / 1 кВА. Постоянно выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая степень готовности оборудования.
Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным аккумулятором, свинцовый AGM, технология VRLA, 24 DC, 4 Ач для 230 В AC.
QUINT AC UPS, IQ Technology, Настенный монтаж, вход: 120 В AC, выход: 120 В AC / 1500 ВА.
Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным аккумулятором, свинцовый AGM, технология VRLA, 24 DC, 4 Ач для 120 В AC.
Новые изделия
Питание нагрузок переменного тока в случае отсутствия сети
Буферизация больших нагрузок переменного тока мощностью до 5 кВА
Надежное питание нагрузок переменного тока обеспечивается новым ИБП QUINT-HP и соответствующим энергоаккумулятором для настенного монтажа. ИБП постоянно информирует об уровне заряда, оставшемся времени работы и сроке службы аккумуляторного модуля. Управление всеми параметрами доступно при помощи программного обеспечения.
Основные характеристики
- Онлайн-топология VFI-SS-111
- Мощность: 1,5 и 2,5 кВА
- Слот для коммуникационных карт
- Расширенный диапазон температуры: от -25 до +60 °C
- Широкие возможности сигнализации с помощью светодиодов и цифровых входов/выходов
Преимущества для Вас
- Чистая синусоида в режиме обычного питания и питания от аккумулятора
- Параллельная схема включения для увеличения мощности, резервирования или
3-AC-системы - Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
- Коммуникационная платформа: Com.board с USB или последовательным интерфейсом
- Компактная конструкция благодаря активному охлаждению
- Светодиодная пиктограмма обеспечивает простой обзор системы
ИБП HP с аккумуляторным модулем
ИБП переменного тока высокой мощности для выходов до 2,5 кВА
ИБП QUINT-HP для настенного монтажа, оснащенный технологией IQ и соответствующим внешним аккумуляторным модулем, обеспечивает максимальную готовность системы. Онлайн-топология с чистой синусоидой надежно обеспечивает идеальным напряжением Ваши нагрузки переменного тока мощностью от 1,5 до 2,5 кВА.
ИБП QUINT-HP имеет гнездо для установки опциональных коммуникационных плат, таких как USB и RS232/RS485. Состояние заряда ИБП, а также буферное время и срок службы аккумуляторного модуля могут быть в любой момент просмотрены с помощью программного обеспечения. В случае отключения питания ИБП QUINT-HP обеспечивает бесперебойный переход в буферный режим работы и обратно. Входное и выходное напряжения сети синхронны.
Интеллектуальный источник бесперебойного питания переменного тока с технологией IQ
ИБП переменного тока с технологией IQ
ИБП переменного тока с технологией IQ обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Интеллектуальный ИБП контролирует и оптимизирует работу аккумуляторного модуля.
Благодаря технологии IQ пользователь определяет состояние заряда и оставшееся время работы аккумуляторного модуля и своевременно узнает об отказах. Кроме того, данная технология позволяет максимально продлить срок службы аккумуляторного модуля и передавать любую важную информацию на компьютер или на контроллеры более высокого уровня.
ИБП переменного тока TRIO AC со встроенным аккумулятором
ИБП переменного тока со встроенным аккумулятором
ИБП переменного тока со встроенным аккумулятором экономит место в шкафу управления и может использоваться для дооснащения существующих установок.
ИБП переменного тока объединяет модуль ИБП и аккумуляторный модуль в одном корпусе и обеспечивает особенно продолжительное буферное время благодаря встроенному аккумуляторному модулю VRLA. Функция холодного пуска BAT-START обеспечивает возможность запуска от аккумуляторного модуля даже при отсутствии сети снабжения (120 В / 230 В). Кроме того, источник бесперебойного питания переменного тока оснащен встроенным интерфейсом USB для соединения с контроллерами более высокого уровня. Его также можно использовать для отключения подключенного промышленного ПК.
Аккумуляторные модули
Добавьте подходящий аккумуляторным модуль к системе ИБП, чтобы добиться максимальной степени готовности оборудования. Долгий срок службы, продолжительное буферное время или экстремальные условия окружающей среды — мы предлагаем идеальный аккумуляторный модуль для ИБП переменного тока.
Аккумуляторные модули