CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - Обжимные клещи
1213174

Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10S

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима
Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
Оптимально подходят для сдвоенных кабельных наконечников
Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения