Набор инструментов

Наборы инструментов

При использовании набора инструментов вы всегда будете иметь под рукой нужный инструмент для выполнения той или иной операции. Хорошая упорядоченность инструментов в наборе повышает удобство работы на месте. Вы можете самостоятельно составить индивидуальный набор инструментов: просто выберите сумку и оснастите ее необходимыми вам инструментами.

Go to Product Detail Page for item 1212504
TOOL-BAG - Комплект инструментов
TOOL-BAG - Комплект инструментов
1212504

Сумка инструмента, с отсеком для ноутбука и документов, комплектация: кабельный резак, бокорезы, клещи для удаления изоляции, инструмент для снятия изоляции, комплект обжимного инструмента,пассатижи, острогубцы и переставные клещи, отвертка VDE плоская: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 крестовая: PHO/PH1/PH2 Ключ для шкафов с электроаппаратурой, индикатор наличия напряжения, коробка для кабельных наконечников,
нож, мерная лента, сумка для инструмента

Go to Product Detail Page for item 1212503
TOOL-CARRIER - Комплект инструментов
TOOL-CARRIER - Комплект инструментов
1212503

Сумка для инструмента, комплектация: кабельный резак, бокорезы, клещи для снятия изоляции, инструмент для снятия изоляции NYM, инструмент для снятия оболочки, обжимные клещи, матрица для кабельных наконечников, пассатижи, острогубцы и переставные клещи, VDE отвертка плоская: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, крестовая: PHO/PH1/PH2, индикатор напряжения, ключ для электрошкафа, нож, мерная лента

Преимущества для вас

  • Систематизированное хранение в сумках разного формата
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Комплект инструментов на поясе

Комплект инструментов в поясной сумке

Комплект инструментов — идеальный помощник

Нужный инструмент должен быть всегда на виду и под рукой, в особенности в процессе применения на месте. Phoenix Contact предлагает комплекты инструмента в прочных и износоустойчивых сумках различного исполнения:

  • Сворачивающаяся сумка
  • Наплечная сумка с отделением для ноутбука и документов
  • Поясная сумка
  • Кейс

Сумки и кейсы с инструментами для выполнения различных видов работ:

  • Резка
  • Снятие изоляции
  • Обжим
  • Тестирование и измерение
  • Завинчивание
Индивидуально подобранный комплект инструментов CUS

Индивидуально подобранный комплект инструментов CUS

Индивидуальный комплект инструментов

Соберите свой комплект инструментов CUS по индивидуальным требованиям:

  • Для заказа доступны шесть различных сумок с учетом типичных вариантов использования.
  • Просто выберите в списке продукции нужную сумку и подберите инструменты во вкладке «Конфигурация».