Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3 x 1,5мм2 - 5 x 2,5мм2, снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм2, с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом
Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм ‑ 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов
Клещи для удаления изоляции, для снятия оболочки с кабелей до 5 мм, для снятия изоляции с проводов до 10 мм2, шкала для измерения длины снятия изоляции; испытаны согласно VDE.
Запасной нож для WIREFOX 10, для проводников 0,02 - 10 мм2
Клещи для удаления изоляции для кабелей с ПВХ изоляцией, сечение: 0,08 - 6 мм2, с кусачками для гибких кабелей до 6 мм2, жестких до 4 мм2
Запасной нож для WIREFOX-D 40
Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управления, а также стекловолоконных кабелей диаметром 2,5 - 11 мм. Толщина изоляции до 1 мм
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.