Запасной нож для WIREFOX-D CX-5, длина зачищаемой части 5,5 + 5,5 мм
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 2,7 и 8,3 мм
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 6,0 и 6,0 мм
Запасной нож для WIREFOX-D CX-8, длина зачищаемой части 2,5 + 6,8 мм
Запасной нож для WIREFOX-D CX-9, длина зачищаемой части 3,5 + 7,5 мм
Инструмент для снятия изоляции, для коаксиальных проводов, RG 59 и RG 6
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 9,2 мм
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.