Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1212763
WIREFOX 6SC CUS - Инструмент для снятия изоляции
WIREFOX 6SC CUS - Инструмент для снятия изоляции
1212763

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (специально для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож

Преимущества для вас

  • Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
  • Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент WIREFOX в процессе снятия изоляции

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX

Надежное и точное удаление изоляции

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.

Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей

Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей

Простая замена ножей

Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.

Инструмент WIREFOX D CX в процессе многоступенчатого снятия изоляции с кабелей для передачи данных и круглых кабелей за одну операцию

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX

Многоступенчатое снятие изоляции

Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.

Пассатижи
Пассатижи YouTube