Электронные бокорезы, острая головка, без фаски, с открывающей пружиной, фосфатированная антибликовая поверхность, штампованный вариант
Инструмент для электроники
Серия инструмента для электроники MICROFOX включает в себя клещи для выполнения любых задач в области электроники и электромеханики. Сверхточный инструмент для электроники отлично подходит для работы с печатными платами и другими компонентами в труднодоступных местах. Для защиты чувствительных электронных конструктивных элементов мы рекомендуем использовать варианты ESD, оснащенные специальными ручками.
Бокорезы ESD, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1 мм
Бокорезы, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, отполированные до зеркального блеска и смазанные маслом, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1,2 мм; твердый материал, 0,5 мм
Электронные бокорезы, острая головка, под углом (21°), без фаски, с открывающей пружиной
Электронные острогубцы, с гладкими губками, с открывающей пружиной
Электронные кусачки с передней режущей кромкой, без фаски, с открывающей пружиной
Острогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка
Электронные круглогубцы, гладкие губки, с открывающей пружиной
Электронные плоскогубцы, гладкие губки, с открывающей пружиной
Плоскогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка
Преимущества для вас
- Защита электронных компонентов за счет устойчивости к электростатическим разрядам
- Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Электронные клещи ESD
Защита от электрического заряда при помощи электронного инструмента
Защитите высокочувствительные электронные компоненты от электростатического разряда (ESD). Специальные ручки электронных клещей ESD выполнены из электропроводящей пластмассы. Это обеспечивает возможность медленного и контролируемого отвода электростатической энергии.