Указание:
К сожалению, современная ситуация на глобальном рынке закупок вынуждает компанию Phoenix Contact допускать использование другого соответствующего ПАЗ. Инструменты в будущем будут поставляться с пластмассовыми ручками черного/бирюзового цвета. Это никак не влияет на работу и качество щипцов ПАЗ.
MICROFOX-S ESD
-
Кусачки-бокорезы
1212480
Бокорезы ESD, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Открывающая пружина для равномерного и легкого открывания
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания
Специальные рукоятки из токопроводящего материала для медленного и контролируемого снятия электростатической энергии
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Завинченный шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
Металлические поверхности тщательно отполированы и фосфатированы, что обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и отсутствие бликов во время работы